Yüzey termometreleri hakkında
İnvaziv olmayan termometreler, boru, reaktör veya kabın dış yüzeyine dokunarak ortam sıcaklığını ölçmek için kullanılır. Tüm endüstrilerde evrensel olarak kullanılabilirler, ancak zorlu proses koşullarına sahip ağır hizmet tipi endüstriyel prosesler için idealdir. Özellikle enerji ve güvenlik izleme veya geçici ölçümler için mevcut sistemlere ölçümler eklemek amacıyla, invaziv olmayan sıcaklık sensörleri doğru seçimdir, çünkü bunlar borunun farklı noktalarında veya tesis içindeki farklı borular üzerinde esnek bir şekilde konumlandırılabilirler.
Uygulamalar
Avantajlar
- Proses ortamı ile doğrudan temas yoktur.
- Sızıntı riski yoktur.
- Kapsamlı mühendislik çalışmalarına (örneğin, termovelle uyandırma frekansı hesaplaması) gerek yoktur.
- Prosesi durdurmaya gerek yoktur.
- Geriye dönük veya geçici ölçümler için bile kurulumu kolaydır.
- Akışın istikrarını etkilemez.
- Aşındırıcı veya aşındırıcı ortamlar nedeniyle termovelle aşınması olmaz.
Zorlu uygulamalar için gelişmiş invaziv olmayan termometre
En yüksek doğruluk için iTHERM SurfaceLine TM611 RTD/TC
iTHERM SurfaceLine TM611
enerji ve güvenlik izleme, iyileştirme veya geçici ölçümler için
Temel izleme uygulamaları için temel yüzey termometresi
iTHERM SurfaceLine TST602 RTD termometre
Zorlu uygulamalar için gelişmiş invaziv olmayan termometre
En yüksek doğruluk için iTHERM SurfaceLine TM611 RTD/TC
iTHERM SurfaceLine TM611
enerji ve güvenlik izleme, iyileştirme veya geçici ölçümler için
Temel izleme uygulamaları için temel yüzey termometresi
iTHERM SurfaceLine TST602 RTD termometre
Fırınlar, ateşlemeli ısıtıcılar ve ısı eşanjörleri için özelleştirilmiş yüzey termometreleri
Boru yüzeyinin sıcaklığını ölçerek, bu yüzey noktası tertibatları borunun iç duvarında birikinti olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Müşteri spesifikasyonlarına göre tasarlanıp monte edilen bu tertibatlar, titreşim, korozyon veya farklı termal genleşme nedeniyle oluşan göreceli hareket gibi en zorlu çalışma koşullarında bile optimum termal süreklilik sağlar. Özelleştirilmiş bir yüzey noktası termometresi yapılandırmak için lütfen Endress+Hauser satış temsilcinizle iletişime geçin.
Teknik özellikler
- Güçlendirilmiş uçlu TC sensörü
- Geniş yelpazede yüksek kaliteli malzemeler
- Optimize edilmiş genleşme bobinleri ile termal bozulma telafisi
- Mevcut proses bağlantıları ile uyumluluk
- Tüm cihaz için ATEX Ex-d sertifikası
- Bükülebilir sensör kılıfı
- Farklı tipte boru bağlantıları: kama şekilli, vidalı veya cıvatalı bağlantı, sabit kılavuz braketleri veya klipsler, özel şekilli ped
İndirilebilir belgeler
Ek kaynakları keşfedin