Su hayattır! Günlük temiz ve güvenli su sağlamak için, içme suyu ve atık su arıtma tesislerinin yerel su kalitesi düzenlemelerine uygun olması ve maliyet etkin biçimde çalışabilmesi gerekir. Memosens 2.0 teknolojisine sahip dezenfeksiyon sensörlerimiz bu konuda size yardımcı olur.
Avantajları
- Sürekli ve hassas değerler: Amperometrik sensörleri kullanarak, kolorimetrik ölçüme bağlı kesintiler yaşamadan prosesinizi gerçek zamanlı olarak izleyebilirsiniz. Bu, dezenfektanın daha hassas ve verimli bir şekilde dozlanmasına olanak sağlar.
- Hızlı devreye alma, yüksek tesis kullanılabilirliği sağlar: Önceden kalibre edilmiş sensörler tak ve çalıştır özelliği ile kolayca bağlanabilir. Optimum polarizasyon süresi sayesinde, daha hızlı bir şekilde stabil bir ölçüm değeri elde edilir ve tesis kısa sürede tekrar kullanılabilir hale gelir.
- Etkili proses kontrolü: Uzun süre klor kullanılmadığında birçok amperometrik sensörün yanıt verme süresi yavaşlar. Sensörlerimizin kısa cevap süresi, değişikliklere anında tepki vermenizi ve böylece etkili proses kontrolü ve güvenliği elde etmenizi sağlar.
- Bakım kolaylığı: Memosens 2.0 ile donatılan sensörler, kalibrasyonlar gibi konularda büyük miktarda veri depolar. Bakım stratejisini optimize etmek için elektrolit sayacını kullanabilirsiniz. Ayrıca, sağlam, dışa kavisli membran kullanımı bakım gereksinimlerini en aza indirir.
- Düşük işletme ve bakım maliyetleri: Kolorimetrik ölçüm sistemleriyle karşılaştırıldığında herhangi bir reaktif kullanımı gerekmez ve buna bağlı bir atık bertarafı söz konusu değildir. Daha az bakım gereksinimi ve daha az ölçüm hatası da ölçüm noktasında maliyetleri azaltır.
Genel olarak, bu avantajlar dozajı optimize etmenize, gereken personel sayısını ve süreyi azaltmanıza yardımcı olur ve ölçüm noktasındaki su ve atık su uygulamalarına yönelik işletme maliyetlerini düşürür, örneğin:
Yeni toplam klor sensörü: her zaman dikkatli!

Kanalizasyon tesisleri: Klor olmadığında bile güvenilir
Yerel düzenlemelere bağlı olarak, atık su için serbest veya toplam klor miktarının belirlenmesi gerekir. Klor, artık tespit edilemeyecek kadar uzaklaştırılmış olabilir. Klor sensörlerinin karşılaştığı en büyük zorluk, klorun bulunmadığı uzun dönemlerden sonra bile güvenilir ölçümler sağlamaktır. Klor sensörlerimiz, örneğin toplam klor için MemosensCCS53E, diğer sensörlerin aksine bu koşullar altında devre dışı kalmaz ve bu sorunu çözer.

Su Tesisatı: İdeal dozlama ile maliyet verimliliği
Ozon, oldukça reaktif bir madde olduğu için içme suyu tesisatlarındaki arıtma proseslerinde dezenfeksiyon için sıklıkla tercih edilir. Memosens CCS58E ozon sensörünün özellikle stabil ölçüm sinyali (tekrarlanabilirlik 0,055 mg/l), daha hassas dozlama imkanı sunar: patojenleri ortadan kaldırmaya yetecek kadar yüksektir. Ayrıca, insan ve çevre sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atmayacak ve maliyetleri mümkün olduğunca düşük tutacak şekilde az miktarda kullanılır.

İçme suyu şebekesi: İz seviyesinde bile hassas değerler
İçme suyunu kullanıcılara ulaştırmak için su tesisatının çıkışına az miktarda dezenfektan eklenir. Bu dezenfektan, tortular oluşturur ve suyun taşınma sırasında yeniden kirlenmesini önler. Buradaki dezenfeksiyon genellikle eser miktardadır. Klor dioksit için Memosens CCS50E ve serbest klor için MemosensCCS51E iz sensörü versiyonları bu amaçla kullanıma özellikle uygundur. Bu iki sensör, dezenfektan için son derece yüksek bir seçicilikle eser miktarda bile hassas sonuçlar sağlar.

Tuzdan arındırma: Brom ölçümü sayesinde tam ölçüm
Deniz suyu, biyolojik aktiviteyi en aza indirmek ve böylece ardından gelen filtrelerin ve tuzdan arındırma tesisinin çalışma süresini en üst düzeye çıkarmak için tuzdan arındırma öncesinde dezenfekte edilmelidir. Tuzlu suyun bir özelliği de yüksek miktarda bromür tuzları içermesidir ve bu tuzlar dezenfekte edici etkiye sahiptir. Buna göre, saf klor izleme dezenfeksiyon performansını olduğundan düşük gösterir. Memosens CCS55E sensörü kullanılarak yapılan ek serbest brom ölçümü bu sorunu çözer.
Süper kahramanlar ve Memosens 2.0 dezenfeksiyon sensörlerinin ortak noktası nedir?
Videonun tamamını izleyin!