Measuring range0 to 2.5 mg/l PO4-P (blue method) 0.05 to 10 mg/l PO4-P (blue method) 0.05 to 10 mg/l with dilution function to maximum 2.5 to 500 mg/l PO4-P (blue method) 0.5 to 20 mg/l PO4-P (yellow method) 0.5 to 50 mg/l PO4-P (yellow method) 0.5 to 50 mg/l with dilution function to maximum 10 to 1000 mg/l PO4-P (yellow method)
Process temperature4 to 40 °C (39.2 to 104 °F)
Process pressureAt atmospheric pressure, < 0.2 bar
Measuring range0 to 5 mg/l total chlorine or 0 to 20 mg/l total chlorine
Process temperature0 to 55 °C , non-freezing (32 to 130 °F)
Process pressure1 bar relative (14,5 psi relativ) Max. 2 bar (max. 29 psi)
Measuring methodTotal chlorine consists of free chlorine (HOCl, OCl-) and bound chlorine (chloramines) All components are reduced at the working electrode Almost pH independent
Process temperature+0 to 45 °C (32 to 110 °F), non freezing
Process pressure1 bar (14.5 psi), 2 bar (29 psi) absolute
Measuring method- closed 2 electrode system - conversion of ozone into a signal current in nA - signal current is proportional to the concentration of ozone - the measurement is not pH dependent
Bir sonraki cihazınızı seçmek için yardıma mı ihtiyacınız var?
Ölçüm görevleriniz ve uygulamalarınız için en uygun ürünleri rahatça seçin ve yapılandırın.
Çevrenin korunması, ürün kalitesi sürekliliği, proses optimizasyonu ve güvenlik gibi gereksinimler sıvı analizinin öneminin artmasına neden olmuştur. Su, meşrubat, süt ürünleri, kimyasal maddeler veya farmasötik kimyasallar gibi sıvıların her gün analiz edilmesi gerekir. Teknik uygulama bilgisi ve yüksek teknoloji desteğiyle tüm bu ölçüm görevlerini başarıyla yerine getirmenize yardım ediyoruz. Kapsamlı ürün portföyümüzü keşfedin ve prosesinizin ihtiyacına en uygun cihazı seçin.
Memosens, ölçüm değerini dijital sinyale dönüştürerek temassız bir bağlantıyla transmitere aktarır. Bu videoda Memosens'in proses kontrolü ve bakım sürecini nasıl optimize ettiğini izleyebilirsiniz.
Bir sıvının pH değeri potansiyometrik ölçüm prensibi kullanılarak ölçülebilir. Bu videoda bu ölçüm prensibinin ne olduğu ve nasıl çalıştığı gösterilmektedir.
Bir sıvının iletkenliği, kondüktif veya torodial ölçüm prensipleri kullanılarak ölçülebilir. Bu videoda bu ölçüm prensiplerinin ne olduğu ve nasıl çalıştıkları gösterilmektedir.
Bir sıvının içindeki nütrientler, metaller veya karbonlu bileşenler kolorimetrik ölçüm prensibi kullanılarak ölçülebilir. Bu videoda bu ölçüm prensibinin ne olduğu ve nasıl çalıştığı gösterilmektedir.
Bu video, Cleanfit CPA875 geri çekilebilir armatürün benzersiz ve sızdırmaz tasarımının nasıl sensörü güvenli hale getirdiğini ve hijyenik proseslerin kontamine olmasını engellediğini göstermektedir.
Avantajlar
Standart sensörlerden eksiksiz ölçüm istasyonlarına kadar tüm sıvı analizi parametreleri için son teknoloji ürünü çözümler sunuyoruz.
Hassas ölçüm enstrümanlarımız ürün verimliliğini artırmanıza, ürün kalitesini iyileştirmenize ve proses güvenliğini sağlamanıza yardım eder.
En yeni iletişim arayüzleri ve protokolleri, cihazlarımızın proseslerinize ve tesis varlık yönetiminize kusursuz bir şekilde entegre edilmesini sağlar.
Hem proses laboratuvarlarında hem de proseste ve yardımıc tesislerde teknik bilgimizden ve uzmanlığımızdan yararlanarak uygulamanızı optimize edin.
Dünyanın önde gelen analitik ölçüm teknolojisi tedarikçilerinden birisi olarak dünyanın neresinde olursanız olun ürününüzün tüm yaşam döngüsü boyunca size destek oluyoruz.
Su ve kanalizasyon tesislerinde temiz ve güvenli su
Su ve atık su arıtma tesislerindeki ihtiyaçlarınız için doğru dezenfeksiyon sensörü: Sürekli ölçüm ve hassas değerlerden yararlanarak temiz ve güvenli su teminini garanti edin.
Nütrient, toplam parametre, metal ve örnekleme uzmanları
Nütrientlerin, Toplam parametrelerin ve metallerin otomatik olarak örneklenmesine ve ölçülmesine yönelik örnekleyiciler, analizörler, sensörler ve servisler
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .