Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Potansiyelinizi keşfedin

Potansiyelinizi keşfedin

Farklılıklara açık ailemize hoş geldiniz

İster zorlu görevler arayışında olan deneyimli mühendis isterseniz de Endress+Hauser bünyesinde ilk iş deneyimini kazanmayı uman bir öğrenci olun etki yaratmak için kendi yeteneklerinizi kullanabilirsiniz ve her gün yeni bir şeyler öğrenebilirsiniz. Başlangıç yapmanız için sadece en iyi fırsatları sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kariyerinizin neresinde olursanız olun gerçek gelişme projeleri de sunuyoruz. Aşağıdaki dosyaları bulabilirsiniz: Satış, Araştırma & Geliştirme, Servis, Pazarlama ve Lojistik.

Satış ekibinde müşterinin ilk temas ettiği kişi olarak, onların ihtiyaçlarını görebilir ve sektörlerini öğrenebilir, onlara en uygun önerileri sunabilirsiniz.

Satış ekibinde müşterinin ilk temas ettiği kişi olarak, onların ihtiyaçlarını görebilir ve sektörlerini öğrenebilir, onlara en uygun önerileri sunabilirsiniz.

Satış ekibinde müşterinin ilk temas ettiği kişi olarak, onların ihtiyaçlarını görebilir ve sektörlerini öğrenebilir, onlara en uygun önerileri sunabilirsiniz.

Araştırma & Geliştirme: Müşterilere gerçek katma değer sağlayan inovasyonlar sadece farklı alanlardaki uzmanların yakın işbirliği içerisinde çalışması ile başarılabilir.

Servis: Bağımsız bir ölçüm noktasının kalibrasyonundan tüm prosesin optimize edilmesine kadar müşterilerimize kişisel destek sözü veriyoruz. Servis ekibimiz sadece bakımdan çok daha fazlasından sorumludur.

İlgi alanlarınız kontrol, pazarlama veya lojistik ise de müşterilerimize üstün uzun vadeli destek sunabileceğiniz çok sayıda iş alanına sahibiz.

İlgi alanlarınız kontrol, pazarlama veya lojistik ise de müşterilerimize üstün uzun vadeli destek sunabileceğiniz çok sayıda iş alanına sahibiz.

Stajyerler

Gelecek vaadeden çalışma ve eğitim olanaklarına sahip uluslararası bir şirkette çalışarak mesleki kariyer gelişiminize mükemmel bir başlangıç yapabilirsiniz. Stajyerlerimiz, kişisel ve profesyonel olarak gelişme imkanı bulabilecekleri yüksek nitelikli danışmanlık ve çeşitli fırsatlar elde etme olanağına sahiptir.

Giriş seviyesi

İş deneyimi mi kazanmak istiyorsunuz ya da Endress+Hauser'de tez yazmak isteyen bir öğrenci misiniz? Sizin için tesislerimizde her zaman yeteneklerinizi en iyi şekilde kullanabileceğiniz ve yeni uzmanlık alanları edinebileceğiniz doğru bir iş bulabiliriz. Bir aile şirketi olarak sadece size mükemmel fırsatlar sunmakla kalmıyoruz, aynı zamanda size gerçek fırsatlar da öneriyoruz, çünkü gelecekte başarıyı sadece birlikte çalışarak yakalayabileceğimize inanıyoruz.

Genç profesyoneller

Yeni mi mezun oldunuz veya bir stajı yeni mi bitirdiniz? Sizi kariyerinizin başında kişisel ve profesyonel olarak kendinizi geliştirme imkanı bulacağınız motive eden bir çalışma ortamı ve ilgi çekici faaliyetlerle destekleyeceğiz. Uluslararası bir şirket olarak da çalışma dünyasına sıcak bir hoş geldin demenin ötesinde gelecek için sayısız fırsat sunuyoruz. Eğitimlerden terfiye kadar kendini işine adayan ve yetenekli kişiler Endress+Hauser bünyesinde hızlı bir şekilde ilerleyecektir.

Profesyoneller

Deneyimli bir profesyonel misiniz? Şimdi de başladığınız günkü kadar meraklı mısınız? Endress+Hauser her zaman şirketin başarısına ve kendi kariyerlerine katkı sağlamak isteyen yetenekli kişiler arayışındadır, çünkü bizim için geleceğin zorluklarının üstesinden gelmek üzere yeni uzmanlıklar kazanmaya istekli deneyimli çalışanlara da ihtiyacımız var. Uluslararası bir şirket olarak amaçlarınıza ulaşmanız için çok sayıda rota ve fırsat sunuyoruz.