Endress+Hauser Raman analizörleri ve probları, kamyon dolumu sırasında hızlı ve güvenilir LNG kompozisyonu ve enerji içeriği ölçümleri sağlar. Raman teknolojimiz, hareketli parça içermez ve yalıtımlı transfer hatları veya kalibrasyon gazları ve taşıyıcı gazlar gibi sarf malzemeleri gerektirmez. Endress+Hauser olarak proses otomasyonunda sahip olduğumuz onlarca yıllık deneyimi, müşterilerimize proseslerini iyileştirmek için anahtar teslim kurulumlar ve kapsamlı çözümler sunmak için kullanıyoruz.
Solution overview:
Available for:
Petrol & Gaz / Denizcilik
Hardware & Software:
Raman Rxn4 analizörü – Raman RunTime gömülü kontrolör ile - Modbus TCP/IP veya RS485
Raman Rxn-41 prob
500 m'ye kadar fiber optik kablo
İkame doğrulama için kit
Services:
Uygulama danışmanlığı ve saha incelemesi
Proje yönetimi ve mühendislik
Fabrika kabul testi (FAT) ve saha kabul testi (SAT)
Proje devreye alma
Sistem performansı doğrulama servisleri
Müşteri eğitimi
Anlık LNG kamyon dolum ölçümleri
bekleme ve bakım olmadan
LNG kamyon dolumu sırasında akış başladığı anda Raman analizörlerimiz hazırdır. Tüm kargo boyutları için ideal olan bu teknoloji, akış değişimlerinden veya kesintilerinden etkilenmez. Analizörler, gaz kromatografi/buharlaştırıcı sistemlerinin soğuma gecikmesi ve bakımı olmadan LNG kompozisyonu, Btu ve Wobbe indeksinin güvenli, kesin ve doğru ölçümlerini sağlar. Kompakt tasarımlı ve kurulumu kolay analizörlerimiz; hiçbir sarf malzemesi, numune şartlandırma, buharlaştırıcı veya vakum kılıflı borulama gerektirmemesi sayesinde OPEX'i azaltır.
Soğuma süresi gerektirmeyen ve bakım gecikmeleri yaratmayan doğru, "anlık" LNG kompozisyonu ölçümleri ile LNG kamyon dolum işlemlerinizin hızını ve kalitesini artırın.
LNG akışının başlatılması için daha hızlı bir ölçüm yanıtı elde edin
GERG tarafından doğrulanmış güvenli, kanıtlanmış bir LNG ölçüm tekniği kullanın
LNG akış değişimlerinden etkilenmeyen doğru kompozisyon ölçümleri gerçekleştirin
Yerinde kriyojenik ölçüm probları kullanarak numune ekstraksiyonu ihtiyacından kaçının
Kalite sorunlarını önlemek için değişen LNG kompozisyonlarını hızla tespit edin
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for the reliable chemical composition measurement in LNG custody transfer applications.
/
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Raman method for custody transfer measurements of LNG
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for reliable chemical composition in LNG custody transfer applications.
Endress+Hauser'in TDLAS H2S analizörlerinin, korozyonu önleyerek ve patlama riskini en aza indirerek doğal gaz boru hattı ağınızın güvenliğini artırmaya nasıl yardımcı olduğunu keşfedin.
Petrol tankeri boşaltım sistemleri
Endress+Hauser çözümlerinin Petrol ve Gaz endüstrisindeki iskele hatlarının verimini nasıl artırdığını ve sıvıların gemilerden boşaltılmasını nasıl iyileştirdiğini öğrenin.
Petrol ve Gaz endüstrisinde dolum ve boşaltım için ölçüm skidleri
Sıvı petrol ürünleri için kamyon ve vagonlarda doğru ve güvenli alım satım transfer uygulamalarına yönelik Endress+Hauser Petrol ve Gaz endüstrisi çözümlerini keşfedin.
Doğal gaz glikol dehidrasyonu için nem analizörü
TDLAS H2O analizörümüzün hızlı ve güvenilir ölçümlerinin gaz dehidrasyon proseslerini nasıl iyileştirdiğini, iş hacminin, güvenliğin ve verimliliğin artmasıyla kalite spesifikasyonlarına uygunluğu nasıl sürdürülebilir kıldığını görün.
Moleküler elek kurutucularda H2O tespiti
Endress+Hauser'in moleküler elek kurutucularda H2O tespiti için TDLAS ölçüm çözümü ile LNG ve NGL tesisinizde verimliliği nasıl artıracağınızı ve maliyetleri nasıl azaltacağınızı öğrenin.
Tank boşaltma sırasında LNG kompozisyonu ölçümü
Endress+Hauser Raman analizör sistemleriyle LNG kompozisyonu ölçümünün sıvılaştırma prosesini nasıl optimize edebileceğini ve depolama güvenliğini nasıl iyileştirebileceğini keşfedin.
Gemi yakıtları için kütlesel akış ölçerli yakıt ikmal sistemleri
Her gün gemilerin yakıt tanklarına büyük miktarlarda bunker yakıtı pompalanmaktadır. En ufak bir ölçüm hatası bile "şirket kasasında" eksilmeye yol açar. Çözümümüz, şeffaflık sağlar.
Petrol ve Gaz endüstrisi için tank gauging sistemleri
Endress+Hauser tank gauging çözümleriyle Petrol ve Gaz endüstrinizde sıvıların alım satım ve depolama uygulamalarını iyileştirin.
Petrol ve Gaz endüstrisi için birinci sınıf LNG tank gauging çözümü
LNG envanter yönetimi için tank gauging ve operasyonel güvenlik
Kamyon dolumunda LNG kompozisyonu ölçümü
Raman ölçümünün, LNG kamyon dolumu sırasında sürekli olarak hızlı ve doğru okumalar sağlamak için zorlukların üstesinden nasıl geldiğini öğrenin.
Ana yük alım-satım transferi için LNG kompozisyonu ölçümü
Kritik ana yük alım-satım transferleri sırasında LNG kompozisyonunu düşük OPEX ile nasıl doğru bir şekilde ölçeceğinizi öğrenin.
Gemi egzoz gazı scrubber'larından gelen yıkama suyunun izlenmesi
Sizin veya müşterilerinizin, gemi egzoz gazı temizleme sisteminin (EGCS) yıkama suyu kalitesini izlemesi mi gerekiyor? Sağlam ve uyumlu scrubber suyu izleme sistemimizi keşfedin.
Doğal gaz boru hatlarında H2O tespiti
Endress+Hauser'in TDLAS nem ölçüm çözümlerinin, doğal gaz boru hattınızda güvenliği ve çalışma süresini en üst düzeye çıkarırken verimi optimize etmeye nasıl yardımcı olduğunu öğrenin.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .