Ekstra ağır/ağır ham petrol ayrıştırmayı optimize edin
Daha iyi proses kontrolü sağlayın
Ekstra ağır ve ağır ham petrolün ayrıştırılmasındaki (< API 15 Yoğunluk >960 kg/m3 (8 lb/gal)) ve petrollü kumdaki temizlik işlemi, ayrıştırıcılarda, FWKO, BOT’lar ve tuz gidericilerde yapılır. Zamandan ve maliyetten en tasarruflu şekilde çalışabilmek için bütün seviye boyunca yoğunluğun bilinmesi önemlidir. Geleneksel ölçüm teknolojilerinin proses hakkında sağlayabildiği bilgi sınırlıdır. Profile Vision, prosesi açıkça görmenizi sağlar.
Öne çıkan avantajları
Girişten çıkışa kadar tüm ayrıştırıcının 3 boyutlu yoğunluk profilini en hassas şekilde belirleme olanağı
Tamamen tankın dışında montaj
Yoğunlukla ilgili sorunlar ayrıştırmayı kesintiye uğratmaz
Pahalı kimyasalların prosese fazla/az konulması sorunu ortadan kalkar
Zorluk: tüm prosesin genel görünümünü elde etmek
Geleneksel teknolojiler, genel seviyenin ve emülsiyon tabakasının açık bir görünümünü veremez. Eklenmesi gereken kimyasal emülsiyon kırıcılarının miktarını emülsiyon tabakasının pozisyonu ve kalınlığı belirlediğinden, bu tabaka hakkında bilgi edinmek son derece önemlidir. Ayrıştırıcı içine çoğu kez kirliliğe maruz kalan geleneksel ölçüm teknolojileri yerleştirilmelidir. Bu nedenle ölçüm cihazının düzenli olarak sökülerek temizlenmesi gerekir ve oldukça fazla zaman kaybı olur.
Çözümümüz: yoğunluk profil çıkarma sistemi
Ayrıştırıcı 3 yoğunluk tespit bölgesine bölünür:
Tüm ayrıştırıcı hacminin mevcut olduğundan emin olmak için dipte kum bulunup bulunmadığı ölçülür
Ayrıştırma prosesinizin optimizasyonu ve kimyasalların fazla/yetersiz dozlanmasıyla ilgili maliyetlerden tasarruf için emülsiyon katmanı ve kalınlığı ölçülür
Üstte kalan ham petrol tespit edilir. Entegre PLC, tüm ölçüm verilerini toplar ve ölçeklendirir. 5 farklı arayüz seviyesine kadar görselleştirme yapılabilir (kum, su, emülsiyon, petrol ve köpük).
Çözüm detayları: Profile Vision
Her bir tankın çubuk grafiğini, alarmlarını, geçmiş ve olay günlüklerini içeren profi özeti
Ölçüm verilerinin toplanması ve ölçeklenmesi
Beş adede kadar farklı arayüz seviyesinin hesaplanması ve görselleştirilmesi
Yoğunluk profilnin grafiksel (renklerle temsil edilen yoğunluk) ve çizelge (çubuk grafiği veya çizgi grafik) şeklinde gösterimi
Limit değeri ve durum takibi
Alarmlar ve trendler
Gammapilot M FMG60
Kompakt transmiter: tüm ölçüm görevleri için tek bir cihaz
En ekstrem proses ve ortam koşullarında bile en üstün kullanılabilirlik, emniyet ve güvenilirlik
En düşük doz hızlarında en yüksek hassasiyet ve doğruluk
Çok çeşitli dedektörler sayesinde ilgili uygulamaya en üstün uyum
Maks. noktasal seviye tespiti için IEC 61508'ye göre SIL2/3 onayı
Yoğunluk ölçümleri için sıcaklık kompanzasyonu
FQG63 kaynak konteyneri
Esnek uzatma elemanlı kaynak konteynerleriSağladığı avantajlar
Mümkün olan en iyi yoğunluk takibini sağlayan hafif cihaz
En yüksek güvenlik sınıflandırması
30 m'ye (98 ft) kadar esnek montaj
Manuel kullanım
Asma kilit veya sürgülü somunla siviç pozisyonu sabitleme
Siviç durumunu kolay belirleme olanağı
Kolay monte edilen kompakt cihaz