En düşük akış hızları için Proline Promass A
En yüksek doğruluğa sahip hafif tek tüplü Coriolis akış ölçer
Yenilikçi sensör konsepti sayesinde maksimum hassasiyet
Promass A sensör sistemi, Coriolis ölçüm sistemini harici boru titreşimlerinden ve kuvvetlerinden koruyarak "amortisör" işlevi gören bir taban plakasına monte edilmiştir. Ölçüm tüpünün yüksek salınım sıklığı ve tamamen dengeli salınım davranışı da diğer etken faktörlerdir. Maksimum %±0,1 lik ölçüm hatasında, 8 g/dak'ya kadar olan ölçümler mümkündür veya kabul edilen hata oranı %±1 olursa, 1 g/dak'dan düşük miktarlarda ölçülebilir.
Cihaz tasarımı – sağlam ve endüstriye göre optimize edilmiş
Promass A, yüksek korozyon direncine bağlı olarak (paslanmaz çelik, Alloy C22; NACE MR0175/MR0103), proses uygulamaları ve özellikle agresif, tuzlu hava özelliği taşıyan açık deniz ve kıyı alanları için uygundur. Gıda ve ilaç endüstrisinde tercih edilen diğer uygulamalar hijyenik veya steril çevre koşullarında bulunur. Bu durum, ilaç kalitesinde paslanmaz çeliğin yanı sıra çeşitli sertifikalar ve onaylarla (3-A, FDA, EC 1935/2004; FDA, USP Class VI, TSE/BSE) sağlanır.

Kusursuz sistem entegrasyonu için transmiterler
Promass A için çeşitli transmiterler mevcuttur: Proline 200 (iki telli cihaz), Proline 300 (dört telli cihaz) veya Proline 500 (ayrık versiyon). Bunlar aynı anda kütlesel akış, hacimsel akış, yoğunluk, konsantrasyon ve sıcaklık ölçümü yapabilirler. Çok sayıda endüstriyel haberleşme sistemi (Ethernet/IP, Modbus RS485, PROFIBUS DP, PROFINET, FOUNDATION Endüstriyel ağ sistemi, HART, WirelessHart) ve serbest seçilebilir I/O'lar ve WLAN (web sunucusu) sayesinde ölçüm ve hata teşhisi verilerine erişim her an mümkündür.
Maksimum çalışma güvenliği için Heartbeat Teknolojisi
Heartbeat Teknolojisi, tüm Proline ölçüm cihazlarına entegre edilerek sürekli hata teşhisi sağlayan, TÜV onaylı, prosesi kesintiye uğratmadan metrolojik olarak izlenebilir cihaz doğrulaması sağlayan bir test fonksiyonudur. Tüm bu etkenler bir tesisteki karmaşıklığı ve tehlikeleri azaltırken güvenilirliği ve kullanılabilirliği arttırır. Promass A ölçüm sisteminin geliştirilmesinde IEC 61508 (SIL)'e uyumluluğun gözetilmesi, onu güvenlikle ilgili uygulamalarda da kullanılabilir kılar.
Promass A, benzersiz tekrarlanabilirlik sayesinde maksimum sağlamlık ve hassasiyetle ölçülen değerleri garanti eder. Tüm bunlar, Coriolis ölçüm teknolojisine yeni standartlar getiren yenilikçi sensör konsepti sayesinde gerçekleşir. Promass Promass A hafif ve kompaktır – performansından ve sağlamlığından ödün vermez. Bu nedenle ölçüm cihazı, örneğin modüler proses tesislerinde ve skidlerde, yerden tasarruf sağlayan montaj için idealdir.
_300%20(8A3C)_500%208A5C)_family_picture_noCrop__pp02.jpg)
Benzer konulara bakın
İndir
-
Innovation brochure – Proline Promass A
Proline Promass A - The lightweight champion with the highest accuracy for the lowest flow rates
Dosya boyutu:
Dosya adı:
-
E-kitap – Proline Promass A
Dakika başına yalnızca birkaç gramlık en düşük akış miktarlarının hassas bir şekilde ölçümü için kompakt Coriolis tek tüp sistemini inceleyin ve filmler veya broşürler gibi ilgili araçlara kolayca ulaşın.
Dosya boyutu:
Dosya adı: