Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Product picture flow switch DTT31

Flowphant T DTT31
Flow switch

Safe monitoring of flow rates and temperature in industrial processes. Compact and cost-saving

DTT31
Please Wait (spinning wheel)
Fiyat yükleniyor
Fiyatlar geçici olarak mevcut değil
Price on request
fiyat etkinleştiriliyor
fiyat: bilgi verin
from CHF ??.-
Ölçüm görevini/uygulama görevini filtrele
Ölçüm / Uygulama görevi

Bu ürünün CAD çizimlerini indirmek için yapılandır

  • Measuring principle

    Thermal

  • Product headline

    Flow switch for liquid applications, intelligent / programmable; insertion style

  • Nominal diameter range

    DN 25...1000
    1"...40"

  • Max. measurement error

    2% - 10% (per measurement range)

  • Max. process pressure

    100 bar (1.740 psi)

  • Medium temperature range

    -20...+85°C
    (-4...+185°F)
    CIP-able to 130°C / 266°F

  • Degree of protection

    IP66

  • Display/Operation

    LED
    LCD-Display

  • Outputs

    1 x PNP switchable output + 1 x 4...20 mA analog output