Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Bir su deposunun önündeki Netilion Water Network Insights gösterge paneli

Akıllı su şebekesi yönetimi

Maksimum şeffaflık sayesinde içme suyu ve atık suyun verimli proses izlemesi

Su şebekelerini yönetmek zordur. Yüksek kaliteli içme ve proses suyu temini, genellikle birbirinden uzak veya erişimi zor olabilecek çok sayıda altyapının zaman alan bakımını gerektirir. Endüstriyel, ticari ve belediye atık suları genellikle aşırı derecede kirlenir ve çevre düzenlemelerine uymak için birkaç temizleme işleminden geçmesi gerekir. Endress+Hauser, su akışlarını kapsamlı bir şekilde görselleştiren akıllı bir su şebekesi yönetimi çözümü sunar.

  • 1. dijital su çözümü

    bulut tabanlı enstrüman doğrulaması ile

    Netilion Water Network Insights çözümümüz, Heartbeat Technology sayesinde operasyonlar sırasında basit ve uzaktan cihaz doğrulaması sağlar. Entegre Hearbeat Doğrulama özelliği ISO 9001'e göre izlenebilir bir doğrulama yöntemidir ve desteklenen tüm akış ölçerler için her zaman ve her yerde doğrudan çözüm içinde tetiklenebilir Bu otomatik, bulut tabanlı cihaz doğrulamasıyla, tesis operatörlerinin mevzuat gerekliliklerini kolayca ve zahmetsizce karşılarken maliyet ve zamandan tasarruf etmelerini sağlar.

Dijitalleşmeyi temsil eden simgelerle yukarıdan bir su arıtma tesisi, bir nehir ve bir şehir ©Endress+Hauser

Su şebekelerini izlemek zor olabilir. Netilion Water Network Insights, tam şeffaflıkla akıllı su şebekesi yönetimi için web tabanlı çözümümüzdür.

Bir Netilion Water Network Insights panosunun ve bir dış su boru hattının resmi ©Endress+Hauser

Ölçüm cihazlarınızı uzak yerlerde tutmakta zorlanıyor musunuz? Netilion Water Network Insights, saha varlığı olmadan tüm cihazlarınızı ve su akışlarını izlemenize yardımcı olur.

Netilion Water Network Insights ile sistem entegrasyonunun gösterimi ©Endress+Hauser

Saha enstrümantasyonundan buluta kadar her şey tek bir kaynakta. Netilion Water Network Insights ile ölçüm verilerini sorunsuz bir şekilde toplayın, iletin ve değerlendirin.

İçme suyu ve proses suyu prosesinin gösterimi ©Endress+Hauser

Saha varlığı olmadan içme ve proses suyunun miktarını ve kalitesini güvenilir bir şekilde izleyin.

Atık su prosesinin gösterimi ©Endress+Hauser

Evsel ve endüstriyel atık suların miktarlarını ve yüklerini güvenilir bir şekilde izleyerek çevresel düzenlemelere uyun.

Akıllı su şebekesi yönetimi ile içme ve proses suyu şebekenizi optimize edin ve otomatikleştirin.

Atık su şebekenizi nasıl optimize edebileceğinizi ve otomatikleştirebileceğinizi öğrenmek için bu videoyu izleyin.

Nasıl destek olabiliriz

Özelleştirilebilir web tabanlı çözümümüz Netilion Water Network Insights, içme suyu kalitesinden arıtılmış atık su artık emisyonlarına kadar KPI'larınızın sahada veya kontrol merkezinde günün her saati gerçek zamanlı olarak izlenmesini sağlar. Tüm su akışlarının kapsamlı görselleştirilmesi, su ağınızda tam şeffaflığı garanti eder ve sensörlerin değerli bilgiler topladığı tüm süreçleri optimize etmenize yardımcı olur.

  • Manuel ölçümleri ve yerinde örneklemeyi ortadan kaldırarak uzaktan veri toplama ile verimliliği artırın. Hatalara daha az yatkın olan otomatikleştirilmiş raporlara güvenin.

  • Su şebekesindeki sızıntıların güvenilir bir şekilde tespiti ve pompalama sürelerinin optimize edilmesi sayesinde daha düşük enerji tüketimi sağlarken enerji verimliliğini ve maliyetleri artırın.

  • Mevcut hava durumu verilerini (örn. akış, su talebi, mevcudiyet vb.) kullanan kapsamlı trend analizleri ve tahminleri sayesinde su tüketimini tahmin ederek su mevcudiyetini optimize edin.

  • Gelen atık su hacminin ve kalitesinin sürekli izlenmesi yoluyla malzeme yüklerinin yasal uyumluluğunu ve maliyetlerin güvenilir bir şekilde faturalandırılmasını sağlayın ve sapmaları erken bir aşamada tespit etmenize olanak tanıyın.

  • Heartbeat Technology ile bulut tabanlı debimetre doğrulamasından yararlanın ve uzaktan cihaz doğrulamasını sağlayan entegre doğrulama raporları ile zamandan tasarruf edin.
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
Picture of the water reservoir Marbach (Germany)

Our water masters can now spend more time on their core tasks and less time making trips out to plants. This is key because these specialists are currently in short supply on the job market.

Christian Kehrer, Mayor of Oberzent
Germany
  • Sunduklarımız

    Kllanıcı dostu ve az bakım gerektiren Netilion Water Network Insight, su şebekesi izleme için tercih edilen bir çözümdür. Bir su tedarik sisteminin tüm seviyelerini birbirine bağlar: saha ölçüm cihazlarından veri iletimi ve veri kaydı için bileşenlere...

  • Donanım ve Yazılım

    • Akış, seviye, basınç, sıcaklık, analiz veya kayıt için yüksek kaliteli ölçüm cihazları

    • Güvenli bağlantı çözümleri: kablo veya kablosuz yoluyla, kurcalamaya dayanıklı şifreli iletişim

    • Kişiye özel pano ve görselleştirme ile web tabanlı SCADA

    • Netilion – son...

  • Hizmetler

    • Proje yönetimi ve mühendislik

    • FAT ve SAT hizmetleri

    • Proje başlatma ve devreye alma

    • Müşteri eğitimi

    • Kalibrasyon hizmetleri

    • Bakım hizmetleri

İndir

    Netilion Network Insights

    Optimize and automate your water network – anywhere, anytime. Learn more about our smart monitoring solution Netilion Network Insights in this competence brochure.

Uzmanlarımızla iletişime geçin

Özel sorularınız için lütfen formu doldurun, uzmanlarımız sizinle iletişime geçecektir. İsterseniz mesaj alanında daha detaylı bilgi paylaşabilirsiniz.

Lütfen size nasıl yardımcı olabileceğimizi mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde bize iletin. Bu şekilde size mümkün olan en iyi yanıtla geri dönebiliriz.

Bu endüstri için diğer uygulamaları keşfedin