Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Gemi egzoz scrubber'ları için yıkama suyu izleme

Gemi egzoz gazı scrubber'larından gelen yıkama suyunun izlenmesi

Dayanıklı yıkama suyu izleme sistemi, minimum bakım gereksinimiyle güvenilir izleme sağlar

Denizlerin ve kıyıların daha fazla korunması, denizcilik endüstrisi için çeşitli zorluklar getiriyor. Özellikle Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO), ağır yakıtlarla (IFO gibi) çalışan gemilerden kaynaklanan emisyonları azaltmak için çıkardığı daha sıkı düzenlemeler nedeniyle. Belirtilen limitlere ancak scrubber gibi egzoz gazı temizleme sistemleri ile ulaşılabiliyor. Bu sistemlerin çalıştırılmasında, yıkama suyu kalitesinin, kirlenmeyi önlemek üzere yürürlüğe sokulan düzenlemelere uygun olarak güvenli bir şekilde izlenmesi zorunludur.

  • Denizcilik onaylı, sağlam çözüm

    global denizcilik ortağınızdan

    Endress+Hauser'in, scrubber'lar için büyük denizcilik kuruluşları tarafından onaylı yıkama suyu izleme sistemleri, özellikle zorlu koşullar için ve denizcilik endüstrisindeki MEPC.259(68) ve MEPC.340(77) gibi geçerli yönetmeliklere uygun olarak tasarlanmıştır. Bu, onay sürecinizi önemli ölçüde basitleştirir. Sınıfının en iyisi enstrümantasyon ile anahtar teslim çözümler, düzenlemelere uygun olarak yerinde doğrulama sağlar ve gerekirse servis ağımız sizi destekler.

Gemi egzoz gazı scrubber'ı izleme çözümü

Deniz egzoz gazı scrubber'larının yıkama suyu izlemesi için kompakt, dayanıklı ve denizcilik onaylı çözüm

Memosens CFS51 PAH sensörü ©Endress+Hauser

Memosens CFS51 sensörü, MEPC.259(68) ve MEPC.340(77)'ye uygun olarak PAH değerini ölçer ve size 4 yıllık benzersiz uzunlukta bir fabrika bakım aralığı sunar.

Optik sensörler için katı hâl referansı ©Endress+Hauser

Katı hâl referansı ile, gemi mürettebatı sensörü doğrudan gemide kalibre edebilir ve ayarlayabilir.

Proses haritası: gemiler için açık devre scrubber ©Endress+Hauser

Ağır yakıtlarla çalışan gemilerde açık devre egzoz gazı scrubber'ının prensibi

Nasıl destek olabiliriz

Egzoz gazı temizleme sistemleri (EGCS) için su izleme çözümü ile Endress+Hauser size anahtar teslim bir analiz sistemi sunar. Bu çözüm; ister açık ister kapalı veya hibrit scrubber'larda olsun, giriş ve çıkışta kükürt giderme yıkayıcınızın yıkama suyu kalitesini güvenilir bir şekilde izler ve belgeler. Denizcilik sektöründe uzun yıllara dayanan deneyimimiz ve destek ağımız, bu çözümün tüm yaşam döngüsü boyunca her zaman yanınızda yetkin bir ortağa sahip olmanızı garanti eder.

  • Basit onay prosedürü ve maksimum güvenlik: Başlıca gemi klas kuruluşlarının MEPC.259(68)'e göre denizcilik tip onaylarının yanı sıra gemilerde kanıtlanmış ve güvenilir bileşenlere sahip analiz sistemi tasarımı sayesinde.

  • İzleme sisteminizin mevcut düzenlemelere uygun olduğundan ve gereksiz gecikmelerin önlendiğinden emin olabilirsiniz. Bu, engin proje deneyimine ve denizcilik onay prosedürlerine yönelik kaynaklara sahip uzman ağımız tarafından sağlanır.

  • Endress+Hauser, tüm sensörler dahil eksiksiz yıkama suyu izleme sistemleri için tek adresinizdir. Bunlar denizde kullanım için bizim tarafımızdan optimize edilmiştir. Eşsiz tek noktadan tedarik çözümü, iş yükünüzü önemli ölçüde azaltır.

  • Bulanıklık ve PAH sensörleri için benzersiz gemi üstü doğrulama araçları, kullanıcı dostu ve uyumlu yerinde doğrulama sağlar. Ayrıca, sensörlerin bakımı da çok kolaydır.

  • Tak ve çalıştır çözüm, hızlı ve sorunsuz kurulum ve devreye alma sağlar. Yalnızca monte edin, güç, su ve haberleşme sistemlerinize bağlayın ve hazırsınız. Kompakt tasarım aynı zamanda çok az alan gerektirdiği anlamına gelir.

  • Sunduklarımız

    Gemi egzoz scrubber'ınız için yıkama suyu izleme sistemimizle, tek bir tedarikçiden, kanıtlanmış yüksek teknoloji çözümüne güvenebilirsiniz: ihtiyaçlarınıza tam olarak uyacak şekilde özelleştirilmiş, minimum bakım gereksinimiyle işinizi kolaylaştıran en...

  • Donanım ve Yazılım

    • Denizcilik tip onayları: Det Norske Veritas (DNV), Lloyd's Register (LR), American Bureau of Shipping (ABS) ve Bureau Veritas (BV)*

    • Tüm sensörler denizcilik uygulamaları için optimize edilmiştir: Plastik veya titanyum sensör muhafazaları uzun kullanım...

  • Hizmetler

    • Danışmanlık

    • Proje yönetimi

    • Fabrika Kabul Testi (FAT)

    • Saha Kabul Testi (SAT)

    • Sertifikasyon (CE)    

    • Deneyimli Endress+Hauser servis mühendisleri tarafından devreye alma

    • Tek bir kaynaktan dünyanın her yerinde kurulum, bakım ve servis
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
    • Şirket dergisi
    Brochure about the wash water monitoring solution for ship exhaust gas cleaning systems (EGCS)

    Safety for seawater

    • Şirket dergisi

    Are you facing the challenge of compliance with the strict international ship flue gas regulations? Then take a look at our complete MEPC compliant monitoring system for marine scrubber wash water.

    Denizcilik otomasyon ortağınız

    Gemi inşasından açık deniz faaliyetlerine, iyileştirmelerden yeni projelere kadar her alanda başarılı olmanıza yardım eden enstrüman uygulama deneyimi.

Uzmanlarımızla iletişime geçin

Özel sorularınız için lütfen formu doldurun, uzmanlarımız sizinle iletişime geçecektir. İsterseniz mesaj alanında daha detaylı bilgi paylaşabilirsiniz.

Lütfen size nasıl yardımcı olabileceğimizi mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde bize iletin. Bu şekilde size mümkün olan en iyi yanıtla geri dönebiliriz.

Bu endüstri için diğer uygulamaları keşfedin