Ultrasonik prensip ile ıslak biogaz ölçümü

Yüksek hassasiyet ile toplam akış ve metan içeriğini beraber ölçün

Prosonic akış ölçer B200 ölçüm prensibi sayesinde digester hattında ve ıslak biogaz hatlarında zorlu proses şartlarına rağmen kesin ve güvenilir sonuçlar verir, gaz kompanzasyonundan etkilenmez. Eşsiz tasarımı sayesinde akış ölçümünün yanında metan içeriği ölçümü de gerçekleştirilir. Bunun yanında, verimli proses kontrolü ve enerji dengesi için, Heartbeat teknolojisi ile uyum ve süreç güvenilirliğini sağlar. Tesisinizin Ex alanları için de uyumludur.

Ölçülebilen parametreler şu şekildedir:

  • Akış

  • Kütle

  • Metan içeriği

  • Brüt kalorifik değeri

  • Wobbe indeksi

  • Sıcaklık

Biogaz için uygun ölçüm metod

  • Ölçüm hassasiyeti ve doğruluğu gaz kompozisyon değişiminden ve nem içeriğinden etkilenmemesi

  • Düşük akış ve düşük basınçta da ölçüm yapabilme

Entegre metan ölçümü

  • Prosesinizin optimizasyonu için in-line ölçüm ile biyogaz metan içeriğini belirleme

2-telli

  • Harici bir cihaza gerek olmadan kolay entegrasyon, 4...20 mA HART protokol

  • Karmaşıklığı azaltmak ve entegrasyonu standartlaştırmak için mükemmel bir tasarım

Yüksek hassasiyet

  • Akış: ±1.5% (işletme aralığı

  • Metan: ±2%

©Endress+Hauser

İletişim