Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Gıda ve İlaç Endüstrisi için Hijyenik ve Modüler Sıcaklık Sensörleri

TM401 & TM411

Hijyenik ve aseptik uygulamalara yönelik Endress+Hauser’in modüler sıcaklık sensörleri, uygulamanın gereksinimlerine göre TM401 ve TM411 olarak iki farklı modelle piyasaya çıkarılmıştır. Ölçüm aralıkları –200 to +600 °C (–28 to +1 112 °F) olan ve 40barg basınca dayanıklı sensörlerin koruma sınıfları da opsiyonel olarak IP69K seçilebilmektedir. Gıda ve ilaç sektörü için 3-A®, EHEDG, ASME BPE, FDA, TSE sertifikaları ve bunlara uygun 50 farklı hijyenik proses bağlantı opsiyonu bulunmaktadır.

Quickneck sistemi

©Endress+Hauser

“Quickneck” olarak isimlendirilen ve patenti Endress+Hauser’e ait sistem sayesinde sensör, hiçbir alet kullanmadan ve kablolama bozulmadan termowell’den ayrılabilmektedir. Bu özellik sayesinde sahada kalibrasyon yapmak artık çok daha kolay ve hızlı hale gelmiştir.
Dünya’nın en hızlı cevap süresine sahip (t90s: 1.5 s) 3 mm ve 6 mm’lik insetleri ile optimum proses kontrolü sağlamaktadır. Termowell kalınlıkları 6 mm’ye kadar düşürülebildiği gibi otomatik pt100 üretimi sayesinde maksimum vibrasyon dayanımı da 60g’ye kadar yükselmiştir.

Kafa tipi çeviriciler

Transmiter kullanımı, sinyalin direnç değeri olarak taşınmasına kıyasla çok daha hassas ve güvenilir bir yöntemdir. Endress+Hauser ürün portföyünde 4...20 mA analog, HART®, PROFIBUS® PA ve FOUNDATION Fieldbus™ haberleşme protokollerini destekleyen transmiterler bulunmaktadır ve mevcut sistemlere kolay ve hızlı bir şekilde entegre edilebilmektedir.