Maden endüstrisinde güvenlik artırılıyor, performans korunuyor
SIL uyumlu ve dijital enstrümantasyon kullanarak performansı garanti ederken madenciliği daha güvenli hale getirin
Maden endüstrisi operasyonlarında güvenlik hayati öneme sahiptir. Kazaların yanı sıra belirli maddelere uzun süre maruz kalınması hem insana, çevreye ve topluma etkileri hem de ekonomik açıdan ciddi sonuçlar doğurabilir. Ancak temel güvenlik unsurlarıyla rekabetçi baskıları dengelemek, maden işletmecileri için zorlu olabilir. Sert çalışma ortamları da izlemeyi zorlaştırabilir. Endress+Hauser portföyü, madencilikte optimum operasyonel verimlilik ile birlikte daha yüksek güvenlik sunar.
7,751
iş kazalarından kaynaklı yaralanma
2018 yılında Uluslararası Madencilik ve Metaller Konseyi (ICMM) üyeleri tarafından kaydedildi
Nasıl yardımcı olabiliriz
Endress+Hauser, madencilik operasyonları için sıklıkla gerekli olan yakıt, kimyasallar, asitler ve patlayıcılar gibi tehlikeli maddelerin kullanımında hem güvenliği artırmak hem de optimizasyonu sağlamak için tamamen SIL uyumlu analog ve dijital enstrümantasyon portföyü sunar. Tüm teknolojiler zorlu ortamlara dayanacak şekilde sağlamdır ve güvenilir otomasyon sağlar.
Malzeme kullanımının optimizasyonu ve maliyet yönetimi için envanter izleme
Risklere daha az maruz kalma için uzaktan izleme
Her ortamda fonksiyonel güvenlik için sağlam enstrümantasyon
Uygulamalar
Gelişmiş envanter izleme
Yüksek performanslı envanter yönetimi, maden endüstrisinde de diğer endüstrilerde olduğu kadar gereklidir. Bununla birlikte; kimyasallar, patlayıcılar veya asitler gibi tehlikeli maddelerin depolamadan üretime aktarılmasına kadar izlenmesi zorlu bir iştir. Potansiyel kayıpların tespit edilmesi amaçlandığında; seviye, akış, basınç ve sıcaklık gibi çeşitli parametrelerin ölçümü hayati önem taşır.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser, birçok parametreyi içeren kapsamlı bir portföy sunar.
Kayıpları önlemek için gerekli tüm parametreleri izleyin
Farklı arayüzlerin neden olduğu tutarsızlık riskini azaltın
Maliyet verimliliği için ölçüm teknolojilerini sadeleştirin
Tehlikeli prosesleri yakından izlerken çalışanların risklere maruz kalmasını önlemek karmaşık bir ikilemdir.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser, önemli parametrelerin güvenilir bir şekilde uzaktan kontrol edilmesini sağlayan ve üretim performansını sürdürürken çalışanların maruz kaldığı riski azaltan çok çeşitli dijital sensör ve haberleşme seçenekleri sunar.
WirelessHart gibi haberleşme protokollerine güvenin
Rekabetin yüksek olduğu global madencilik endüstrisinde otomasyon avantaj sağlayabilir. Bununla birlikte, otomasyon uygulanan proseslerin hatasız bir şekilde çalışması için oldukça güvenilir ve doğruluğu yüksek enstrümantasyon gereklidir.
Konu güvenlik olduğu zaman, güven ihtiyacı duyarsınız. Ekipmanlarınıza, proseslerinize ve birlikte çalıştığınız iş ortaklarınıza güvenebilmeniz gerekir. Endress+Hauser madencilik endüstrisinde 60 yıldan uzun bir süredir faaliyet göstermektedir. Müşterilerimizle birlikte oluşturduğumuz deneyimler sayesinde, madencilik endüstrisinde karşılaşılan zorlayıcı koşullara göre geliştirdiğimiz enstrümanlar, ürünler ve hizmetleri içeren bir portföy sunuyoruz.
%90
portföyümüzdeki dijital yapıya veya dijital yeteneklere sahip enstrümantasyonun oranı
SIL 3
enstrümanlarımızın ulaşabileceği en üst seviye
~ 1600
varlık, proses ve hata teşhisine ait veri noktaları sayısı
Ürün portföyümüze göz atın!
Analiz
Analiz
Su, meşrubat, süt ürünleri, kimyasal maddeler veya farmasötik kimyasallarının her gün analiz edilmesi gerekir. Kapsamlı ürün portföyümüzden prosesinizin ihtiyacına en uygun cihazı seçin.
Akış ölçer
Akış ölçer
Su, doğal gaz, buhar, madeni yağ ve kimyasal maddeler her gün ölçülmesi gereken akışkanlardan bazılarıdır. Prosesinizin ihtiyacı olan en uygun akış ölçeri seçin.
Seviye
Seviye
Sıvılarda ve dökme katılarda sürekli seviye ölçümü ve limit seviye tespiti
Basınç
Basınç
Proses basıncı, fark basınç, seviye ve akış için güçlü enstrümanlar.
Yazılım
Yazılım
Ölçüm ve sistem teknolojisi ürünlerimizin yanı sıra, bütün endüstri dalları için prosesinizin tam potansiyeline ulaşmasını sağlayan yazılım çözümleri sunuyoruz.
Sistem bileşenleri
Sistem bileşenleri
Applicator
Sıcaklık ölçümü
Sıcaklık ölçümü
Proses endüstrisi için termometreler ve transmiterler
İlgili Öyküler
Güvenlik
Emniyetli ve güvenilir çelik üretimi
Hassas ölçüm cihazları ve akıllı çözümler, çelik üretiminde tesis güvenliğini ve kullanılabilirliğini artırmanıza yardımcı olabilir.
Yardımcı işletmeler: Buhar ve endüstriyel su yönetimi
Yardımcı işletmeler: Buhar ve endüstriyel su yönetimi
Yardımcı işletme yönetiminizi daha verimli, güvenli ve güvenilir hale getirin. Buhar enerjisi sistemlerinizi ve endüstriyel su arıtma prosesinizi iyileştirmek için Endress+Hauser'e güvenin. Buradan teklifimiz hakkında daha fazla bilgi alın.
Gıda ve İçecek: Kaliteye güvenin
Gıda ve İçecek: Kaliteye güvenin
Kaynaklarınızı koruyup maliyetlerinizi azaltırken global hijyen yönetmeliklerini yerine getirmek, sürdürülebilir ürün kalitesini ve tesis kullanılabilirliğini sağlamak için yanınızdayız.
Petrol ve Gaz: Net sıfır enerji geçişini destekliyoruz
Petrol ve Gaz: Net sıfır enerji geçişini destekliyoruz
Geniş enstrümantasyon, çözüm ve servis portföyümüzle, proses verimliliği ve güvenlikten, sürdürülebilirlik ve mevzuata uygunluğa kadar net sıfıra giden yolda müşterilerimizi destekliyoruz.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .