İlaç üretim hizmetleri

Deneyimli servis sağlayıcısı ile süreklilik ve etkili üretim sağlayın

Süreklilik etkili ilaç üretimi için büyük önem taşır. Öngörülemeyen kesintiler piyasada ilaçların bulunamamasına neden olarak hasta bakımı ve kamu sağlığı açısından önemli sorunlara yol açabilir. 2011 yılında ABD'de neredeyse 300 ilaç piyasada bulunamıyordu. FDA'nın ilaç tedariğindeki sıkıntılara çözüm bulma çalışmalarına karşın, bu eksiklik yavaş bir şekilde giderilmektedir ve global olarak henüz çözülememiş bir sorundur. Hedeflenen üretim hizmetleriyle, sürekli üretim ve ilaç kullanılabilirliği sağlanabilir.

Ne yapabilirsiniz

Bakımın eksik bir şekilde yapılması yüksek maliyetli duruşlara neden olabilir. Diğer yandan gereksiz yapılan bakım ise maliyetlerin artmasına sebep olur. Risk tabanlı bir bakım stratejisi kritik ölçüm noktalarını belirlemeye ve harcanan çaba ile maliyet arasındaki dengeyi sağlamaya yardım eder. Bakım ve kalibrasyon açısından yüksek kritikliğe sahip ölçüm noktaları, daha az kritikliğe sahip ölçüm noktalarına göre daha fazla ilgi ve dikkat gerektirir. Sürdürülebilir servis ortaklıkları tesisinizin performansını artırır ve maksimum değeri elde etmenizi sağlar.

  • Kritik noktalarınızı en başından belirleyerek bakım periyotlarını ve faaliyetlerini tanımlayacak kurulu alan analizi

  • Güvenilir, uzman ve global bir servis ortağıyla uzun vadeli servis anlaşmaları

  • Risk yönetimi ve uygunluktan taviz vermeden maliyetleri azaltmak ve üretimin sürekliliğini artırmak için kalibrasyon sıklığı optimizasyonu

  • Sürekli iyileştirme fırsatlarını tespit etmek için KPI'ların sürekli ölçümünü ve raporlanmasını içeren servis yönetimi

  • Bakım ve kalibrasyon faaliyetleri, verimlilik ve maliyet hesaplarında tümüyle şeffaflık elde edin

Servislerin ilaç üretiminde hangi noktalarda destek sağladığını öğrenin

Biyoprosese genel bakış ©Endress+Hauser

Biyoprosese genel bakış

Su saflaştırma prosesi ©Endress+Hauser

Su saflaştırma prosesi

Uygulamalar

Endüstri uzmanlarımız tesisinizin çalışmaya devam etmesine yardımcı olur

Endüstri uzmanlarımız tesisinizin çalışmayı sürdürmesine yardımcı olur

İlaç üretim hizmetleri acil durum desteğinden daha fazlasını sunmalıdır. Duruşları en aza indirgemek için mutlaka hızlı hata teşhisi ve onarım desteği sunabilen güvenilir bir servis ortağına ihtiyaç vardır. Uzun süreli destek için global kullanılabilirliğe ve sıkı GMP düzenlemelerine ilişkin derin bilgiye sahip bir hizmet ortağına sahip olmak önemlidir. Böyle bir iş ortağıyla, tesis kullanılabilirliğini yüksek tutmak için mükemmel bakım ve kalibrasyon stratejisi bulabilirsiniz.

Kurulu sisteminizi analiz edin

Kurulu sisteminizi analiz edin

Enstrümanlar, güvenilir bir tesis işletimi için kritik olmalarına rağmen çoğu zaman bakım planına dahil edilmemektedir. Ancak, enstrümanların ve kullanılan ölçüm teknolojilerinin eskimesi tesis performansının düşmesine veya çalışma süresinin kısalmasına neden olabilir. Kompleksite arttıkça bakım maliyetlerini dengede tutmak zorlaşmaktadır. Kurulu sistem analizi, karar verme sürecinde oldukça önemli bilgiler sağlar. Tesisteki kullanıcıların bilgiye şeffaf şekilde ulaşmasını sağlar ve proses kullanılabilirliğini artırırken aynı zamanda duruş risklerinin en aza indirilmesine yönelik fikir sağlar.

Kalibrasyon sıklıklarını optimize edin

Kalibrasyon sıklıklarını optimize edin

Ölçüm enstrümanlarının her geçen gün daha güvenilir hale gelmesine karşın bu durum kalibrasyon sıklığı spesifikasyonlarında bir değişikliğe yol açmamaktadır. Bu durum verimliliğin azalmasına ve manuel olarak yapılan müdahaleler sebebiyle riskin artmasına sebep olmaktadır. Kalibrasyon aralıkları, geçmiş tecrübelere ve istatistiksel yöntemlerin sonuçlarına göre dinamik olarak belirlenir. Bu belirlemeler sonucunda genellikle kalibrasyon aralıkları uzarken enstrüman arızaları önceden tahmin edilebilir ve güvenilirlik artar.

Kalibrasyon servis yönetimi

Kalibrasyon servis yönetimi

Kalibrasyon yönetimi genellikle zorlu bir süreçtir. Kalibrasyon konusunu bir servis ortağına devrederek farklı kalibrasyon hizmeti sağlayıcıları ve ölçüm teknolojileri nedeniyle oluşan karmaşıklığı tüm tesisten sorumlu olacak tek bir iletişim noktasına aktarmış olursunuz. Bütün kalibrasyon maliyetleriniz görünür hale gelir ve önemli miktarda maliyet tasarrufu sağlarsınız. Ayrıca yapılacak çalışmaların programlanması ve kalibrasyon aralığı optimizasyonu sayesinde üretimin sürekliliği olumlu anlamda etkilenir.

Ürün portföyümüze göz atın!

Uzmanla tanışın

İlaç endüstrisinin sorunlarını sizden daha iyi hiç kimse bilemez. Endress+Hauser uzmanlarımız uzun yıllara sahip endüstri deneyimine sahiptir ve ilaç üretim proseslerinin detaylı şekilde bilirler. Bu onların kompleks bir ortamda süreklilik sağlamalarına yardımcı olur. Proses otomasyonu uzmanlarıdırlar. Bu kişilerden biri olan Gary Dreyer tanışın.

Gary Dreyer, Ürün Müdürü Servisler

Avantajlar

Çalışanlarımızla birlikte ilaç üretiminde verimlilik ve süreklilik sağlayın. Çalışanlarımız, özel servislerle size destek olarak proseslerinizi geliştirir.

  • > 60

    Endress+Hauser kalibrasyon servisi mühendislerinin faaliyet gösterdiği ülke sayısı

  • 3.000

    Endress+Hauser'in bir ilaç üretim tesisinde bir yıl içinde tek iletişim noktası olarak yönettiği kalibrasyonların sayısı

  • 31 milyon

    kullanıcılara tümüyle şeffaflık sağlamak için Endress+Hauser veri tabanında saklanan Endress+Hauser cihazlarının sayısı