7/24 su kalitesi izleme

Su buharı çevriminizin bütünlüğünü korurken korozyon ve kireçlenme sorunlarını engelleyin

Enerji tesislerindeki su kalitesinin izlenmesi işletme verimliliğini artırırken korozyon ve kaçaklar nedeniyle oluşan tesis kapanmalarını en aza indirir. Ayrıca kazan ve türbin tedarikçisi garantilerinin geçerliliğini korumasını sağlar. Metal yüzeylerin sürekli olarak su ve buharla temas etmesi sonucunda korozyon ve kireçlenme oluşur ve bu nedenle sistem bileşenleri bütünlüğünü kaybeder. Bu tür durumları ve pahalı onarım işlemlerini önlemek için kalite ölçümü ve analizinde akıllı cihazlara ihtiyacınız vardır.

SWAS - Örnek alma ve analiz için standart bir çözüm

Modüler Buhar ve Su Analiz Sistemi (SWAS) proses kontrolü için gereken tüm ölçüm sinyallerini sağlar. Örnekler ilk olarak analiz rafında (ıslak raf) su/buhar çevriminden alınır ve koşullandırılır (soğutma, basınç düşürme). Koşullandırılan örnek pH, çözünmüş oksijen, silikat, sodyum, toplam, asit ve diferansiyel katyonik iletkenliği gibi çeşitli parametreler açısından analiz edilebilir. Modüler ve ölçeklenebilir olması ve mevcut ekipmana uyması sayesinde tesisinizin verimliliğini artırır.

  • Kolay kalibrasyon, güvenilir ölçüm ve kullanıcı dostu bakım sağlayan Memosens dijital teknolojisiyle kullanım olanağı

  • Liquiline çok kanallı kontrol sistemleriyle tüm parametreler için tek bir transmiter kullanabilme olanağ

  • Su kalitesi verisi için entegre kayıt defteri

  • Kalan katyon kapasitesi hesaplamalı öngörücü bakım

  • VGB standardına göre diferansiyel katyon iletkenliği aracılığıyla pH hesaplaması

Korozyonu ve kireçlenmeyi engelleyen akıllı analiz çözümleri

Bir su buharı çevriminin proses haritası ©Endress+Hauser

Su buharı çevriminde su kalitesi parametreleri izlemesi (pH, silikat, çözünmüş oksijen ve iletkenlik).

Uygulamalar

Su buharı çevriminde pH ölçümü

Sistem korozyonunu önlemek için kazan içerisindeki pH'ın izlenmesi

pH değeri, su buharı çevrimi içinde bulunduğu konuma göre değişir. Tesisinizdeki mevcut malzemelere bağlı olarak evrensel mod ve alkali mod olmak üzere iki pH koşullandırma modu bulunmaktadır. Yine de, korozyonu önlemek için besleme suyunun pH değerinin hafif alkali seviyelerinde tutulması yaygın bir uygulamadır. Ultrasaf su için benzersiz bir pH elektrodu ve güvenilir ölçüm sağlayan tuz halkasıyla size destek oluyoruz.

Su buharı çevriminde silika ölçümü

Hassas silikat izlemesi türbini korur

Silika, buharla temas eden herhangi bir yüzey üzerinde birikerek türbin kanatları üzerinde katı bir tabakanın oluşmasına ve bu da, aşınma ve tıkanmalara neden olabilir. Bu silika parçalarının kimyasallarla veya mekanik proseslerle giderilmesi çok fazla zaman ve kaynak gerektirebilir. Analiz cihazlarımız su buharı çevriminin birçok noktasında (örn. yüksek basınçlı ve alçak basınçlı türbin sistemi, buhar domu, CIP boşaltma, ekleme suyu, dom suyu) sürekli izleme sağlayarak başlatma ve manuel test numunesi batch’lerinde yüksek maliyetli gecikmeleri engeller.

Su buharı çevriminde oksijen ölçümü

Korozyonu engellemek için çözünmüş oksijen izlemesi

Oksijen, buhar çevriminin parçalarında korozyon hasarına neden olabileceğinden sadece eser miktarlarda (ppb) mevcut olmalıdır. Alkali çalışma koşullarında korozyonu en aza indirebilmek için mekanik havasızlaştırma ve kimyasal tutucu katkılar kullanılarak çözünmüş oksijen (DO) giderilir. Oksijen sensörleri için Memosens teknolojisi Liquiline transmiterimizle kullanıldığında güvenilir laboratuvar kalibrasyonu, kolay bakım ve ölçüm noktası aksamasının en aza inmesini sağlar.

Su buharı çevriminde iletkenlik ölçümü

Kireçlenmeye neden olabilecek iletkenlik değişkenliklerini tespit edin

İletkenlik ölçümü, mevcut çözünmüş katı miktarını ve bunların kireç oluşumuna neden olma olasılığını belirtir. Saf suyun iletkenliği neredeyse sıfırken, çok az miktarda tuz eklenmesi dahi korozyonu önemli ölçüde artırabilir. İletkenlik parametresi, soğutma suyu ve hava sızıntılarının neden olduğu kirlenmeleri tespit etmek için kullanılabilir. İhtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayan geniş bir çok parametreli transmiter yelpazesi sunuyoruz. Liquiline ürün serimizdeki bu transmiterler:

  • Hızlı ve kolay devreye alınır, kolay bir şekilde genişletilebilir

  • Memosens dijital sensör teknolojisine dayanmakta olup standart ve kolay kullanıma sahiptir

  • Kolaylık sağlamak için kompakt veya panele monte olabilir

Ürün portföyümüze göz atın!

Avantajlar

Pahalı onarımları ve tesisin gereksiz yere durmasını önleyen akıllı enstrümantasyona inanıyoruz. Sınıfında en iyi tasarıma sahip olan SWAS panellerimiz, su buharı çevriminizin bütünlüğünün daima korunmasını sağlar. Tüm panellerin montajı, devreye alınması ve kullanımı kolay olup, modüler tasarımları sayesinde bunları istediğiniz şekilde bir arada kullanabilirsiniz.

  • 50 %

    panellere monte dijital Memosens enstrümanları sayesinde prosesin çalışma zamanında sağlanan artış oranı

  • 3.250$

    gaz giderme iletkenlik analizörlerinin kullanıldığı bir 500MW kombine çevrim tesisinde her 26 dakikada bir sağlanan ek tasarrufun miktarı

  • 50%

    Liquiline transmiterler sayesinde SWAS panelini proses kontrol sistemine entegre ettiğinizde kazandığınız zamanın oranı