Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Emniyetli ve güvenilir çelik üretimi

Özel ölçüm ve yazılım ürünlerimizle çelik üretiminizin güvenliğini artırın

Yüksek sıcaklıklar, erimiş metal ve ağır yüklerin söz konusu olduğu çelik üretimi, hem insan hem de makine üzerinde çok fazla stres oluşturur. Bu nedenle, güvenlik ve kullanılabilirlik, çelik tesisi yöneticilerinin en önemli öncelikleri arasında yer alır. Güvenlik ve kullanılabilirlik ölümcül kazaların önlenmesinin yanı sıra rekabetin son derece fazla olduğu bir ortamda üretimin hiç durmamasını da sağlar. Bunu sağlamak için güvenilir bilgi ve akıllı kontrol çözümleri sunan sağlam ölçüm cihazlarına ihtiyacınız vardır.

Nasıl yardımcı olabiliriz

60 yıldan fazla deneyimle gereksinimlerinize en uygun ve endüstriyel ihtiyaçlarınıza göre optimize edilmiş enstrümantasyon, servis ve çözüm paketini seçerken her adımda size yol gösteren proses uzmanlarımızla EN 13849'a göre IEC/EN 61508 (SIL - Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi olarak bilinen proses tehlikesi kategorizasyonu) ve IEC/EN 61511 (Güvenlik Enstrümanlı Sistemler olarak bilinen enstrümantasyon kullanımıyla proses güvenliği) fonksiyonel güvenlik standartlarına uygunluk sağlayın.

  • Kritik soğutma suyu çevrimlerinin güvenli şekilde izlenmesi

  • Asit seviyesi ölçümü ve taşmanın önlenmesi

  • SIL sertifikalı enstrümantasyon

  • Ölçüm noktalarının çevrimiçi olarak izlenmesi

Uygulamalar

Kritik soğutma suyu çevrimlerinin güvenli şekilde izlenmesi

Su çevrimlerindeki arızalar, ekipman ve personel açısından çok tehlikeli olabilir. Özellikle, konvertörlere ve elektrikli ark fırınlarının duvar ve çatı panellerine uygulanan çeşitli oksijen lans soğutmalarının çok yüksek sıcaklıklarını kontrol etmek için kullanıldığı bir çelik fabrikasında. Ayrıca alglerin ve hatta lejyonella gibi bulaşıcı bakterilerin büyümesini önlemek için suyun kalitesi düzenli olarak izlenmelidir.

Çelik üretimi
Sahadaki uzmanlığımız

Bu proseslerin izlenmesinde kullanılan sensörler, çelik fabrikalarındaki zorlu koşullara dayanacak şekilde geliştirilmiştir.

  • Kaçak tespiti çözümümüz, elektromanyetik veya ultrasonik prensiple çalışan uygun akış ölçerler ile çevrimin giriş ve çıkış akış hızlarını ölçer. Giriş ve çıkış sıcaklıkları, akış ölçerlerin yanına monte edilen sensörlerden elde edilir.

  • Soğutma çevriminde su kalitesi pH, silikat birikmesi ve oksijen gibi parametreler izlenerek kontrol edilir. Dijital sensörler ve transmiterleri içeren sıvı analizi portföyümüz güvenilir bir ölçüm sağlar.

Asit seviyesi ölçümü ve taşmanın önlenmesi


Yüksek kaliteli metal levha üretimi dekapaj içerir. Bu proses adımında, safsızlıkları gidermek için farklı asit türleri kullanılır. Bu asitlerin kullanılması, çevresel zorluklar ve güvenlik sorunu oluşturur. Her şeyden önce, taşmayı önlemek için asit depolama tankları yakından izlenmelidir.

Asit tankları
Sahadaki uzmanlığımız

Endress+Hauser, agresif ortamlara dayanacak şekilde özel olarak tasarlanmış ve güvenilir sonuçlar elde etmek için kurulumda size destek olacak radar seviye cihazları sunar.
Ayrıca, gereksinimlerini karşılamanıza ve zamandan ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olacak eksiksiz bir taşma koruması otomasyon çözümü sunuyoruz.

SIL sertifikalı enstrümantasyon

Proses kontrolü sadece kullanılan enstrümanlar kadar iyidir. Bir sensörü değerlendirmek için operatörler IEC 61511 gibi endüstri standartlarına güvenebilirler. Bu standart, bir sistemin güvenlik bütünlüğü için kabul edilmiş bir kriter olan Güvenlik Bütünlük Seviyelerini (SIL) tanımlar.

Güvenlik Bütünlük Seviyeleri (SIL)
Sahadaki uzmanlığımız

Endress+Hauser, tasarımda güvenlik standartlarına göre oluşturulmuş en kapsamlı IEC 61508 sertifikalı enstrüman portföylerinden birine sahiptir. Yazılım ve donanım geliştirirken, sistem arızalarını engellemek ve rastgele hataları kontrol altında tutabilmek için bir takım standartlaştırılmış önlemler uygulamaya koyduk. SIL portföyümüz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ölçüm noktalarının çevrimiçi olarak izlenmesi

Çalışanların güvenliğini artırmanın temel yollarından biri, tehlikeli alanlarda geçirdikleri zamanı azaltmaktır.

Netilion çevrimiçi izleme
Sahadaki uzmanlığımız

Yeni çevrimiçi ve dijital ölçüm teknolojileri, proseslerinizi uzaktan kontrol etmenizi sağlar. Endress+Hauser, operasyonlarınızı desteklemek için çeşitli dijital servisler geliştirmiştir.

Güvenliği ve kullanılabilirliği nasıl artırabileceğinizi öğrenin

Çelik prosesi ©Endress+Hauser
Konvertörde kaçak tespit sistemi ©Endress+Hauser
Kaçak tespit sistemi ©Endress+Hauser

Avantajlar

Güvenilirlik ve tesis kullanılabilirliği, kısa vadeli kazançlar değil sürdürülebilir ilişkiler geliştirmek isteyen güvenebileceğiniz bir ortak gerektiren hassas konulardır. Endress+Hauser, 60 yıldan uzun süredir 100'den fazla ülkede çelik şirketleriyle güvenilir ortaklıklar kurmaktadır. Dünyanın her yerinden müşterilerimiz, hepsi çelik endüstrisinin ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanmış enstrümanlarımıza ve çözümlerimize güvenmektedir.

  • 200.000+

    dünya çapında güvenlik açısından kritik çelik üretimi proseslerine kurulu sıcaklık sensörlerinin sayısı.

  • 55.000

    65 dijital optimizasyon projesine entegre edilen akıllı sensörlerin sayısı.

  • 2,6 milyon

    sadece 2007'den beri mineral ve metal operasyonlarına teslim edilen saha enstrümanlarının sayısı.
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
Ürün portföyümüze göz atın!

İlgili Öyküler

Diğer endüstriler