iTHERM StrongSens - yenilikçi sıcaklık ölçümü
Örneğin türbin ve kompresörlerde olduğu gibi ölçüm cihazlarına ilişkin gereksinimlerin daha fazla olduğu tesisler için
Kullanıcı, titreşimlere maruz kalan tesislerde hijyenik uygulamalarda dahi kullanılabilen iTHERM StrongSens'e güvenebilir. >60g şok ve titreşim direnci (test: 63g). "Güçlü paket" StrongSens, -50 °C ile +500 °C arasında kullanılabilir.
Avantajlar
Maliyet tasarrufu
Bakım ve duruş sürelerinde azalma
Yaşam çevrimi maliyetlerinde azalma
Ürün kalitesi güvencesi
Proses güvenliğinin maksimuma çıkarılması ve proses döngüsünün optimize edilmesi
Yenilikçi sıcaklık ölçümü - iTHERM StrongSens
Ürünleri hızla bulmak, detaylı bilgilere ulaşmak ve teknik belgeleri indirmek için filtreyi kullanın
Üretim verimliliğinin önemi gittikçe artmaktadır.Proses otomasyonunda en sık ölçülen parametre olarak sıcaklık, proses optimizasyonu açısından çok önemli bir potansiyele sahiptir. Benzersiz teknolojisi sayesinde bu cihaz ailesi, bakım süresinden tasarruf, üretim tesisi duruşlarının sayısında azalma, daha kaliteli ürün üretme olanağı ve maksimum proses güvenliği gibi çok önemli katma değerler sağlamaktadır.