Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Bir gemiye kurulu kütlesel akış ölçerli yakıt ikmal sistemi

Gemi yakıtları için kütlesel akış ölçerli yakıt ikmal sistemleri

Bunker yakıt ikmal ölçümünde sertifikalı çözümle maksimum şeffaflık ve güvenilirlik

Tankerlerin, dökme yük gemilerinin, kargo gemilerinin ve balıkçı gemilerinin yakıt tanklarına her gün büyük miktarlarda bunker yakıtı pompalanması, güvenilir bunker yakıt ölçüm sistemlerini zorunlu kılıyor. İkmal işlemlerindeki en ufak bir ölçüm sapması bile hatalı faturalama nedeniyle ek maliyetlere ve dolayısıyla tedarikçi ile alıcı arasında istenmeyen anlaşmazlıklara yol açar. Bu nedenle Endress+Hauser, hava içeren gemi yakıtlarını doğru bir şekilde ölçebilen güvenilir kütlesel akış ölçerli (MFM) yakıt ikmal sistemleri sunar.

  • Yaklaşık %60

    bir geminin işletme maliyetlerinde yakıt maliyetinin çıkabileceği oran

    Endress+Hauser, yakıt ikmali operasyonları sırasında gemi yakıtlarının miktarını ve kalitesini tam olarak izlemek için denenmiş ve test edilmiş Coriolis kütlesel akış ölçümüne dayalı sertifikalı bir çözüm sağlar. Tankların boşaltılması sırasında oluşan hava boşluklarının doğru bir şekilde tespit edilmesini ve ölçümde değerlendirilmesini sağlayarak geleneksel ölçümlerdeki sorunları ortadan kaldıran kütlesel akış ölçerli yakıt ikmal sistemlerimiz, yakıt ikmal prosesinde maksimum şeffaflık sağlar.

Konteyner gemisi ve bunker barcı ©iShutterstock

Bunker yakıt ikmal prosesinde maksimum şeffaflık ve güvenilirlik

Limanda yakıt ikmal operasyonu ©Endress+Hauser

Hacim dönüşümüne gerek olmadan yüksek hassasiyetli doğrudan kütle ölçümü sayesinde daha kısa rölanti süreleriyle limana yakıt ikmali

Yakıt ikmali için kütlesel akış ölçüm sistemi credit: Manifold Times

Barç üzerine kurulu kütlesel akış ölçerli yakıt ikmali sistemi

Görünür gösterge panosuna sahip bunker ölçüm bilgisayarı credit: Manifold Times

Bunker bilgisayarı SBC600, kütlesel akış ölçerli yakıt ikmali sistemimizin ayrılmaz parçası

Bunker yakıtı ölçüm prosesi ©Endress+Hauser

Bunker yakıtı ölçüm uygulaması ve parametreler

Endress+Hauser'in yakıt tüketimini izlemede Grimaldi Group'u nasıl desteklediğini öğrenmek için bu videoyu izleyin.

Nasıl destek olabiliriz

Sofistike ve güvenilir yakıt ikmali ölçüm çözümümüz şeffaf ve son derece doğru yakıt ikmali sağlar. Bu sayede yıpratıcı ve zaman harcayıcı ikmal anlaşmazlıkları engellenebilir.

  • Teslim edilen bunker yakıt miktarının doğru ve tartışmasız faturalanması sayesinde kârlılığı garanti edin ve güven kazanın

  • Tüm yakıt ikmali boyunca birden çok proses parametresini aynı anda izleyerek ve tankların sıyrılması sırasında oluşan hava boşluklarını ve potansiyel “cappuccino etkisini” tespit ederek şeffaflığı artırın

  • Hacme dönüştürmeye gerek olmadan doğrudan yüksek hassasiyetli kütle ölçümü sayesinde hem daha kısa bekleme sürelerinden hem de daha yüksek ve sürdürülebilir verimlilikten faydalanın

  • MID’ye (MI-005) göre sertifikalandırılmış ve Singapur’daki Denizcilik ve Liman Otoritesi'nden (MPA) SS600 kapsamında ticari kullanım onaylı ölçüm çözümüyle sınırsız güvenliği yaşayın

  • Önemli parametreleri doğrudan izlemenize veya belirsizlik durumunda kanıt olarak kullanılmak üzere istediğiniz zaman yazdırmanıza olanak tanıyan kullanıcı dostu kontrol paneli ile kolay kullanım ve optimum kontrol sayesinde zamandan tasarruf edin

  • Sunduklarımız

    Ölçüm çözümümüz yüksek derecede güvenlik sunar. Hem tek tek cihazlar hem de tüm sistem montajın ardından mühürlenir ve bu sayede yanlışlıkla değişiklik yapılması önlenir. Ayrıca tüm cihazlarımız akredite kalibrasyon tesislerinde (ISO/IEC 17025)...

  • Donanım ve Yazılım

    • Proline Promass F 300 – Premium hassasiyetli Coriolis akış ölçer

    • Proline Promass F 500

    • Proline Promass X 300 – En yüksek kapasiteli dört tüplü Coriolis akış ölçer

    • Proline promass X 500

    • Bunker Ölçüm Bilgisayarı SBC600

    • Cerabar PMP71 – Mutlak ve rölatif basınç...

  • Hizmetler

    • Ulusal ve uluslararası projelerin profesyonel yönetimi

    • Montaj, devreye alma ve konfigürasyon

    • İnceleme ve bakım (bakım sözleşmeleri)

    • Saha kalibrasyonu ve kontrol ölçümleri
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
İndir

    Denizcilik otomasyon ortağınız

    Gemi inşasından açık deniz faaliyetlerine, iyileştirmelerden yeni projelere kadar her alanda başarılı olmanıza yardım eden enstrüman uygulama deneyimi.

Uzmanlarımızla iletişime geçin

Özel sorularınız için lütfen formu doldurun, uzmanlarımız sizinle iletişime geçecektir. İsterseniz mesaj alanında daha detaylı bilgi paylaşabilirsiniz.

Lütfen size nasıl yardımcı olabileceğimizi mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde bize iletin. Bu şekilde size mümkün olan en iyi yanıtla geri dönebiliriz.

Bu endüstri için diğer uygulamaları keşfedin