Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Yüksek verim için geliştirilmiş kenevir ekstraksiyon ekipmanı

Kenevir işleme ekipmanı için kapsamlı bir GMP enstrümantasyon portföyü

Cam şişe içinde kenevir bitkisi esans yağı

Geçtiğimiz yıllarda kenevir endüstrisi milyarlarca dolarlık bir sektöre evrilmiş durumdadır. İçecekleri, atıştırmalıkları ve ilaçları kapsayan kenevirle zenginleştirilmiş ürün yelpazesi sürekli olarak genişlemektedir. Sonuç olarak, kenevir ekstraksiyon ekipmanına olan talep de giderek artıyor. Kenevir bitkisinin esans yağının çıkarılması, üretim prosesinde oldukça önemli bir adımdır. Elde edilen yağ daha sonra işlenerek farklı ürünlerde kullanılır. Enstrümantasyon, prosesin tüm aşamalarında önemli bir rol oynar.

Önemli gerçekler

82.3 billion $

is the expected market value of the industrial cannabis market by end of 2027 https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/cannabis-market-201768301.html

Kenevir bitkisinden elde edilen esans yağlar ©Endress+Hauser
İçgörüler

GMP yönergelerine göre kenevir ekstraksiyonu

Kenevir bitkisinden istenen bileşenleri elde etmek için kullanılabilecek üç farklı çözücü vardır: etanol, hidrokarbonlar ve süperkritik CO2. Farklı çözücüler, ekstraksiyon prosesinin sonunda elde edilen kannabidiol yağını veya ham yağı etkileyen çok farklı proses koşullarını da beraberinde getirir. Örneğin, etanol ile -40 °C'den hidrokarbon ile +55 °C'ye kadar. Endress+Hauser, üç yöntem için de ekstraksiyon prosesinizi iyileştirecek doğru enstrümantasyona sahiptir.

Sahadaki uzmanlığımız

Ürün kalitesi üzerindeki önemli etkisi nedeniyle ekstraksiyon prosesinin iyi kontrol edilmesi gerekir. Kapsamlı enstrümantasyon portföyümüz, hangi spesifik yöntemin uygulandığına bakılmaksızın tüm ekstraksiyon prosesini kapsayacak geniş bir teknoloji yelpazesi sunar. Portföyümüzde hijyenik proses bağlantıları ve Ex sertifikasının yanı sıra seramik ölçüm hücreleri de yer almaktadır.

  • Borulardaki ve tanklardaki basınç, seramik membranlı Cerabar PMC51B basınç sensörleri ile izlenir.
  • Promass E100 gibi hassas akış ölçümü teknolojisi, istikrarlı olarak ürün kalitesi sağlamak için miktar bazlı reçete kontrolünü mümkün kılar.
  • Liquiphant FTL63 ile doğru ve güvenilir seviye ölçümü gerçekleştirilmesi, daha kontrollü ve optimize edilmiş bir ekstraksiyon sağlar.
  • Ektrasiyon sırasında istenmeyen yan ürünlerin ekstrasiyonunu önlemek için hassas bir sıcaklık ölçümü gereklidir. iTHERM QuickSens gibi çok hızlı cevap süresine sahip bir sıcaklık sensörü, sıcaklığa duyarlı bileşenlerin korumasını iyileştirebilir.
Vinterizasyon prosesi ham yağ ekstraktındaki istenmeyen maddeleri uzaklaştırır. ©Endress+Hauser
İçgörüler

Vinterizasyon ve Filtrasyon prosesi

Kenevir yağı vinterizasyon prosesinin ardından vakumlu filtrasyon prosesinden geçirilir. Bu önemli adım, etanolün büyük kısmını yağdan ayırarak kapalı döngü bir sistem içinde yeniden kullanılmasına olanak tanır. Vinterizasyon prosesi, ham yağ ekstraktındaki katı yağları, lipitleri ve diğer istenmeyen maddeleri ortadan kaldırır. Bu adım kanabinoidlerin saflığını arttırmak için gereklidir.

Sahadaki uzmanlığımız

Bu adımdaki proses koşulları, yaklaşık 6 bar basınç ve -20°C ile - 80°C arası sıcaklıkta değişebilir.

  • Micropilot FMR63B, bu proses koşullarına mükemmel uyum sağlar ve ASME-BPE gibi hijyenik sertifikalara ve çeşitli ex sertifikalarına sahiptir
Damıtma işlemi kenevir yağını saf hale getirir ©Endress+Hauser
İçgörüler

Kenevir ekstraksiyon ekipmanı ile damıtma

Son aşama, kenevir yağının daha fazla rafine edilmesi ve saflaştırılması için ince film evaporatörün kullanıldığı damıtma prosesini içerir. Bu adım, son ürünün kannabinoid içeriğini hassas bir şekilde kontrol etmeye imkan tanır.

Sahadaki uzmanlığımız

Bu proses adımında doğru basınç, seviye ve akış ölçümleri, istenen bileşenlerin ayrılması ve toplanmasını etkileyen temel parametrelerin kontrol edilmesine yardımcı olur.

  • Borulardaki ve tanklardaki basınç, seramik membranlı Cerabar PMC51B ile izlenir.
  • Sirkülasyon pompalarında kuru çalışma koruması vibronic limit seviye tespiti Liquiphant FTL63 ile sağlanır. Bu limit seviye sivici, tehlikeli alanlarda kullanıma uygundur ve ilaç endüstrisine yönelik hijyen sertifikalarına sahiptir.
  • Hijyen gereksinimleri olan uygulamalarda (3A, EHEDG, CoC ASME-BPE)
    80GHz radarlı seviye ölçümü için MicropilotFMR63B ideal bir adaydır.
  • Proline Promass F 300 gibi Coriolis kütlesel akış ölçerler, sıvıların doğru dozlanmasını sağlar.
Endress+Hauser'de sertifikalı fabrika kalibrasyonu, standart bir uygulamadır. ©Endress+Hauser
İçgörüler

ATEX, FM/UL, FDA, hijyenik gereklilikler

ATEX, FM/UL, FDA, hijyenik gerekliliklerin yanı sıra güvenlikle ilgili gereklilikler tüm portföyümüzde eksiksiz bir şekilde uygulanmaktadır. Etanolün çözücü olarak kullanılması nedeniyle kenevir ekstraksiyon ekipmanı patlama korumasına tabi tutulmalıdır. Varış ülkesine bağlı olarak, ekipman ATEX'e göre veya Kuzey Amerika pazarı için FM/UL standardına göre sertifikalandırılmıştır.

Sahadaki uzmanlığımız

Bu uygulamalarda GMP yönergeleri henüz zorunlu olmasa da, kullanılan tüm Endress+Hauser cihazları gerekli onaylara sahiptir. Müşteri endişelerini gidermek amacıyla ölçüm cihazlarımız, ıslak parçalar için FDA uyumlu hijyenik bir tasarıma sahiptir. Sertifikalı fabrika kalibrasyonu, standart bir uygulamadır.

Ana fikir

Nasıl yardımcı olabiliriz

Endress+Hauser, kenevir endüstrisinin gereksinimlerini karşılayan geniş bir teknoloji ve sertifika portföyü sunmaktadır. Tek tedarikçi olarak, basınç sensörlerinden iletkenlik ölçümlerine kadar, basit uygulamalara ve yüksek sıcaklık senaryolarına yönelik kapsamlı bir enstrümantasyon yelpazesi sunuyoruz. Çok sayıda enstrümanımız, hijyenik proses bağlantıları ile birlikte ATEX ve UL sertifikasına sahiptir. Endress+Hauser ilaç endüstrisinde de tanınmış bir markadır.

  • Hassas ekstraksiyon için proses koşullarının doğru ve güvenilir ölçümü
  • Ürün kalitesini sağlamak için iyi kontrol edilen ekstraksiyon ekipmanı
  • Ektrasiyon sırasında istenmeyen yan ürünlerin ekstrasiyonunu önlemek için gerekli hassas sıcaklık ölçümü
  • Hassas akış ölçümü, istikrarlı bir ürün kalitesi sağlamak için miktar bazlı reçete kontrolünü mümkün kılar

Son notlar

İlgili makaleler

Başka ilginç makaleler keşfedin