Bu ürün bu bölgede mevcut değil.
Lütfen daha fazla sorunuz varsa Endress+Hauser satış ortağınızla iletişime geçin.
Avantajlara genel bakış
-
Otomatik iTHERM TrustSens kalibrasyon takibi ile Endress+Hauser, ilaç ve gıda ve içecek endüstrilerindeki kullanıcılara minimum çabayla optimize edilmiş proses doğrulaması sunuyor.
iTHERM TrustSens kendinden kalibrasyonlu sıcaklık sensörleri ve Advanced Data Manager Memograph M RSG45'ten oluşan ürün paketi FDA uyumlu proses doğrulaması, otomatik, denetime dayanıklı dokümantasyon sunar ve kestirimci bakım sağlar. -
Güvenilir ve kolay:
Kalibrasyon maliyetlerinden tasarruf ederek ve kalibrasyon döngülerini azaltarak maliyet azaltma
Gerekli tüm bileşenler tek bir pakette, hiçbir şey unutulmuyor
-
%100 uyumluluk ve denetime dayanıklı belgeler:
Otomatik dokümantasyon ile tamamen izlenebilir kalibrasyon
FDA 21 CFR Bölüm 11'e göre kurcalamaya karşı korumalı veri depolama
Kestirimci bakım
Zaman damgası ile kalibrasyon
-
Risk azaltma ve tespit edilmemiş arızaların ortadan kaldırılması:
Daha yüksek proses şeffaflığı
Daha yüksek ürün güvenliği
Paket Detayları
Bileşenler ve Ön Konfigürasyon
-
Sabitlemeler
Bileşenlerin birbiriyle uyumunu garantilemek için belirli sabitlemeler vardır. Açık parametreler size ayrı konfigürasyon yapma özgürlüğü tanır.
Bileşenler alışveriş sepetinde paket içinde yapılandırılabilir -
Bileşenler
1- F
- L
- E
- X
Memograph M RSG45 data manager
Sabitlemeler:RSG45- _ _ CAAAA _ 1 _ 3CAAAA13MA -
2- F
- L
- E
- X
iTHERM TrustSens TM371 Kompakt termometre
Sabitlemeler:TM371- _ _ _ _ _ _ _ _ _ A1 _AHART; 4-20mA1118oC; high
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
Bu ürün bu bölgede mevcut değil.
Memograph M RSG45 data manager
The Advanced Data Manager is a flexible and powerful system for organizing process values. Thanks to its intuitive operation, Memograph M adapts quickly and easily to any application. The process values are clearly presented on the display and logged safely, limits are monitored and analyzed. Via communication protocols, the measured and calculated values can be easily transferred to higher-level systems and plant modules can be interconnected. Also available as DIN rail version without display.
-
Measuring principle
Data manager
-
Measuring principle
Data Logger
-
Function
Secure data recording and signal analysis
visualization
integrated web server for device set-up
HART(R) transparency, RSG45 as a HART modem
E-Mail notification (encrypted mails)
100 ms scan rate, high speed storage cycle 100 ms
modular design for simple expansion
data readout and processing via Field Data Manager Software
OPC server for indication of instantaneous values (optional) -
Input
20 analog (max) (U, I, TC, RTD, frequency, pulse)
20 HART (max) (HART, 4…20mA)
14 digital (max) (control, event and counting inputs) -
Output
12 relays (max)
2 analog (max) (I, pulse)
1 transmitter power supply -
Interface
RS232/485
Ethernet
USB
Modbus RTU/TCP Slave
Modbus RTU/TCP Master
Profibus DP
PROFINET Device
EtherNet/IP Adapter -
Storage/Recording
internal memory
SD card
USB flash drive -
Display
TFT 7" colour graphic display
TFT 7" colour graphic display with touch panel -
Housing
panel mounting with zink diecast bezel
panel mounting with stainless steel bezel
desktop housing
field housing -
Power supply
100...230 V AC +/-10%
24V (-10%; +15%) AC/DC -
Certificates
EAC
UL (US und CA)
ATEX II2G Ex px IIC Gb
ATEX II2D Ex pD IIIC Db
UL listed
PROFINET certified -
Software package
Batch software
Waste water software
Tele-alarm software
Energy software (water + steam)
Waste water + storm overflow + Tele Alarm
Tele-alarm software + energy software (water + steam)
-
Measuring principle
Energy manager
-
Measuring principle
Energymanager
-
Function
Mass flow and energy calculation for Water and Steam.
-
Calculations
Mass/heat quantity
heat quantity difference -
Number of applications
8
-
Calculation standards
IAPWS-97
-
Communication
RS232/485
Ethernet
USB
Modbus RTU/TCP Slave
Modbus RTU/TCP Master
Profibus DP
PROFINET Device
EtherNet/IP Adapter -
Power supply
Not defined
-
Loop power supply
24 V DC +/-15%
-
Protection class
IP65 (front-panel)
-
Input
0...20 universal
HART
6…14 digital -
Output
2 analog
-
Dimensions (WxHxD)
195,2 x 149,2 x 227,1 mm (7,69" x 5,87" x 8,94")
-
Operation
Navigator on-site, web server and via FieldCare/DeviceCare
-
Display
7“ TFT
-
Software functions
Internal calculation for mass flow and energy
-
Certificates
ATEX Ex px, Ex pD
UL listed
PROFINET certified
iTHERM TrustSens TM371 Kompakt termometre
Ödüllü iTHERM TrustSens TM371 hijyenik RTD ürünümüz dünyanın ilk kendi kendini kalibre eden Pt100 sensör ünitesine sahiptir! Heartbeat Technology sahip hijyenik sıcaklık transmitteri, gıda, içecek ve ilaç bilimleri uygulamalarında ürün güvenliğini ve proses verimliliğini artırırken, tespit edilemeyen uygunsuzluk riskini etkili bir şekilde ortadan kaldırır ve üretimin durma süresini azaltır. Cihaz FDA ve GMP yönetmeliklerine uygundur ve Netilion bulut tabanlı Endüstri 4.0 ekosistemi ile entegre olur.
-
Measuring principle
Resistance Temperature Detector
-
Characteristic / Application
self-calibrating
metric style
compact temperature probe
hygienic design
life sciences, food & beverage -
Thermowell / protection tube
without
incl. thermowell
incl. Tee-/elbow thermowell -
Insert / probe
without exchangeable insert
-
Outer diameter protection tube / Insert
6.0 mm (0.24'')
9.0 mm (0.35'')
12.7 mm (0.5") -
Max. immersion length on request
up to 900.00 mm (35.4'')
-
Material protection tube/ thermowell
1.4435 Delta Ferrite < 1%
316L -
Process connection
compression fitting
weld in adapter
clamp connections acc. to ISO 2852
screwed pipe joint acc. to DIN 11851
aseptic screwed pipe joint acc. to DIN 11864-1
metallic sealing system
thread acc. to ISO 228 for Liquiphant adaptor
APV Inline
Varivent
Ingold
SMS 1147
Neumo Biocontrol
TT411 elbow thermowell DIN 11865 -
Tip shape
straight
reduced -
Surface roughness Ra
0.76 μm (29.92 μin)
0.38 μm (14.96 μin)
0.38 μm (14.96 μin) electropolished -
Operating temperature range
Pt100:
-40 °C to 160 °C (-40 °F to 320 °F),
optional up to 190 °C (374 °F)
reference point for automated calibration -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Response time
t50 = 2.5 s
t90 = 5.4 s -
Integration head transmitter
no (4 to 20 mA signal, HART)
-
Ex - approvals
ATEX IECEx Ex ia
CSA C/US IS
UKCA Ex ia