Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Raman spektroskopisi sistemleri

Kimyasal bileşimin güçlü optik ölçümü

Paslanmaz çelik biyoreaktörde in situ Raman probu
3 Ürünler
Filtre X icon

Raman cihazları ile kimya ölçümlerinizi yapın

Ürün bulma aracımız, özel ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayan Raman ölçüm cihazlarını bulmanıza yardımcı olur.

Raman spektroskopisi sistemleri hakkında

Endress+Hauser Raman analizörleri, kritik operasyonların güvenliği ve verimliliği üzerinde sürekli bir tepkiyi korumak için gerekli güçlü ve hassas ölçüm verilerini sağlar. Kimyasal ve kompozisyon analizlerini eşsiz bir hassasiyetle gerçekleştirme yeteneğinden dolayı ödüllendirilen Raman analizörlerimiz, laboratuvar için gereken tüm gerçek zamanlı, yerinde ölçümleri ve üretim ortamına uygun maliyetli ölçeklenebilirliği sunar. Aşağıdaki ürün bulucu aracını kullanarak kapsamlı portföyümüzü keşfedin.

Raman analizörü nasıl seçilir

İlaç, Gıda & İçecek, Kimya, Petrol & Gaz endüstrilerinde kullanılan Raman analizörlerimiz ve problarımız, laboratuvarda veya proses ortamlarında yüksek performans sağlamak için katılar, sıvılar, gazlar ve bulanık ortamlar için optimize edilmiştir. Uygulamanız veya tesis ortamınız için Raman örnekleme noktasına göre yapılandırılabilirler, böylece her türlü kurulum ortamında güvenilir kimyasal analiz sağlarlar.

Raman Rxn ürün portföyü

Raman Rxn analizörleri

  • Dört kanala kadar ölçüm yapmak için yapılandırılabilir
  • 532 nm, 785 nm veya 1000 nm dalga boyları
  • Kullanışlı dokunmatik ekran veya web arayüzü ile kullanıcı dostu gömülü yazılım
  • Ar-Ge/laboratuvardan üretim ortamına kolay yöntem aktarımı
  • Sertifikalar: CSA, ATEX ve IECEx

Raman Rxn probları ve optikleri

  • Esnek ölçüm kabiliyeti - hat içi, hat üzerinde veya hat sırasında
  • Yüksek kaliteli, korozyona dayanıklı kontak malzemeleri
  • Dokunmadan ve uzaktan ölçümler
  • Non-invaziv tahribatsız örnekleme

Bir Raman sisteminin bileşenleri

Bir Raman sistemi dört unsurdan oluşur: analizör, problar, yazılım ve veri analizi.

Raman analizörü, bir lazer, spektroskopik motor ve gömülü bir kontrolör içeren sistemin “kalbidir”. Problar, prosesin “gözleri” veya pencereleridir. Yazılım, veri üretimini kontrol eden sistemin “beynidir”. Ham veriler, veri analizi bileşeni tarafından anlamlı bilgilere “çevrilir”. Dört bileşen de eksiksiz bir Raman sistemi oluşturmak için birlikte çalışır.

Avantajlar

  • Gömülü kontrol yazılımı: 7/24 ve 365 bağlantı ile gerçek zamanlı olarak hat içi, çevrimiçi veya hat üzerinde sorunsuz ölçüm yapın.
  • Laboratuvar ve proses ölçeklenebilirliği: Kimyasal analizi laboratuvardan üretim ortamına taşıdığınızda ürün kalitesini sağlamak için proses içgörülerini ve verimlilik kazanımlarını gerçekleştirin.
  • Çok sayıda uygulama için numune alma çözümleri: Kimyasal, Polimer, Petrol ve Gaz, Gıda ve İçecek, Farmasötik ve Biyoproseslerin yerinde izlenmesi (hücre kültürü, fermantasyon ve sonraki uygulamalar) için uzun vadeli ölçüm kararlılığı elde edin.
  • Tüm ortamlar için ürün örnekleme: Özel fiber optik numune alma problarımızla her türlü kurulum ortamında katıların, sıvıların ve gazların kimyasal analizini mümkün kılın.
  • Sağlam uyumluluk ve yönetim sistemleri: ISO:9001:2015'e kayıtlı ve ISO14001:2015 ve ANSI Z10-2012 sertifikalı tek proses Raman şirketi ile çalışarak cGMP'ye sorunsuz geçiş sağlayın.

İndirilebilir belgeler

Ek kaynakları keşfedin

document icon
Raman spectroscopic analyzers
Raman spectroscopic analyzers - Robust optical measurement of chemical composition
download icon İndir
document icon
Raman spectroscopic probes
Raman spectroscopic probes and accessories - Robust optical measurement of chemical composition
download icon İndir