Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Çok noktalı sıcaklık sensörleri

Petrol & gaz, kimya, gıda ve içecek ve petrokimya endüstrileri için önceden tasarlanmış ve standartlaştırılmış çok noktalı sıcaklık profilleme tertibatları

Bütün endüstriler için çok noktalı sıcaklık sensörleri
6 Ürünler
Filtre X icon

Çok noktalı sıcaklık sensörleri

Ürün bulma aracımız uygun ölçüm cihazı, yazılım veya sistem bileşenleri için ürün özellikleri ile arama yapmanıza yardımcı olur. Applicator uygulama parametreleri aracılığıyla ürün seçiminde rehberlik sağlar.

Çok noktalı sıcaklık sensörleri hakkında

RTD ve termokupl sensörlü çok noktalı tertibatlar, düşük basınçlı işlem reaktörlerinden yüksek basınçlı işlem reaktörlerine ve depolama tanklarına kadar kritik uygulamalarda güvenilir sıcaklık ölçümü ve güvenli çalışma sağlar. Standartlaştırılmış ve mühendislik ürünü olan ürünlerimiz, müşteri spesifikasyonlarına göre tasarlanmıştır ve optimize edilmiş işlem kontrolü, tesis kullanılabilirliği, verimlilik ve güvenliği artırmak için ayrıntılı sıcaklık profilleri sağlar. Malzeme seçimi, mekanik tasarım, ısıl işlemler ve yapım teknikleri, ürün optimizasyonu açısından son teknoloji ürünü olup,

Portföy açıklaması

  • 3D özelleştirilebilir, esnek sensörler (termovelli veya termovelsiz) – MultiSens Flex
  • Doğrusal sensör dizisi (ana termovelli) – MultiSens Linear
  • Doğrusal sensör dizisi (halat üzerinde veya kanalda) – MultiSens Bundle
  • Minimal invaziv sensörler – MultiSens Sli
  • Sıcaklık transmiterli veya transmitersiz
  • Hata teşhisi bölmeli veya bölmesiz
  • RTD veya termokupl sensörleri ile, iTHERM ProfileSens teknolojisi dahil

Hata teşhisi yetenekleri

iTHERM MultiSens Flex, Linear ve Bundle çok noktalı sıcaklık tertibatları, benzersiz ve yenilikçi bir teşhis odası ile birlikte sunulur ve öngörücü bakım için ek güvenlik ve değerli proses bilgileri sağlar. İki tasarım konfigürasyonunda mevcuttur: temel veya gelişmiş.

Teşhis odaları, potansiyel ve tehlikeli proses sızıntılarını önlemenin yanı sıra, sızıntı olaylarını analiz etmek ve zamanında önlemler veya öngörücü bakım ve yaşam döngüsü faaliyetleri planlamak için kullanılabilecek değerli ek proses verileri sağlar. Termoveller içeren veya içermeyen konfigürasyonlar için değiştirilebilir parçalara sahip esnek tasarım, bakım esnekliğini artırır ve sonuçta tesisin duruş süresini azaltır.

Avantajlar

  • Bireysel uygulamalar için tasarlanmış ölçüm sistemleri
  • Reaktörler ve kaplar için düz veya 3 boyutlu sıcaklık profili ölçümü
  • Yüksek proses sıcaklıkları ve basınçları ile aşındırıcı ortamlar için tasarım ve malzeme seçimi
  • Reaktördeki proses kontrolü veya tank ve silolardaki depolama koşulları için sıcaklık profilinin ölçümü ve kaydı
  • En son teknoloji sensör teknolojisi sayesinde en kısa tepki süresi
  • Kolayca yapılandırılabilir ve dünya çapında kullanılabilir
  • Petrol ve gaz, kimya, gıda ve içecek, petrokimya endüstrilerindeki tüm önemli uygulamaları kapsa
  • Birincil contalardan sızıntı olması durumunda süreci kontrol altına alabilen bir teşhis odası sayesinde artırılmış güvenlik

İndirilebilir belgeler

Ek kaynakları keşfedin

document icon
Temperature Profiling
Engineered solutions for the Oil & Gas, Petrochemical Industries
download icon İndir