Sibergüvenlik
Endress+Hauser’in uzmanlığı ve siber güvenlik sertifikaları ile tesisinizi güvende tutun
Birçok endüstride akıllı sensörler, Endüstriyel Ethernet ve bulut uygulamaları üzerinden gerçekleşen dijitalleşme ile birlikte düzgün bir siber güvenlik ihtiyacı da artıyor. Tesisinizin kullanılabilirliğini korumak ve iç ve dış riskleri en aza indirmek için, uygun enstrümanlar ve bunların kullanımıyla ilgili bilgiler önemlidir. İlk adım, bu yolculukta sizi destekleyecek güvenilir ortaklar bulmaktır.
Siber güvenliğe yönelik bir diğer etmen de yasal gerekliliklerdir. Müşterilerimizin uyumluluğunu daha da sağlama almak ve yüksek kaliteli ve güvenli ürünler sunmak için Endress+Hauser Grubu olarak kendi Güvenli Geliştirme Yaşam Döngümüzü TÜV Rheinland tarafından onaylattık. Bunun yanında, IIoT geliştirme merkezimiz için SQS kuruluşundan ISO 27001 sertifikası aldık. Ayrıca, IIoT ekosistemimiz Netilion'un ISO 27017 gereksinimlerini karşıladığı onaylandı.
Endress+Hauser için siber güvenlik sertifikasyonu
Müşterilerimizin uyumluluğunu sağlamak ve yüksek kaliteli, güvenli ürünler sunmak için Endress+Hauser Grubu olarak, TÜV Rheinland tarafından IEC 62443-4-1'e göre Güvenli Geliştirme Yaşam Döngümüzü sertifikalandırdık. Bunun yanında, IIoT geliştirme merkezimiz için SQS kuruluşundan ISO 27001 sertifikası aldık. Ayrıca, IIoT ekosistemimiz Netilion'un ISO 27017 gereksinimlerini karşıladığı onaylandı.
Siber güvenlik önerileri ve güvenlik açığı raporlaması
Danışmanlık hizmetimiz sayesinde güncel bilgilere erişin veya bir güvenlik açığı bildirin.
Endress+Hauser ürünlerinin güvenlik açıkları ve bunların nasıl düzeltileceği ile ilgili öneriler alın.
Endress+Hauser'den güvenli Bluetooth® bağlantısı
Saha enstrümanlarına güvenli erişim konusuna ilgi sürekli artıyor. Endress+Hauser, yüksek seviyede Bluetooth® güvenliğine yönelik bir çözüm geliştirdi.
Bluetooth® güvenlik teknolojimiz hakkında daha fazla bilgi edinin
Siber güvenlik yayınları
Siber güvenlikle ilgili yayınlarımızı topladık ve ücretsiz olarak indirilebilir hale getirdik.
Endüstriyel tesislerde IIoT ile siber güvenlik
Paylaştığımız güvenlik içeriklerinden yararlanın ve daha fazla bilgi edinin.