Termoveller ve koruma tüpleri hakkında
Termovel, sıcaklık sensörlü kesici ucu yüksek basınç, yüksek hızlı akış ve aşındırıcı maddeler gibi sert ve agresif proses koşullarından koruyan, termometrenin prosesle ıslatılmış parçasıdır. Termovel ayrıca ölçüm parçasının prosesi kesintiye uğratmadan değiştirilebilmesini sağlar. Termovel tasarımı, üretim süreçleri, özel endüstri standartları ve tesis sertifikasyon gereklilikleri termovel tipi seçimini etkiler.
Portföy açıklaması
Kapsamlı termovel ve koruma tüpü ürün portföyümüzde şu ürünler bulunur:
- Termovel tasarımı - kaynaklı, çubuk veya dövme
- Çok çeşitli endüstriyel ve hijyenik proses bağlantıları - örneğin dişli, flanşlı, kaynak, soket kaynak, sıkıştırma fittingi, kelepçe ve daha fazlası
- Paslanmaz çelikten alaşımlara, seramiklere ve daha fazlasına kadar geniş malzeme seçenekleri
- Uzatma boyunlu veya boyunsuz
- DIN 43772, ASME B40.9 veya NAMUR NE 170'e göre tasarım
Borulardan imal edilmiş kaynaklı termoveller
uygun maliyetli, yüksek tasarım esnekliği ve çeşitli malzeme seçenekleri sunar.
Barstock termoveller, tek parça metalden üretilmiştir
malzeme ve boyutlara bağlı olarak her türlü uygulama için uygundur.
Barstock termovel
iTHERM ModuLine TT151, yüksek hızlı uygulamalar için sarmal iTHERM TwistWell tasarımında.
Hijyenik termovel
iTHERM ModuLine TT411 (metrik) / TT412 (imperial) gıda & içecek ve ilaç endüstrilerinde hijyenik ve aseptik uygulamalar için
Hijyenik dirsek termovel
iTHERM ModuLine TT411 kaynaksız veya ayaksız, hızlı açılan uzatma boyunlu iTHERM QuickNeck ile tasarlanmıştır
Borulardan imal edilmiş kaynaklı termoveller
uygun maliyetli, yüksek tasarım esnekliği ve çeşitli malzeme seçenekleri sunar.
Barstock termoveller, tek parça metalden üretilmiştir
malzeme ve boyutlara bağlı olarak her türlü uygulama için uygundur.
Barstock termovel
iTHERM ModuLine TT151, yüksek hızlı uygulamalar için sarmal iTHERM TwistWell tasarımında.
Hijyenik termovel
iTHERM ModuLine TT411 (metrik) / TT412 (imperial) gıda & içecek ve ilaç endüstrilerinde hijyenik ve aseptik uygulamalar için
Hijyenik dirsek termovel
iTHERM ModuLine TT411 kaynaksız veya ayaksız, hızlı açılan uzatma boyunlu iTHERM QuickNeck ile tasarlanmıştır
Sunduğumuz hizmetler
Endress+Hauser, proses koşullarınıza ve teknik özelliklerinize uygun termovelin seçilmesi, yapılandırılması ve sipariş edilmesi konusunda size destek olur.
1. Sipariş seçenekleri
- Termometre ve uygun termovel, tek bir sipariş kodu altında önceden monte edilmiş tek bir ünite olarak tedarik edilir.
- Termometre ve termovel ayrı sipariş kodlarıyla iki ünite olarak tedarik edilir. Bu seçenek, üniteleri farklı zamanlarda / konumlarda kurma esnekliği sayesinde harici tesis kurucuları ile proje işinde kullanılabilir.
- Termovel bağımsız bir cihaz olarak, örneğin yedek parça veya güçlendirme olarak.
2. Spesifikasyonlara göre basit ve kapsamlı ürün yapılandırması (termovel standartları, termometre bağlantısı, proses bağlantısı, uç şekli, boyutlar...)
3. Termovel boyutlandırma / mukavemet hesaplaması, termovelin yapısal bütünlüğünü ve belirtilen proses koşullarına dayanma kabiliyetini sağlar. Bu hesaplamada termovelin malzeme özellikleri ve geometrik boyutlarının yanı sıra proses koşulları da dikkate alınır. Başarılı bir hesaplama, termovelin amaçlanan uygulamada kullanım için güvenli ve uygun olduğunu doğrular.