Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Basınç ölçümü

Proses basıncı, fark basınç, seviye ve akış için güçlü enstrümanlar.

Uygulama Alanı Basınç
37 Ürünler
Filtre X icon

Bir sonraki cihazınızı seçmek ve boyutlandırmak için yardıma mı ihtiyacınız var?

Ölçüm görevleriniz ve uygulamanız için en uygun ürünleri rahatça seçin, boyutlandırın ve yapılandırın.

Basınç ölçümü hakkında

Günümüzde sıvı, macun ve gazlarda basınç, seviye veya akış ölçümünüde basınç ölçüm teknolojisi sıklıkla kullanılmaktadır. Endress+Hauser, çok sayıda sensör teknolojisi seçeneği sayesinde her türlü uygulamaya en uygun enstrümanları sunmaktadır.

Oldukça küçük, son derece güçlü: Compact Line.

Compact Line, kompakt tasarımda yüksek performans sunar. Ürün portföyünde, 80 GHz veya 180 GHz ile temassız seviye ölçümleri için kompakt bir radar cihazı olan Micropilot FMR43, kullanımda kendini kanıtlamış nokta seviye sensörü Liquiphant FTL43 ve basınç ve hidrostatik seviye ölçümü için güvenilir Cerabar PMP43 bulunmaktadır. Hijyenik uygulamaların gereksinimlerini karşılamak üzere özel olarak tasarlanan çözümlerimiz, proseslerin verimliliğini, güvenliğini ve basitliğini artırır.

İndirilebilir belgeler

Ek kaynakları keşfedin

document icon
Basınç Ölçümüne Genel Bakış
Basınç ölçümü teknolojilerimizin kullanıldığı ürünlerin ve servislerin özeti
download icon İndir