Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

iTHERM TrustSens kendinden kalibrasyonlu hijyenik RTD sensörü

Ödüllü RTD sensör teknolojisi, kritik hijyenik uygulamalarda riski azaltmaya ve proses güvenliğini artırmaya yardımcı olur

Endress+Hauser, FDA ve GMP yönetmeliklerine sıkı uyumluluk gerektiren hijyenik uygulamalar için özel olarak tasarlanmış dünyanın ilk kendi kendini kalibre eden sıcaklık sensörü teknolojisini geliştirdi. Sensör ünitesi, standart bir Pt100 RTD ile güvenilir bir kalibrasyon sinyali oluşturmak için Curie sıcaklık etkisinden yararlanan son derece hassas bir sabit nokta referans elemanını birleştirir. Ödüllü teknoloji, kritik proseslerdeki risk ve ölçüm belirsizliklerini en aza indirmeye yardımcı olur.

Avantajlar

  • Güvenilir, hassas ve doğru: Güvenilir, hassas ve doğru: Pt100 RTD sensörü ile yan yana entegre fiziksel referans En yüksek ölçüm hassasiyeti için sensör-verici eşleşmesi
  • Kusursuz sistem entegrasyonu: 4 ila 20 mA çıkış ve HART® protokolü, isteğe bağlı Bluetooth® ve WirelessHART® (requires FieldPort SWA50) Memograph M RSG45 veri yöneticisi ile kalibrasyon izleme ürün paketi olarak mevcuttur
    Siemens SIMATIC ET 200SP sistem entegrasyonu
  • Bağımsız kuruluşlar tarafından onaylanmıştır: TÜV, Ilmenau Teknik Üniversitesi
  • Fabrika kalibrasyon sertifikası Entegre sabit nokta referansı için Curie noktası sertifikası
  • Düşük invazivlik: Kompakt hijyenik bir cihazda minyatürleştirilmiş kendinden kalibrasyonlu sensör elemanı (3 mm uç, 6 mm termovel)

In conjunction with the integrated HART® transmitter and Heartbeat Technology features, the iTHERM TM371 and TM372 represent the world’s first RTD sensor unit capable of fully automated in-situ self-calibration. The patented innovation has been extensively tested and verified in lab and field trials. The results have been found to exceed expectations in terms of measurement accuracy and stability, as customers around the world are transitioning to the new technology.

2 Ürünler
Filtre X icon