Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

RTD sıcaklık ölçümü

Dirençli sıcaklık dedektörlerinin (RTD'ler) teknolojisi, yapısı ve avantajları

Sıcaklık ölçümü yaparken, sensör seçimi verilecek en önemli kararlardan biridir. Termokupl cihazları (TC'ler) ve dirençli sıcaklık dedektörleri (RTD'ler) endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Proses endüstrisinde onlarca yıldır kendini kanıtlamış olan RTD'ler, sıcaklık yükseldikçe sensör metalinin elektrik direncinin artması prensibiyle çalışır. Dirençteki bu değişim ölçülür ve sıcaklık değerlerine dönüştürülür.

Avantajlar

  • Geniş sıcaklık aralığında yüksek hassasiyet
  • Neredeyse lineer yanıt, kalibrasyonu ve yorumlamayı kolaylaştırır
  • -200°C (300°F) ile +850°C (1562°F) arasında geniş sıcaklık aralığı
  • Uzun vadede iyi stabilite ve tekrarlanabilirlik
  • Ölçüm hatalarını minimuma indiren düşük kendiliğinden ısınma etkisi

RTD'ler nedir?

Dirençli sıcaklık dedektörü tipleri
Bir RTD sensörü tipik olarak platin, nikel veya bakır gibi saf bir metalden yapılmış belirli uzunluktaki bir teldir. Telin seramik bir gövdeye yerleştirildiği ince film sensör olarak veya cam veya seramik bir kasnak etrafına sarmal yapıda sarılmış bir tel olarak sunulmaktadır. En yaygın kullanılan RTD'ler platin Pt100 sensörlerdir (endüstri standardı). Pt100'deki 100 ifadesi, 0°C'de (32°F) 100 ohm'luk nominal direnci temsil eder.

Pt100 sensörü, "pozitif sıcaklık katsayısı" anlamına gelen PTC olarak da bilinir, yani sıcaklık arttıkça direnç artar. Bir Pt100 RTD, sensöre ve tasarıma bağlı olarak -200°C (300°F) ile +850°C (1562°F) arasındaki sıcaklıkların ölçümü için uygundur. RTD sensörlerinin ideal bir lineer sıcaklık-direnç eğrisi izlemediğini ve maalesef sıcaklık arttıkça RTD'nin daha az lineer hale geldiğini unutmamak önemlidir. Sıcaklık transmiterlerinin kullanılması bu doğrusallık sapmalarını telafi edebilir. Endress+Hauser en yüksek titreşim direncine sahip iTHERM StrongSens hızlı tepki veren sensör iTHERMQuickSens ve otokalibrasyon fonksiyonuna sahipiTHERM TrustSens gibi yenilikçi, patentli sensör teknolojileri geliştirdi. Endress+Hauser RTD enstrümanları standart olarak IEC 60751 doğruluk sınıfı A'yı desteklemektedir.

Uygulamanız için doğru sensör elemanı
TC ve RTD termometreler arasındaki seçimi etkileyen çeşitli faktörler vardır ve bunların tümü özel uygulama gereksinimlerine bağlıdır.

  • Doğruluk: RTD'ler, özellikle düşük sıcaklık aralıklarında, genellikle TC'lerden daha doğrudur
  • Sıcaklık aralığı: TC'ler yüksek sıcaklık ölçümleri için uygunken, RTD'ler genellikle daha düşük sıcaklık ölçümleri için kullanılır
  • Cevap süresi: TC'ler normalde RTD termometrelere göre daha hızlı tepki verir
  • Dayanıklılık: TC'ler RTD'lere göre daha zorlu ortamlara (basınç, titreşim, korozif ortam vb.) dayanabilir
  • Maliyet: Genel olarak, TC'ler RTD sıcaklık sensörlerinden daha ucuzdur
  • Güvenilirlik: TC'ler elektromanyetik parazitlere RTD'lerden daha duyarlıdır
  • Malzeme seçimi: RTD sıcaklık sensörleriyle karşılaştırıldığında, TC'ler belirli sıcaklık aralıkları için yalnızca sınırlı sayıda seçenek sunar
3 Ürünler
Filtre X icon

İndirilebilir belgeler

Ek kaynakları keşfedin

document icon
Proses endüstrisi için sıcaklık ölçümü
Sıcaklık Ölçümü - Proses endüstrisi için termometreler ve transmiterler
download icon İndir
document icon
Endress+Hauser temperature sensor technologies PDF, 557.3 KB
download icon İndir