Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Dual Seal – 100% leakage detection

Pressure-triggered safety valve for critical thermometer applications

Industrial processes often involve hazardous or explosive substances, requiring robust safety mechanisms to minimize risks. Over time, thermowells can develop cracks due to abrasion or corrosion, potentially allowing hazardous materials to escape during active processes or maintenance. The patented Dual Seal feature included in iTHERM ModuLine industrial thermometers provides an additional safety barrier in the event of thermowell failure or breakage.

Increased plant safety with the second process barrier

collage with 2 versions of Dual Seal ©Endress+Hauser

Dual Seal technology available for iTHERM ModuLine TM131 / TM151 / TM152

Avantajlar

  • No risk of hazardous leakages

  • Increased safety for maintenance personnel, plant and environment

  • Health monitoring & signal to PLC in case of activation

  • Additional health information from measurement device

  • Immediate sealing for containment of hazardous media

The Dual Seal mechanism detects a potential loss of thermowell integrity and immediately seals off the sensor insert, preventing the leakage of process medium into the terminal head, cabinet or environment. The temperature transmitter relays the message of the thermowell breakage to the process control system. This information is then used to bring the plant to a safe condition and prevent danger to people and the environment.

  • Basit ürünler

  • Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Standart ürünler

  • Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Üst düzey ürünler

  • Son derece fonksiyonel ve uygun

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Özelleştirilmiş ürünler

  • Zorlu uygulamalar için tasarlanmış

Teknik mükemmellik

Sadelik

Değişken

FLEX seçimleri Teknik mükemmellik Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental seçim

Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean seçim

Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended seçim

Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert seçim

En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın

Teknik mükemmellik
Sadelik

Değişken

İndir

    • Broşür
    Application note cover image

    Enhanced safety in polymer production

    • Broşür

    iTHERM ModuLine TM131 with Dual Seal technology not only provides a second process barrier, but also signals when a fault is present, ensuring the safety of the operating personnel.