Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

iTHERM QuickSens - yenilikçi sıcaklık sensörü

Örneğin gıda endüstrisinde olduğu gibi yüksek enstrümantasyon özelliklerine sahip tesisler için

Yeni iTHERM QuickSens, pazardaki en kısa yanıt sürelerine (t90 = 0.75 s) sahiptir. Hassaslık, hızlılık ve istikrarlılık gibi ölçüm özelliklerinin birleşimi sıcaklık ölçümünde en yüksek proses kalitesini ve güvenilir ürün kalitesini sağlar. Diğer bir avantajı ise minimum daldırma derinliğinin >%70 azaltılmış olmasıdır.
20 ila 30 mm'lik daldırma derinlikleri sayesinde en katı gereklilikleri bile karşılayabilirsiniz.
Hızlı QuickSens, -50 °C ile 200 °C arasında ölçüm yapabilir. 60g'ye kadar titreşime dayanıklıdır.

Avantajlar

  • Daha az maliyet

  • Bakım süreleri ve tesis duruşlarında azalma

  • Garantili ürün kalitesi

  • Maksimum proses güvenliği

  • Proses optimizasyonu

Üretim verimliliğinin önemi gittikçe artmaktadır. Proses otomasyonunda en sık ölçülen parametre olarak sıcaklık, proses optimizasyonu açısından çok önemli bir potansiyele sahiptir. Benzersiz teknolojisi sayesinde bu enstrüman ailesi, üretim tesisi bakım süresinden tasarruf, daha kaliteli ürün üretme olanağı ve maksimum proses güvenliği gibi çok sayıda katma değer sağlamaktadır.