Su arıtma işlemlerini optimize edin
Sürekli proses kontrolü ile 7/24 su temini ve güvenliğini sağlayın
- Güvenilir su temini ve kalitesi: Yoğun talep dönemlerinde bile güvenli içme suyu temini
- Kesintileri önleyerek sürekli su arıtımı sağlama: Envanter Kontrolü ve Tedarik Yönetimi, kritik arıtma işlemlerinin gerçek zamanlı izlenmesini sağlar
- Bulut tabanlı işlevlerle tesis genelinde tüm kritik kalite parametrelerinin proses kontrolü, uyumluluk ve görünürlük sağlar
Çamur arıtma prosesinizi iyileştirin
Hassas izleme, maliyetleri düşürür, kontrolü artırır ve tam uyumluluğu sağlar.
- Akıllı köpük algılama ve kontrolü, köpük önleyici madde kullanımında %30'a varan tasarruf sağlar
- Biyogaz verimi için akıllı kontrol, proses istikrarsızlığı ve/veya arızalardan kaynaklanan kayıpları %50'ye kadar azaltır
- EN14181 sertifikalı gaz analizörleri ve tek yakma tesislerinde CEMS ile daha temiz hava için uyumlu emisyon izleme
Proses özeti: Kanal ağı ve yağmur suyu havzası
Güvenilir ve düşük maliyetli proses izleme
Yeni seviye cihazlar, diğer (ek) yazılım seçenekleri ve aksesuarlar, mükemmel ölçüm performansı, mühendislik ve tasarım kolaylığı, devreye alma ve işletim kolaylığı sunar.
- 80 GHz teknolojisine sahip yeni FMR10B/20B/30B radar cihazları, dar ve kapalı alanlarda sıvı ve katı uygulamalar için mükemmel performans sağlar
- Heartbeat doğrulama seçeneği, sensör durumunun uzaktan izlenmesini sağlayarak güvenilir çalışmayı garanti eder
- Dynamic Installed Base Audit (DIBA), cihaz yaşam döngüsü yönetimi konusunda proaktif öneriler sunarak düzeltici iş emirlerinde %43 zaman tasarrufu sağlar
- Flowfit CPA25, pH, iletkenlik ve oksijen sensörleri için yeni ve geliştirilmiş montaj parçası, basit çalıştırma ve kolay bakım garantisi verir
Smart support
Endress+Hauser'in uzmanlığına, çevrimiçi Knowledge Base ve teknik mühendislerle gerçekleştirilen uzaktan destek oturumları aracılığıyla doğrudan erişim sağlayın. Bu mühendisler, hizmetin kesintisizliğini ve hızlı yanıt sürelerini garanti eder.
- Proses kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkarın ve bakım maliyetlerinizi kontrol edin
- Su yönetmeliklerine uyum sağlayın
- Operatörlerinize bilgi aktarın ve yetkinliklerini geliştirin
- Sürdürülebilirlik ve net sıfır hedeflerinize katkıda bulunmak için gereksiz seyahat kaynaklı emisyonları azaltın
Dynamic Installed Base Analysis
Ölçüm cihazlarınızın yaşam döngüsü yönetimini iyileştirmek ve kalite standartları ile mevzuata uygunluğu sağlamak için sık sık güncellenen uzman tavsiyelerini kullanın.
- Profesyonel danışmanlık hizmetleriyle tesisinizin ve proseslerinizin kullanılabilirliğini artırın.
- Kurulu sistemlerin bakım durumunu sürekli olarak değerlendirerek ve iyileştirme önerilerinde bulunarak performans sorunlarını önleyin.
- Servis danışmanlarımızın düzenli optimizasyon önerilerinden yararlanarak operasyonlarınızın sürdürülebilirliğini artırın.
- Standartlaştırma fırsatlarını keşfederek işletme maliyetlerinizi kontrol altına alın ve eskime durumunuzu takip ederek beklenmedik maliyetlerden kaçının.
Verimliliği artırırken yasal düzenlemelere uyum sağlayın
Uzaktan izleme seçenekleri ve laboratuvar tabanlı yazılımlar, su çekiminde uyumluluk sağlamak için (ayrıca giriş/çıkış izleme ve dağıtım uygulamaları için de geçerlidir) hem zaman hem de iş gücü tasarrufu sağlayabilir. Uzaktan tabanlı hizmetler, anında teknik destek sağlamak ve servis ziyaretlerinin sayısını azaltmak için tasarlanmıştır.
- Zaman tasarrufu ve insan gücü optimizasyonu: Ölçüm noktasına gitmeye gerek yoktur, laboratuvar tabanlı yazılım denetimler için kalibrasyon verilerinin raporlanmasını basitleştirir
- Mevzuata uygunluk: Su çekme, giriş/çıkış izleme ve su dağıtım uygulamaları için kalite izleme parametrelerinin 7/24 yasal sınırlar içinde olduğundan emin olun
- Teknik mühendislerle uzaktan desteğe anında erişim sağlayarak verimliliği artırın ve bakım bütçenizi en üst düzeye çıkarın. Servis ziyaretlerinin seyahatle ilgili maliyetlerini (yüzde 75'e kadar) azaltın, bu da net sıfır hedeflerinize katkıda bulunur
Dezenfeksiyon işlemi, şebeke suyundan atık suya ve endüstriyel uygulamalara kadar her yerde uygulanabilir.
Sadeleştirin, optimize edin ve uyum sağlayın
İçme suyu, atık su ve endüstri uygulamalarında dezenfeksiyon için dozajlama prosesini sadeleştirerek optimize edin ve su kalite standartları mevzuatının uygulanmasını sağlayın.
- Memosens 2.0 dezenfeksiyon sensörleri, trendlerin daha iyi belirlenmesine ve kestirimci bakıma olanak sağlayarak bakım çalışmalarını kolaylaştırır, zaman ve kaynak tasarrufu sağlar
- Dezenfeksiyon sensörlerimizde ve seviye cihazlarımızda bulunan entegre IIoT bağlantısı, sürekli uzaktan veri erişimine, yüksek veri hassasiyetine ve sadeleştirilmiş raporlama proseslerine imkan tanır
- CDP20 su panelleri, yenilikçi Flowfit CYA27 akış armatürüne ve su kayıplarında %50'ye varan oranda tasarruf sağlayan bir numune alma hattına sahiptir