Endress+Hauser'in buhar jeneratörleri için SWAS Compact panelleri gibi akıllı izleme çözümleri, tek bir merkezi konumda tüm kritik parametreler için son teknoloji ölçümler sağlar. Bu, bileşenlerinizin korozyona ve birikmeye karşı korunmasını sağlar. Endress+Hauser'in SWAS çözümleri, uzun yıllardır çok sayıda uygulamada kendini kanıtlamıştır. Yalnızca, mevcut proses bağlantılarınıza monte edeceğiniz anahtar teslim bir çözüm alırsınız ve sonrasında kullanım için hazırsınız.
Solution overview:
Available for:
Enerji
Gıda & İçecek
Kimya
Madencilik, mineraller ve metaller
Petrol & Gaz / Denizcilik
Hardware & Software:
Su analizindeki; pH/ORP, çözünmüş oksijen, iletkenlik (toplam, katyonik/asit, diferansiyel), bulanıklık ve TOK gibi tüm yaygın temel parametrelerin ölçümü. Ek olarak isteğe bağlı parametreler ve üçüncü taraf sensörlerden de talep üzerine ölçüm sağlanabilir.
Bir adet Liquiline transmiter ile sekiz parametreye kadar ölçüm.
Tek bir cihazda 50 bar/725 psi ve 240 °C/460 °F'ye kadar toplam iletkenlik, asit/katyonik ve diferansiyel iletkenlik, çözünmüş oksijen, pH ölçümü için anahtar teslim SWAS Compact sistemi.
Sıcaklık ve basınç düşürme sistemi ile 320 bar/4.640 psi ve 575°C/1.060 °F'ye kadar numune hazırlamak mümkündür.
Diferansiyel iletkenlik kullanarak entegre pH değeri hesaplaması.
Kalan katyon değişim kapasitesinin hesaplanması.
Kondensat sıcaklığının güvenlik limitlerini aştığı durumda otomatik sistem kapatma.
Services:
Danışmanlık
Proje yönetimi
Fabrika Kabul Testi (FAT)
Saha Kabul Testi (SAT)
Sertifikasyon (CE)
Deneyimli Endress+Hauser servis mühendisleri tarafından devreye alma
Tek bir kaynaktan dünyanın her yerinde kurulum, bakım ve servis
SWAS Compact, su tüketiminde %70'e varan tasarruf sağlar
Geleneksel SWAS sistemleriyle karşılaştırıldığında
Gıda ve İçecek endüstrisi için ideal uygunlukta olan üstün SWAS Compact sistemi, en düşük numune ve soğutma suyu tüketimi ile en yüksek güvenilirliği, kullanılabilirliği ve izlenebilirliği sunar. Bu, sofistike bir sensör düzenlemesine sahip patentli akış armatürü ile sağlanır. Maliyet ve kaynak tasarruflu gıda üretimi için verimli buhar ve su izleme sistemidir.
Saf su, gıda ve içecek endüstrisinde ürün güvenliği ve OPEX için ön koşuldur. Yalnızca gıda üretimi için değil, aynı zamanda endüstriyel buhar üretimi gibi üretimdeki yardımcı proseslerde de kullanılır. Su kalitesi, gıda işlemeye yönelik katı standartlara ve türbin, kazan ve boru üreticisi garantilerine - eksiksiz dokümantasyon ile birlikte - sürekli olarak uygunluk göstermelidir. Anahtar teslim SWAS çözümlerimiz, bakım maliyetlerinden tasarruf etmenize, proses kesintilerini en aza indirmenize ve buhar jeneratörünüzün ömrünü uzatmanıza yardımcı olur.
Destek alın ve çalıştırması ve bakımı kolay, ihtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyan kompakt bir sistemle çalışma süresinden tasarruf sağlayın.
Tüm SWAS panellerimiz, son derece verimli ve aynı zamanda CE işareti sayesinde, sıkı bir şekilde uyumlu izleme sağlar.
Tek bir panel çözümünde pH, çözünmüş oksijen, iletkenlik ve asit iletkenliğini analiz eden eksiksiz, anahtar teslim SWAS Compact sisteminden yararlanın.
Üretiminizi kesintiye uğratmadan kritik proses noktalarınızdan gerçek zamanlı, doğru veriler elde edin.
SWAS Compact panelindeki patentli ölçüm düzenlememiz sayesinde sadece 10 l/h numune hacmi ve benzer sistemlere göre %70 daha az soğutma suyu ve enerji tüketimi ile hammadde tasarrufu yapabilirsiniz.
Analog, dijital veya IIoT bağlantısı gibi çeşitli arayüz seçeneklerini kullanarak tüm SWAS çözümlerini mevcut PLC'lerinize rahat ve sorunsuz bir şekilde entegre edebilirsiniz.
Buhar ve su analiz sistemlerimizle, su kalitenizin her an kanıtlanmasını sağlayan güvenli veri yönetiminden faydalanırsınız.
Tak ve çalıştır prensibiyle basit bağlantı, tesisinizde hızlı kullanım sağlar.
Heizkraftwerk Zwickau Süd GmbH (HKWZS), Zwickau şehrine enerji sağlamak için yeni bir biyokütle
enerji santrali inşa etti. Tesiste son teknoloji ürünü SWAS analiz çözümü uygulandı.
SWAS Compact Panel ile peynir üretiminde pH ve iletkenlik gibi kalite parametrelerinin sürekli izlenmesi otomatikleştirilebilir ve basitleştirilebilir.
/
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Endress+Hauser bakım servisleriyle operasyonel verimliliği ortaya çıkarın, saha ölçüm güvenilirliğini artırın ve kalite, güvenlik ve çevreyle ilgili riskleri azaltın.
Want to protect boilers, turbines and heat exchangers from corrosion and deposit buildup? Check out our SWAS Compact and get a reliable water quality in your steam circuits.
Gıda endüstrisi için birinci sınıf envanter yönetimi
Gıda ve içecek endüstrisinde envanter yönetimine yönelik birinci sınıf çözümlerimiz ve Endress+Hauser'ın birden fazla tesiste stoklarınızı nasıl yönetebileceği hakkında daha fazla bilgi edinin.
Gıda endüstrisinde tanklarda ve silolarda sıcaklık izleme
Büyük depolama tanklarında ve silolarda gıda bozunmasını önlemek için sıcaklık izleme çözümümüzü keşfedin. Doğru sıcaklık profili, ürün kalitesinin ve tesis güvenliğinin her zaman korunmasını sağlar.
Gıda ve İçecek endüstrisinde sıvı envanterinin izlenmesi
Endress+Hauser envanter izleme çözümlerinin birden fazla tesisteki ham madde veya son ürün stoklarını yönetmenize nasıl yardımcı olduğunu öğrenin
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .