Dairy production is a business with tight margins and high quality requirements. Milk processing can be optimized to control costs while maintaining product quality at a consistently high level. Thermal milk processing, in particular, is of paramount importance to consumer safety and plant efficiency. Accurate, innovative measurement technology sensors ensure thermal processing in the correct temperature range and compliance with strict rules.
Önemli gerçekler
4000 € / yıl
enerji kayıpları
ve çok daha fazla enerji kaybı bir UHT ünitesinin sıcaklık ölçümündeki sapma sebebiyle yaşandı. Zaten ayar noktasının sadece iki derece üzerindeki bir sıcaklık, gereksiz yere kullanılan enerji için yüksek ek maliyetlere yol açabilir. Hassas ölçüm teknolojisi ile kaynaklarınızı kontrol altında tutun.
Ne yapabilirsiniz
Haritalara tıklayın ve süt üretiminizi nasıl optimize edebileceğinizi öğrenin!
Hızlı sıcaklık sinyalleri ile daha iyi ısıtma kontrolü
Başarılı pastörizasyon kontrolünün en kritik noktası, sıcaklıktır. Doğruluk ve cevap süresi, enerji israfını önler ve ürünün gereğinden fazla termal strese maruz kalmasının önüne geçer.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser, hijyenik prosesler için dünyadaki en hızlı sıcaklık sensörünün mucididir. Bu yenilikçi teknoloji, kaliteyi artırmanıza ve maliyetleri azaltmanıza yardımcı olur. Ayrıca; hassasiyet, hız ve istikrar gibi ölçüm özelliklerinin birleşimi sıcaklık ölçümünde en yüksek proses kalitesini ve güvenilir ürün kalitesini sağlar.
- Yenilikçi sıcaklık sensörümüz iTHERM QuickSens'in kurulumunu yapın ve piyasadaki en kısa cevap süresinden (t90 = 0,75 s) faydalanın.
- iTHERM TM411 sıcaklık sensörünü kullanarak, besin çözeltisinin UHT ile işlenmesinde kritik adımlardan biri olan sıcaklık takibini geliştirin. Ayrıca, zorlayıcı kalite taleplerini karşılayın.
- Kendi kendini kalibre eden sıcaklık sensörümüz iTHERM TrustSens'in yardımıyla, kritik uygulamalardaki riskleri azaltın ve proses güvenliğini artırın.
Süt pastörizasyonunda akış ölçümü
Hassas akış sensörleri ısının doğru oranda uygulandığını garanti ederek güvenilir sonuçlar sağlar.
Sahadaki uzmanlığımız
Elektromanyetik akış ölçerler, süt üretiminde akış ölçümünün ana yükünü taşır ve sütün ısıtılmasında çok önemli bir rol oynar.
- Proline Promag H cihazının entegre sıcaklık ve iletkenlik ölçümü özelliğinden faydalanın.
- Heartbeat doğrulama ve hata teşhisi fonksiyonlarıyla bakımı kolaylaştırın ve kalibrasyon aralıklarını uzatın.
Güvenilir seviye ölçümü
Isıl işlem sistemlerindeki daha zorlu uygulamalardan birisi de dengeleme tankında seviye kontrolüdür. Bu küçük tankta hızlı seviye ve sıcaklık değişimleri olur.
Sahadaki uzmanlığımız
Hidrostatik seviye sensörü bu uygulama için uygun bir ölçüm metodu olup sıcaklığı kompanze eder ve 100mm H2O'ya kadar inen basınç aralıklarında bile güvenilirlik standartlarını belirler.
- Ayrık elektronikli Deltapilot FMB50 kullanın. Ayrıca çoğunlukla zorlu olan ortamlarda ve temizlik döngülerinde riski azaltmanıza yardımcı olur.
- Alternatif olarak, hijyenik uygulamalar için kompakt nokta seviye şalteri Liquiphant FTL33 kullanılabilir.
Isı eşanjöründe fark basınç
Gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için rejenerasyon aşamasındaki fark basınç korunmalıdır. Ölçüm sonuçlarının kararlı ve güvenilir olması oldukça önemlidir.
Sahadaki uzmanlığımız
Bu kritik uygulama için, elektronik fark basınç ölçümü önerilir.
- Yenilikçi Deltabar FMD72 sensörümüzü kullanarak ölçümünüzü optimize edin.
Ürün kalitesini optimize etmek için yığılma izleme
Süt ürünlerinin mikrobiyolojik stabilitesi, raf ömürleri ve kaliteleri için çok önemlidir ve bu durum genellikle yasalarla düzenlenmektedir. Ancak sütün ısıtılması aynı zamanda iç duvarlarda kontaminasyona yol açar. Bu kontaminasyon, ısıtma döngüsünün verimliliğini etkiler ve ürün kontaminasyonunun potansiyel bir nedenidir. Bu nedenle, ısıtma süreci boyunca kirlenme davranışının ve bekleme tüpündeki ürün varlığının kontrol edilmesi, proses kontrolü ve ürün kalitesinin optimizasyonu için kilit öneme sahiptir.
Sahadaki uzmanlığımız
Kompakt çok parametreli cihazımız Liquitrend QMW43, ortamın birikme kalınlığını ve iletkenliğini aynı anda ölçebilir. Pastörizasyon prosesinin tutma tüpüne monte edildiğinde, birikme oluşumunu ve derecesini sürekli olarak izleyebilir. Bu, bir temizleme işleminin gerekli olup olmadığına veya üretim süresinin ürün kalitesini etkilemeden uzatılıp uzatılamayacağına karar vermeye yardımcı olur.
Ölçümünüzü güncel tutun
Düzenli bakım ve kalibrasyon, kritik prosesleri kontrol eden ölçüm cihazlarının spesifikasyonlara uygun kalmasını sağlar; bu da gıda güvenliği ve kalitesini korumak için gereklidir.
Sahadaki uzmanlığımız
Yerinde kalibrasyondan tam akredite laboratuvar kalibrasyonuna kadar Endress+Hauser, enstrümanlarınızın hem yüksek tesis kullanılabilirliğini hem de uyumluluğunu sağlamak için zamanında, izlenebilir ve uygun maliyetli bakım hizmetleri sunar. Kalibrasyon uzmanlarımız, kurulu tesisinizdeki tüm faaliyetleri optimize etmenizde size destek olacaktır.
- Bakım hizmetlerimiz sayesinde en az proses kesintisi ile cihazlarınızın kalitesini güncel tutun.
Benefits
Apart from our industry expertise and broad product portfolio, we want to support our customers with valuable process knowledge. We will help ensure that all local and international requirements are met. The promise to be a reliable partner is our goal. We strongly believe in long-lasting relationships with our customers, not just the short range profit.
Önemli gerçekler
0.75 seconds
response time (t90)
iTHERM QuickSens offers the fastest response times in the market for optimum process control.
Önemli gerçekler
3 million
Proline Promag
electromagnetic flowmeters sold since launch in 1977 in a wide range of applications.
Önemli gerçekler
8,700
patents and patent applications
protect the intellectual property behind Endress+Hauser’s products, solutions and services.
Teklifimiz
Endress+Hauser, süt üretiminde yaşadığınız zorlukların farkındadır. Gıda endüstrisinde geçerli olan tüm global gıda güvenliği ve müşteri sağlığı gerekliliklerini karşılamak üzere özel olarak tasarlanmış ve üretilmiş, gereken tüm onaylara sahip eksiksiz bir akış, seviye, sıcaklık, basınç ve analiz ölçüm cihazları portföyü sunmaktayız.
- 3-A, FDA ve EHEDG standartları ve yönetmelikleri ile uyumlu temizlenebilirlik
- Enerji maliyetlerinde ve tesis duruşlarında azalma
- Sağlam, güvenilir ve sektöre göre optimize edilmiş enstrümantasyon
- Tüm kontrol platformlarına kusursuz entegrasyon