Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Yüksek sıcaklık termometreleri

Çok sayıda endüstriyel uygulama için yüksek sıcaklık termometreleri

Bütün endüstriler için yüksek sıcaklık termometreleri
5 Ürünler
Filtre X icon

Yüksek sıcaklık termometreleri

Ürünleri hızla bulmak, detaylı bilgilere ulaşmak ve teknik belgeleri indirmek için filtreyi kullanın

Yüksek sıcaklık termometreleri hakkında

Çelik işleme, cam eritme, baca gazı uygulamaları ve tuğla ve seramik endüstrilerinde 2000 °C (3632 °F) sıcaklığa kadar ulaşılabilir. Yüksek sıcaklık uygulamaları, seramik veya özel alaşımlardan yapılmış termoveller ve platin ve rodyum gibi baz veya asil alaşımlardan yapılmış farklı tipte termokupllar içeren özel termometreler gerektirir. Koruma tüpü, sensörü mekanik ve kimyasal hasarlardan ve işlemden kaynaklanan sıcaklık şoklarından korur ve böylece sensörün ömrünü uzatır.

Portföy açıklaması

Modüler yüksek sıcaklık termometreleri portföyümüzde şu ürünler bulunur:

  • Uygulama ihtiyaçlarına göre kolay konfigürasyon için modüler tasarım
  • İsteğe bağlı olarak entegre veya uzaktan konumlandırılmış sıcaklık transmiteri
  • J, K, N tipi veya B, S, R tipi termokupl (TC) sensörler
  • Özel alaşımlardan veya geniş bir seramik malzeme yelpazesinden üretilmiş koruma tüpleri
  • Dişli, sıkıştırmalı ve flanşlı proses bağlantıları

Uygulamalar

Modüler tasarım ve çok çeşitli seçenekler, termometrelerin çok çeşitli endüstrilerdeki uygulamaların gereksinimlerine göre yapılandırılmasını sağlar.

  • Enerji üretimi, örneğin biyokütle, kömür
  • Kimya endüstrisi, örneğin gazlaştırıcılar
  • Endüstriyel fırınlar, örneğin atık yakma
  • Cam endüstrisi
  • Çelik ve demir üretimi
  • Çimento ve inşaat malzemeleri

Avantajlar

  • Geliştirilmiş yıpranma ve kimyasallara karşı dirençli yenilikçi termovel malzemeleri sayesinde uzun kullanım ömrü
  • Ölçüm noktası bakım maliyetinden tasarruf, ürün kalitesinde ve tesis güvenliğinde artış
  • Gözeneksiz malzeme kullanımı ile sensörün korunması sayesinde uzun dönemli istikrarlı ölçüm
  • Modüler tasarım sayesinde esnek ürün seçimi
  • Değiştirilebilir yedek parçalar sayesinde yaşam döngüsü maliyeti optimizasyonu