Ölçümleri daha hassas, prosesleri daha güvenilir ve tesis varlık yönetimini daha verimli hale getiren teknolojiler
Günümüzün proses otomasyonunun hızla değişen gereksinimlerine ayak uydurabilmek ve öne geçebilmek için yenilikçiliği sürekli hale getiriyoruz. Sensör teknolojilerimizi araştırma enstütüleriyle işbirliği kurarak ve müşteri taleplerini dinleyerek geliştiriyoruz. Ancak sunduğumuz yenilikler, sensörlerle sınırlı kalmıyor. Endüstriyel iletişim ve veri yönetimi teknolojileri, dijital dönüşüme hazırlık açısından büyük önem taşıyor.
Cihazlarımızın ve çözümlerimizin altında yatan ve ölçümleri daha hassas, prosesleri daha güvenilir ve tesis yönetimini daha verimli hale getiren yenilikçi teknolojileri keşfedin.
ProtectBlue ile tesis güvenliğini sağlama
ProtectBlue ile tesis güvenliğini sağlama
ProtectBlue ile tesis güvenliğini sağlama
Ethernet-APL
Ethernet-APL
Ethernet-APL, proses endüstrisinin gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilmiş bir Ethernet fiziksel katmanıdır.
IO-Link iletişim teknolojisi
IO-Link iletişim teknolojisi
IO-Link teknolojisi, temel saha cihazlarını dijital olarak erişilebilir kılar ve çevrimdışı parametrelendirme, veri hassasiyeti ile tak-çalıştır cihaz değişimini destekler.
HART İletişim Protokolü
HART İletişim Protokolü
HART, proses otomasyonunda kullanılan ve aynı kablo çifti üzerinden 4-20 mA analog sinyali ile dijital iletişimi ileten bir iletişim protokolüdür.
WirelessHART
WirelessHART
WirelessHART, yerleşik HART protokolüne kablosuz iletişim özellikleri katan, proses otomasyonu için geliştirilmiş bir kablosuz iletişim teknolojisidir.
PROFIBUS
PROFIBUS
PROFIBUS, endüstriyel tesisler genelinde saha cihazları ile kontrol sistemlerini birbirine bağlamak için kullanılan bir fieldbus iletişim standardıdır.
PROFINET
PROFINET
PROFINET, akıllı ve bağlantılı saha cihazlarını modern otomasyon çevre koşullarına entegre eden bir Endüstriyel Ethernet iletişim protokolüdür.
EtherNet/IP
EtherNet/IP
EtherNet/IP, saha enstrümanlarının standart Ethernet teknolojisi kullanılarak otomasyon sistemlerine entegre edilmesini sağlar.
FOUNDATION Fieldbus
FOUNDATION Fieldbus
FOUNDATION Fieldbus iki telli bir mimari kullanarak saha cihazları ile
kontrol sistemleri arasında dijital iletişim sağlayan bir haberleşme teknolojisidir.
iTHERM TwistWell helisel tasarımlı termovel
iTHERM TwistWell helisel tasarımlı termovel
Standart termovellerin vorteks kaynaklı titreşimler nedeniyle yetersiz kaldığı zorlu proses koşulları için helisel termovel!
Yenilikçi TempC Membran
Yenilikçi TempC Membran
Basınç ve diyafram hücreli fark basınç ölçümünde en üstün doğruluk seviyesi ve proses güvenliği.
Boost plant safety, ensure product quality, and optimize operations. Raman spectroscopy measures the composition and molecular structure of your samples from lab-to-process in real time.
Tesis güvenliğini ve kullanılabilirliğini optimize edin. Ayarlanabilir diyot lazer absorpsiyon spektroskopisi (TDLAS), proses gaz akışlarındaki konsantrasyonları gerçek zamanlı olarak hızlı ve güvenilir bir şekilde ölçer.
RTD temperature measurement
RTD temperature measurement
Technology, construction and benefits of resistance temperature detecors (RTDs) in temperature measurement.
TC temperature measurement
TC temperature measurement
Technology, construction and benefits of thermocouples (TCs) in temperature measurement.
Liquiline: transmiter platformu alanında son nokta
Liquiline: transmiter platformu alanında son nokta
Liquiline platformunu seçtiğinizde stok tutma maliyetlerinizi azaltır, montaj süresinden tasarruf eder ve operasyonel güvenlik sağlarsınız!
Heartbeat Technology ile akıllı enstrümantasyon
Heartbeat Technology ile akıllı enstrümantasyon
Tesisinizin kullanılabilirliğini artırmak ve maliyetleri azaltmak mı istiyorsunuz? Heartbeat Technology proses kesintileri olmadan uygun maliyetli ve güvenli tesis çalışmasını garanti eder.
Birincil Pt100 RTD sensörünün güvenilir ve doğru bir şekilde yeniden kalibre edilmesini sağlayan entegre bir sabit nokta referans öğesine dayanan benzersiz bir sıcaklık sensörü teknolojisi.
iTHERM QuickSens - yenilikçi sıcaklık sensörü
iTHERM QuickSens - yenilikçi sıcaklık sensörü
Yenilikçi sıcaklık ölçümü - çok kısa cevap süresi ile rakipsiz, yüksek hassasiyette ölçüm ve proses kontrolü sağlayan sıcaklık sensörü. 60g'ye kadar titreşim direnci.
iTHERM StrongSens - yenilikçi sıcaklık ölçümü
iTHERM StrongSens - yenilikçi sıcaklık ölçümü
Yenilikçi sıcaklık ölçümü - yüksek kesinlikte ölçüm ve hassas proses kontrolü sağlayan sağlam sıcaklık sensörü. 60g'ye kadar titreşim direnci.
iTHERM QuickNeck - doğru dönüşü yakalamak
iTHERM QuickNeck - doğru dönüşü yakalamak
İnsert basit bir dönüş hareketiyle çıkartılabilir. Kalibrasyonda arıza önleme ve zamandan tasarruf.
Make life easier, increase process safety and stay connected with Memosens 2.0 digital technology.
Proline – simply clever
Proline – simply clever
Proline üstün ölçüm performansı sayesinde hassas ve güvenilir proses bilgileri sağlar. Bu, tesis işletmecileri için ürün kalitesinin, güvenliğinin ve tesis kullanılabilirliğinin artması anlamına gelir.
Dual Seal – 100% sızıntı algılama
Dual Seal – 100% sızıntı algılama
Basınçla tetiklenen emniyet valfi, kritik termometre uygulamalarında termoveller arızalandığında koruma sağlar.
iTHERM ProfileSens TS901 Çok noktalı kablo prob
iTHERM ProfileSens TS901 Çok noktalı kablo prob
Bakım aralıklarını ve sensör arızası nedeniyle zamansız kapanma riskini azaltmak üzere tasarlanmış, petrol, gaz ve petrokimya uygulamalarına yönelik son derece güvenilir çok noktalı sıcaklık kablo prob.
The Memobase Pro app - extend your Liquiline Mobile handheld
The Memobase Pro app - extend your Liquiline Mobile handheld
With the powerful Memobase Pro app, you can turn your smartphone into a smart measurement and calibration system for Memosens sensors.
Elektronik fark basınç ölçümü sistemleri
Elektronik fark basınç ölçümü sistemleri
Elektronik fark basınç ölçümü sistemleri hassasiyeti, kurulum için harcanan zamanı ve bakım maliyetlerini iyileştiriyor.
80 GHz radarlı ölçüm
80 GHz radarlı ölçüm
Dünyanın ilk 80 GHz frekansını kullanan yüksek doğrulukta sıvı seviyesi ölçüm radarı.
Ceraphire seramik hücre
Ceraphire seramik hücre
Endress+Hauser sensör teknolojisi
Liquiphant FailSafe Teknolojisi
Liquiphant FailSafe Teknolojisi
Maksimum güvenlik sağlayan noktasal seviye sivici
Arayüz ölçümünde yenilik
Arayüz ölçümünde yenilik
Levelflex FMP55 Multiparameter
Dijital İletişim ve Entegrasyon
Dijital İletişim ve Entegrasyon
Saha cihazlarımızın çok sayıda üreticinin otomasyon sistemine kusursuz entegrasyonu.Üreticiden bağımsız ortamda saha cihazı testleri.Açık standartlar için destek.
QuickLink – en hızlı tepki süresi için
QuickLink – en hızlı tepki süresi için
Patentli QuickLink boru termoveli tasarımı, standart termovellere kıyasla beş kata kadar daha hızlı tepki süresi sağlar.
QuickSleeve – en hızlı yanıt süresi için
QuickSleeve – en hızlı yanıt süresi için
Patentli QuickSleeve tasarımı, standart insert ve barstock termoveller kombinasyonlarına kıyasla iki kata kadar daha hızlı tepki süresi sağlar.
The SmartBlue app
The SmartBlue app
Imagine you run all devices safely and reliably from a comfortable place: With the SmartBlue app you commission, operate and maintain Endress+Hauser devices via Bluetooth® wireless technology.
Prowirl 200 ile buhar kalitesi ölçümü
Prowirl 200 ile buhar kalitesi ölçümü
Proline Prowirl 200 ile buhar kalitesi ölçümü - Prowirl dünyada bir ilki gerçekleştirerek ıslak buhar, doymuş buhar ve kızgın buhar kalitesini ve miktarını ölçüyor.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .