Title

Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Basınç ölçümü

Sıvılar, gazlar ve buharlar için basınç ve diferansiyel basınç ölçümü

Uygulama Alanı Basınç
39 Ürünler
Sırala:
Filtre

Bir sonraki cihazınızı seçmek ve boyutlandırmak için yardıma mı ihtiyacınız var?

Ölçüm görevleriniz ve uygulamanız için en uygun ürünleri rahatça seçin, boyutlandırın ve yapılandırın.

Basınç ölçümü için cihazlar

Endress+Hauser, sıvılar, macunlar ve gazların kullanıldığı endüstriyel uygulamalar için kapsamlı bir basınç ölçüm cihazları portföyü sunmaktadır. Bu cihazlar, mutlak, gösterge, diferansiyel ve hidrostatik basınç ölçümlerini kapsar ve ayrıca güvenilir seviye ve akış ölçümleri sağlar.

Hijyenik ve hijyenik olmayan uygulamalar için tasarlanan Endress+Hauser basınç transmiterleri, kimya ve petrokimya, ilaç, gıda ve içecek, çevre, enerji üretimi, gemi inşa ve otomotiv sektörleri dahil olmak üzere çok çeşitli endüstrilerde doğru ve istikrarlı ölçümler sağlar.

Basınç transmiterleri

Modern endüstriyel proses kontrolünde, güvenli ve verimli bir çalışma için doğru ve istikrarlı basınç ölçümü hayati önem taşır. Endress+Hauser basınç transmiterleri, sağlam tasarımlarını gelişmiş sensör teknolojileriyle birleştirerek, zorlu endüstriyel ortamlarda bile güvenilir ve hassas basınç ölçümü sağlar.

Kullanılabilir sensör teknolojileri şunlardır:

  • Kimyasal maddelere dayanıklı basınç ölçümü ve vakum uygulamalarında güvenilir performans için seramik basınç hücreleri
  • Silikon basınç hücreleri, sıcaklığın etkisini en aza indirerek yüksek ölçüm hassasiyeti sunar
  • Contite Technology ile donatılmış, hermetik olarak sızdırmaz ve yoğuşmaya dayanıklı ölçüm hücreleri
  • Basınç sensörünü agresif veya aşındırıcı proses ortamlarından korumak için diyafram contaları

Endress+Hauser, diferansiyel basınç ölçümü için tek bir transmiterle birleştirilmiş iki sensör modülüne dayalı çözümler sunmaktadır. Hidrostatik seviye ölçümünde, basınç transmiteri, tankın tabanındaki hidrostatik basıncı üst kısımdaki boşluk basıncıyla birleştirerek diferansiyel basıncı dijital olarak hesaplar ve böylece güvenilir seviye tayini sağlar.

Avantajlar

  • Güvenilir proses kontrolü: Doğru ve istikrarlı basınç ölçümü, çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda tutarlı ürün kalitesi, optimize edilmiş proses verimliliği ve artırılmış tesis güvenliği sağlar.
  • Çok yönlü basınç transmiterleri: Gauge basıncı, mutlak basınç, diferansiyel basınç ve hidrostatik basıncı destekleyen kapsamlı bir basınç transmiteri portföyü, çeşitli uygulamalarda ve proses ortamlarında güvenilir kullanım sağlar.
  • Gelişmiş sensör teknolojileri: Seramik, silikon, Contite Technology ve diyafram contası teknolojileri, aşındırıcı ortamlar, yüksek sıcaklıklar veya vakum gibi zorlu koşullarda bile hassas basınç ölçümü sağlar.
  • Uyumluluk ve güvenlik: Tehlikeli alanlar, hijyenik süreçler ve işlevsel güvenlik alanlarında alınan uluslararası sertifikalar, basınç transmiterlerinin denetime tabi endüstriyel ortamlarda mevzuata uygun ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar.
  • Düşük işletme maliyetleri: Sağlam cihaz tasarımı, uzun vadeli ölçüm kararlılığı ve kolay bakım, yaşam döngüsü maliyetlerinin düşmesine ve tesisin yüksek çalışma oranına katkıda bulunur.
  • Dünya çapında erişilebilirlik ve destek: Küresel ağımız, proje planlamasından devreye almaya, işletmeye ve bakıma kadar tüm aşamalarda ölçüm cihazlarının, hizmetlerin ve desteğin dünya çapında erişilebilir olmasını sağlar.

Basınç transmiterleri ve basınç ölçüm prensipleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Oldukça küçük, son derece güçlü: Compact Line.

Compact Line, kompakt tasarımda yüksek performans sunar. Ürün portföyünde, 80 GHz veya 180 GHz ile temassız seviye ölçümleri için kompakt bir radar cihazı olan Micropilot FMR43, kullanımda kendini kanıtlamış nokta seviye sensörü Liquiphant FTL43 ve basınç ve hidrostatik seviye ölçümü için güvenilir Cerabar PMP43 bulunmaktadır. Hijyenik uygulamaların gereksinimlerini karşılamak üzere özel olarak tasarlanan çözümlerimiz, proseslerin verimliliğini, güvenliğini ve basitliğini artırır.

İndirilebilir belgeler

Ek kaynakları keşfedin

document icon
Basınç Ölçümüne Genel Bakış
Basınç ölçümü teknolojilerimizin kullanıldığı ürünlerin ve servislerin özeti
download icon İndir