QuickLink – en hızlı tepki süresi için
Patentli tasarıma sahip kaynaklı termoveller, en yüksek verimlilik ve performansla proses kontrolü sağlar.
Hassas sıcaklık kontrolü, enerji tasarrufu, kritik tesis koşullarının önlenmesi ve ürün kalitesinin korunması açısından büyük potansiyel taşır. Sensörlerin tepki süresi çok yavaşsa, operatörlerin proses parametresi tolerans aralıklarını ayarlaması gerekebilir. Aksi takdirde, proses en yüksek verimlilikte çalışmayacak ve enerji israfı yaşanabilir. Tepki süresi, özellikle doğrudan temaslı termometre kullanılamadığında ve termovellerin kullanılması gerektiğinde sorun oluşturabilir.
Avantajlar
5 kata kadar daha hızlı tepki süreleri
Ek parça ve termoveller arasında optimize edilmiş termal bağlantı
Değiştirilebilir standart uçlar ⌀ 6 mm (0,25 inç) ile kullanılabilir
400 °C (752 °F) sıcaklığa kadar
Endress+Hauser, koruyucu boru kullanımı gerektiren proses ortamları için özel bir hızlı tepki veren boru termoveli geliştirmiştir. Patentli QuickLink tasarımı, sensör ile termoveli duvarları arasındaki hava boşluğunu ortadan kaldırarak standart termovelilere kıyasla beş kata kadar daha hızlı tepki süreleri sağlar. Sıcaklık probu, prosese mümkün olan en iyi termal bağlantıdan yararlanır. Sonuç olarak, proses en yüksek verimlilik ve performansla kontrol edilebilir.
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
İndir
-
-
Broşür
Temperature measurement in polymerization processes
To meet the challenges of temperature monitoring in such critical processes, a thermowell design has been developed that responds to process changes up to five times faster than standard designs.
Dosya boyutu:
Dosya adı:
-