-
Eğitim
PROFINET haberleşmenin avantajlarından yararlanın
PROFINET ile ihtiyacınız olan tüm bilgiye erişin
Kullanıcılar PROFINET kullanarak çok değişkenli cihazlardan elde edilen bilgilere de erişim sağlayabilir. Örneğin tek bir kablo üzerinden kütlesel akış, yoğunluk, sıcaklık, totalizer ayarları ve diyagnostik bilgileri gibi bilgiler elde edilebilir. Ayrıca devreye alma süresinin daha kısa olması nedeniyle %40’a varan tasarruf sağlanabilir. Döngü tanımlama, cihaz entegrasyonu ve proses döngüsü ayarlamaya harcanan zaman da %25 oranında azaltılabilir.
Endüstriyel Ethernet kullanımının öne çıkan faydaları nedir?
Mühendisler için:
Sistem entegrasyon maliyetleri gibi masraflar azaldığından azami mühendislik verimliliği
Tüm cihazlar doğrudan sistem üzerinden ayarlandığından minimum devreye alma zamanı
Operatörler ve bakım personeli için:
Daha fazla gerçek zamanlı veri ile tesis performansında artış
Cihaz diyagnostik bilgilerine doğrudan erişim sayesinde kestirimci bakım süreçlerinin geliştirilmesi
Öne çıkan özellikler
Endress+Hauser PROFINET cihazlarının sistem ile mükemmel uyumluluğa sahip olduğunu garanti eden PI sertifikası
Cihazın içerisinden doğrudan indirilebilen sürücü dosyaları (GSD)
Kontrol sistemi içinde anlaşılır metinlerin yanı sıra tanımlanmış modüller ve düzenli şekilde yapılandırılmış bilgiler
Ağ noktası olarak anında cihaz tanıma
Cihazın ağ noktası olarak anında tanınması
NAMUR NE107 uyumlu diyagnostik verileri ile kestirimci bakım olanağı
Cihaz değişimlerinde otomatik konfigürasyon sağlayan başlangıç kayıtları
Sağladığı avantajlar
Web sunucusu
İlave yazılım gerektirmeyen zamandan tasarruf sağlayan yerel kullanım
Cihaz, diyagnostik ve proses bilgilerine kapsamlı erişim
Bakım ve servis amaçlı hızlı veri yükleme/indirme
Kolay kullanım:
Zamandan tasarruf sağlayan Endress+Hauser kullanım konsepti
Kılavuzlu parametre girişi sayesinde kullanım kolaylığı
Kullanıcıya özel menü yapıları ve cihaz erişimi seviyeleri
PROFINET otomasyon ağlarını birleştirmek
Tesiste ölçeklenebilirlik
Montaj sırasında esneklik ve modüler yapı
Kusursuz veri erişimi
Üretim bölümünden yönetim kurulu odasına kadar saha cihazlarından alınan bilgilerin şeffaflığı
Proses network entegrasyonu ile yatırım tasarrufu
PROFINET ile açıklık
IEC 61158 ve IEC 61784-2 standartları, yatırımlarınız için eksiksiz, açık kaynaklı, üreticiden bağımsız ve istikrarlı bir temel sağlar.
Dünya çapında 12 milyonun üzerindeki kurulum sayısıyla bu teknoloji pratik olarak kendini kanıtlamıştır.
PROFINET ürünleri, PROFIBUS ve PROFINET Kullanıcı Kuruluşu (PI) akreditasyonlu bağımsız laboratuvarlarda test edilir ve sertifikalandırılır.
Ayrıntılı bilgi için: www.profinet.com
PROFINET verilerinizi bilgiye dönüştürür
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
İndir
-
PROFINET akıllı ve ağ bağlantılı cihazların avantajlarından yararlanın
PROFINET ile akıllı ve ağ bağlantılı cihazların avantajlarından yararlanın. Veriyi bilgiye dönüştürün.
Dosya boyutu:
Dosya adı: