Proses optimizasyonu ve durum izlemesi için derinlemesine cihaz bilgileri
İşletme ve bakım maliyetlerini düşürürken üretkenliği yüksek tutmak size tanıdık bir zorluk gibi mi geliyor? Ürün kalitesini ve güvenli operasyonları sağlamanın yanı sıra yasal gerekliliklere uymayı mı hedefliyorsunuz? Tüm bu durumlarda sizi desteklemek için Heartbeat Technology'i geliştirdik. Tanılama, doğrulama ve izleme işlevlerinden oluşan bu sistem, size güvenilir, derinlemesine sensör ve proses bilgileri sağlayarak akıllı enstrümantasyonumuzu daha da akıllı hale getirir.
Heartbeat Technology – optimize edilmiş ve güvenli prosesler için akıllı enstrümantasyon
Akış, seviye, basınç, analitik ve sıcaklık ölçüm cihazları için Heartbeat Teknolojisi
Onaylı ve izlenebilir bir doğrulama konseptine dayalı net sonuçları belirten Heartbeat Technology doğrulama raporu
Verileri bilgiye dönüştürmek için bağlantılı bir ortama entegre Heartbeat Technology, örneğin Netilion IIoT ekosisteminin yardımıyla
Heartbeat Technology – optimize edilmiş ve güvenli prosesler için akıllı enstrümantasyon
Akış, seviye, basınç, analitik ve sıcaklık ölçüm cihazları için Heartbeat Teknolojisi
Onaylı ve izlenebilir bir doğrulama konseptine dayalı net sonuçları belirten Heartbeat Technology doğrulama raporu
Verileri bilgiye dönüştürmek için bağlantılı bir ortama entegre Heartbeat Technology, örneğin Netilion IIoT ekosisteminin yardımıyla
Avantajlar
Artan ölçüm güvenilirliği ve güvenliği Olağanüstü tanı kapsamı ve uluslararası standartlarla gelişimsel uyumluluk sayesinde çeşitli çalışma koşulları altında cihaz performansında en yüksek güven
Daha yüksek verimlilik ve tesis çalışma süresiNAMUR NE 107'ye göre zamanında, net ve standartlaştırılmış teşhis mesajları aracılığıyla verimli operasyonlar, iyileştirici eylemler için takip edilmesi kolay öneriler (Heartbeat Diagnostics)
Ölçüm cihazlarının onaylı doğrulaması Ölçüm cihazlarının yerinde ve izlenebilir doğrulaması için kılavuzlu prosedür. ISO 9001'e bir düğmeye basarak, süreci kesintiye uğratmadan - minimum çabayla ve cihaz çıkarmadan (Heartbeat Doğrulaması)
Uyumluluğu sağlarken gelişmiş üretkenlik Üçüncü taraflarca onaylanmış doğrulama konsepti ve otomatik olarak oluşturulan doğrulama raporları, kalibrasyon ve prova test döngülerinin uyumlu bir şekilde optimize edilmesini sağlar (Heartbeat Doğrulaması)
Öngörülü, akıllı ve zamanında önlemler Proses optimizasyonu ve bakım ihtiyaçlarının zamanında tahmini için durum izleme özelliği (Heartbeat İzleme)
Heartbeat Technology'sine sahip enstrümanlar kanıt testi çevrimlerini önemli oranda uzatır ve ekonomik bakım için standartlaştırılmış hata teşhis mesajları sunar. Doğrulama çabalarını azaltmak amacıyla doğrulama, proses kesintisi olmadan doğrudan ölçüm noktasında gerçekleştirilir. Verilerin izlenmesi prosesin daha iyi optimizasyonu için öngörücü bakımı kolaylaştırır. Heartbeat Technology ölçüm noktalarınız için daha kolay ve iyi kontrol sunar.
Measuring range0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
Medium temperature rangeStandard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F) Option: –50 to +240 °C (–58 to +464 °F) High temperatur option: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)
Measuring range0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)
Medium temperature rangeLiner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)
Max. process pressurePN 40, Class 300, 20K
Wetted materialsLiner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F) Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum
AccuracyRod probe :+/- 2 mm (0.08 in) Rope probe <= 15 m (49 ft): +/- 2 mm (0.08 in) Rope probe > 15 m (49 ft): +/- 10 mm (0.39 in) Coaxial probe: +/- 2 mm (0.08 in)
Process temperature-50...+200 °C (-58...+392 °F)
Process pressure / max. overpressure limitVacuum...40 bar (Vacuum...580 psi)
Max. measurement distanceRod: 10 m (33 ft) Min DK>1.6 Rope: 25 m...30 m (82ft...98 ft) Min DK>1.6; 30m...45 m (98ft...148 ft) Min DK>1,9 Coaxial probe: 6 m (20 ft) Min DK>1.4
Endress+Hauser, tüm ürünlerimizin uzun vadeli desteğine adanmıştır.
Ürün geri çekme bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren on yıl boyunca (yedek parçalar artık mevcut olana kadar) ürünlerimizin desteğini ve hizmetini üstleniyoruz.
Ancak daha uygun görülürse, alternatif çözümler, dahil olmak üzere yedek ürünler sunma hakkını saklı tutarız.
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .