Bu transmitter yeni Cerabar nesline aittir. Sağlamlığı çok sayıda avantajla birleştirir: örneğin, yerel veya uzaktan çalıştırma ve planlı tesis kapatmalarının daha iyi yönetilmesini sağlayan duruma dayalı bakım. Yazılım, kullanımı basitleştirmek için tasarlanmıştır. Sezgisel ve anlaşılır sihirbazlar, cihazın devreye alınması ve kanıt testi boyunca size rehberlik eder. Verici, bir mobil cihazdaki uygulama ve güvenli bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla uzaktan kontrol edilebilir.
Pressure measuring range: up to 400 bar (6000 psi)
Process temperatures up to 400°C (752 °F) with diaphragm seal
Accuracy: up to +/- 0.055%
Avantajlar
Sistematik arızaları azaltın - hatasız SIL devreye alma ve cihaz kılavuzlu kanıt testi
Sahadaki kazaları azaltın ve ulaşılması zor alanlarda bulunan cihazları koruyun
SmartBlue Uygulaması ile proses alanındaki cihazın proses kesintisi olmadan kablosuz kontrolü
Messer bir buhar reformerinde hidrojen üretmektedir. Tesis, basınç değerlerinin önemli bir rol oynadığı çok sayıda koruma ve güvenlik cihazına sahiptir.
Mısır hükümeti sıvı yakıtların yerini doğal gazın alması için çalışıyor. Bunu başarmak için ülkedeki CNG istasyonlarının sayısını 2021 sonuna kadar 306'dan 1000'e çıkarmayı hedefliyorlar.
Pressure transmitter with metal membrane for accurate measurement in liquids or gases. Available with diaphragm seals. Intuitive and clear wizard for commissioning
Supply voltage
Ex d, Ex e, non-Ex: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Reference Accuracy
Standard: up to 0.075 % Platinum: up to 0.055 %
Long term stability
0.1% of URL/year 0.2% of URL/ 5 years 0.25% of URL/ 10 years
Silicone oil, Inert oil, Vegetable oil, High/ low temperature oil
Material housing
Aluminium
Communication
4...20 mA, 4...20 mA HART PROFINET with Ethernet-APL Bluetooth® wireless technology and app (optional)
Certificates / Approvals
ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI
Safety approvals
SIL
Design approvals
EN10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103
Hygienic approvals
Hygienic approvals
Marine approvals
Marine approvals
Drinking water approvals
NSF
Specialities
Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities
Measuring principle
Absolute and gauge pressure
Characteristic / Application
Pressure transmitter with metal membrane for accurate measurement in liquids or gases. Available with diaphragm seals. Intuitive and clear wizard for commissioning
Specialities
Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities
Supply / Communication
Ex d, Ex e, non-Ex: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Accuracy
Standard: up to 0.075 % Platinum up to 0.055 %
Long term stability
0.1 % of URL/ year 0.2 % of URL/ 5 years 0.25 % of URL/ 10 years
4...20 mA, 4...20 mA HART PROFINET with Ethernet-APL Bluetooth® wireless technology and app (optional)
Certificates / Approvals
ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI
Safety approvals
SIL
Design approvals
EN 10204-3.1 NACE MR0175, NACE MR0103, AD2000
Hygienic approvals
Hygienic approvals
Marine approval
Marine approval
Drinking water approvals
NSF
Options
Diaphragm seal
Application limits
Measuring cell: Metal welded If pressurized, possibly use differential pressure measurement with two pressure transmitters (electronic dp). Observe ratio head pressure: hydrostatic pressure
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .