Minimum enerji kaybıyla buhar dağıtımı, yardımcı işletmelerde verimlilik hedeflendiğinde karşılaşılan önemli bir zorluktur. Kazan dairesinden son kullanım noktalarına kadar, yalıtımın zayıf olması, buhar kapanlarının düzgün çalışmaması ve kızgın buharın verimsiz bir şekilde soğutulması enerji dağıtım etkinliğini azaltabilir. Su çekici altyapıda yıpranmaya neden olabilir. Bu nedenle, en uygun buhar kalitesi için kuruluk derecesi sürekli ve doğru bir şekilde izlenmelidir. Teknolojilerimiz, buhar dağıtımını optimize etmeye yardımcı olur.
Önemli gerçekler
%50 ile 100 arası
basınç düşürücü vana sonrasındaki kızgın buhar sadece sıcaklık ile kompanze edilirse (doymuş buhar gibi düşünülürse) oluşacak ölçüm hatası
Buhar dağıtımında anahtar ölçüm noktaları
Hassas buhar basıncı ölçümü
En uygun proses koşullarının sağlanmasında hassas buhar basıncı ölçümü hayati önem taşır. Basınç ile kontrol edilen proses sıcaklığı, ne ürün kaybına neden olacak kadar yüksek ne de sterilizasyonun gerçekleşmeyeceği kadar düşük olmalıdır.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser, yardımcı işletmelerdeki buhar uygulamaları için son derece uygun, geniş bir yüksek hassasiyetli basınç ölçüm cihazı portföyü sunar.
Korozyon ve inhibitör maliyetlerinde azalma
Korozyon, tüm buhar dağıtım sistemlerinde sürekli karşılaşılan bir zorluktur ve ekipman arızasına neden olarak maliyeti yüksek duruş süresi riskini artırır. Aminlerin eklenmesi korozyon riskini azaltmaya yardımcı olsa da, bu tür katkı maddeleri pahalı olabilir ve hassas ölçüm ve iyi bir envanter yönetimi gerektirir.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser, en uygun envanter yönetimini garanti etmek için güçlü ölçüm sistemleri sunar.
- Kompak Promass A akış ölçerimizi kullanarak, okumanın ± %0,1'ine kadar hassasiyetle amin tüketimini ölçün
- Yeniden siparişi zamanında vermek için amin tank seviyelerini doğru bir şekilde izleyin
- Ekipmanlarınızı korozyondan etkili bir şekilde koruyun
Buhar kullanılabilirliğinin korunması
Gerekli proses parametrelerini karşılayacak şekilde sürekli buhar kullanılabilirliği sağlanması esastır. Buhar tedarik sistemindeki bir arıza, tüm üretimin durmasına neden olarak ciddi finansal sonuçlar doğurabilir.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser portföyü; buhar tedarikinin korunmasını, proses parametrelerinin karşılanmasını ve duruş riskinin en aza indirilmesini sağlamak için eksiksiz bir izleme teknolojileri serisi içerir.
- Güçlü Omnigrad termometrelerimizle buhar sıcaklığını izleyin
- Liquiphant siviç ürünlerimizi kullanarak buhar dağıtım kollektörünüzü koruyun
- Liquiline pH, çözünmüş oksijen ve iletkenlik sensörlerini kullanarak kızgın buhar soğutucularında soğutma suyu kalitesini kontrol altına alın
Şeffaf buhar alım satım transferi
Sadece kuru buhar ile proses maksimizasyonu sağlandığı için, yardımcı işletmeler müdürü için harici bir kaynaktan buhar satın alırken alınan buharın enerji içeriğinin bilinmesi şarttır.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser, optimum prosesler ve şeffaf tedarikçi ilişkileri için giriş noktasında buhar kalitesinin sürekli izlenmesini sağlayan, tek başına entegre bir buhar ölçüm sistemi olan Prowirl'i sunar.
- Ayrı bir akış bilgisayarı üzerinden akış, sıcaklık ve basınç değerlerini izleyin
- Buharın kızgın, ıslak ya da kuru doymuş hallerden hangisinde olduğunu ve bunun derecesini belirleyin
- Enerji ve kütle kompenzasyonunu, kuruluk oranını da göz önünde bulundurarak doğru şekilde yapın
Hassas buhar enerjisi ölçümü
Bir buhar dağıtım sistemi içinde enerji tüketiminin ve kayıpların çeşitli noktalarda hatalı veya güvenilir olmayan şekilde ölçülmesi, optimizasyona yönelik yanlış sonuçlara ve yanıltıcı eylemlere yol açabilir. Yardımcı işletmelerden sorumlu müdürler ölçümlerin hassasiyetine güvenebilmelidir.
Sahadaki uzmanlığımız
Engin enerji ölçümü ve kalibrasyon uzmanlığına dayanan Endress+Hauser Enerji Ölçümü Kanıtlama Servisi, enerji ölçümünün doğruluğunun kontrol edilmesini ve onaylanmasını sağlar.
- Saha cihazlarının, proses kesintisini minimumda tutan veya hiç gerektirmeyen şekilde sahada kalibrasyonu ve doğrulanması için Endress+Hauser uzmanlarına güvenin
- Enerji ölçümünüzün toplam belirsizliğini anlayın
- Enerji ölçüm döngüsünün doğruluğunu artırma konusunda açık tavsiyeler elde edin
Avantajlar
Buhar dağıtım ve buhar tüketim sistemlerinin dengelenmesi büyük beceri ve bilgi gerektirir. Doğru ve güvenilir ölçüm, izleme ve buhar yönetimi sunan geniş kapsamlı ürün ve servislerimiz, enerji ve çevre yönetimi standartlarına uygun olarak verimli ve güvenli buhar dağıtımı ve tam şeffaflık sağlar. Buhar sisteminizin tamamında maksimum potansiyeli ortaya çıkaran entegre buhar yönetimi çözümleri için bizimle ortaklık kurun.
Önemli gerçekler
%15'e kadar
kapsamlı enerji izleme çözümleri ile enerji tüketiminde sağlanan tasarruf
Önemli gerçekler
7/24
buhar sisteminizin tüm yaşam çevrimi boyunca yüksek ölçüm hassasiyeti ve işletme güvenliği
Önemli gerçekler
10'larca milyon
yardımcı işletmelerde başarıyla uygulanan sensör ve çözümlerden elde edilen tasarruf
Nasıl destek olabiliriz
Endress+Hauser; su çekici riskini azaltmaktan, kızgın buharın verimli bir şekilde soğutulmasına ve buhar kurutucularının ve basınç düşürücü vanaların doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmeye kadar, alım satım transferleri dahil buhar dağıtımını doğru bir şekilde ölçmenizi ve optimize etmenizi sağlar. Eksiksiz 2 telli ölçüm ve izleme çözümleri portföyümüz, buhar tedariğinizin kullanılabilirliğini artırır ve güvenli ve verimli bir buhar dağıtımı için gereken kütle ve enerji dengesinin kurulmasına olanak tanır.
- Enerji dağıtımının doğru bir şekilde izlenmesi ile proses verimliliğini artırın
- Soğutma suyu kalitesi ve amin tüketimi izleme ile korozyon riskini azaltın
- Endress+Hauser Heartbeat Teknolojisi ile uluslararası standartlara uygunluk sağlayın