Title

Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Açık kanallarda güvenilir akış ölçümü

FlexView FMA90 ve Micropilot FMR20B ile uyumluluk ve verimlilik sağlayın

Açık kanal akış ölçümü, atık su arıtma tesislerinde gelen ve giden akışların izlenmesi, yasal düzenlemelere uyumun sağlanması ve proses kontrolünün optimize edilmesi açısından hayati öneme sahiptir. Açık kanallar yer çekimiyle yönlendirilen akışa dayanır, bu nedenle hem ham atık su hem de arıtılmış su akışları için uygundur. Ölçümde genellikle, bir kontrol ünitesine bağlı radar veya ultrasonik seviye sensörleriyle birlikte, savak veya akış kanalı gibi birincil cihazlar kullanılır.

Açık kanal akış ölçümü ©Endress+Hauser

Sağlanan faydalar

  • Açık kanallarda, savaklarda ve borularda hassas akış hesaplaması

  • Önceden tanımlanmış akış kanalları ve savaklarla kolay yapılandırma (Q/H tabloları)

  • Tek bir kontrol ünitesinde her iki ölçümün toplamını veya farkını içeren iki bağımsız akış ve toplam hesaplaması

  • Numune alma cihazları ve tesis kontrol sistemleri için doğru pals çıkışları

  • İkinci seviye sensör kullanılarak geri akış algılaması ve kompanzasyonu

Zorluklar

Açık kanallarda atık su debisinin ölçülmesi konusunda birçok zorluk söz konusudur: değişken hidrolik koşullar, geri akış etkileri ve köpük, türbülans ve yabancı maddeler gibi çevresel etkenler. Geleneksel sistemlerde genellikle farklı kanal türleri için esneklik yoktur ve aşağı akış yönünde kısıtlamalar meydana geldiğinde doğru kompanzasyon sağlamak zordur. Ayrıca, özellikle birden fazla ölçüm noktası gerektiğinde, numune alma cihazları ve tesis kontrol sistemleri için güvenilir sinyalleri entegre etmek karmaşık bir işlem olabilir. Bu sorunlar, zorlu koşullarda hassasiyet, kolay yapılandırma ve güvenilir performans sağlayan sağlam ve uyarlanabilir bir çözüm gerektirir.

Çözümümüz

FlexView FMA90, radar, ultrasonik, hidrostatik, HART veya evrensel 4–20 mA seviye sensörleri için çok yönlü bir kontrol ünitesidir. Açık kanallarda, savaklarda ve borularda hassas akış hesaplaması sağlar, entegre Q/H tabloları ve önceden tanımlanmış kanalların kolayca seçilmesi sayesinde hızlı konfigürasyon olanağı bulunur. Cihaz, tek bir ünitede iki bağımsız akış hesaplamasını ve toplam sayacını destekler; bu özelliği sayesinde çok noktalı izleme için idealdir. İkinci bir seviye sensörü kullanılarak gerçekleştirilen gelişmiş geri akış algılama ve kompanzasyon özelliği, zorlu koşullarda bile yüksek doğruluk sağlar. FlexView FMA90, sahada DIN rayı ve panel muhafazası seçenekleriyle sunulur ve atık su arıtma tesislerinde sorunsuz kurulum ve güvenilir çalışma sağlar.

Bizimle irtibata geçin

Teklifimizle ilgileniyor musunuz? Uygulamanız hakkında görüşmek ister misiniz?

Lütfen size nasıl yardımcı olabileceğimizi mümkün olduğu kadar ayrıntılı biçimde bildirin. Bu şekilde size mümkün olan en iyi cevapla geri dönebiliriz.