Yüksek kaliteli saf bira ve temiz atık su
Heineken'de Viomax CAS51D ile atık su izleme
Günümüzde çevre düzenlemeleri, çevrenin kirlenmesini önlemek için giderek daha sıkı hale gelmektedir. Organik yük içeren bertarafın denetleyici kurumlar tarafından tolere edilen seviyenin üzerinde olması halinde ağır para cezaları uygulanabilmektedir. Bu durum Brezilya'daki Heineken bira fabrikası için de geçerlidir. Endress+Hauser çözümü ile atık su sistemlerini istedikleri zaman kontrol edebiliyor ve düzgün çalıştığından emin olabiliyorlar.
Yeni Viomax CAS51D sensörü işe yarıyor
-
Daha uzun bakım aralıkları ve sarf malzemesi kullanılmaması sayesinde bakım maliyetlerinin azaltılması
-
Kurulum noktasının konumu nedeniyle her 15 günde bir gerçekleştirilen kolay bakım/temizlik rutinine sahip sensör
-
Prosesin çok değişkenli değerlerini okuyan tek sensör: TOC, COD ve BOD
Heineken'in ölçüm teknolojisi yardımıyla atık sudaki organik yükün belirlenen limitler dahilinde olup olmadığını belirlemesi gerekiyor. Atık su arıtma tesisindeki organik yükü ölçmek için akıllı, sağlam ve bakımı kolay bir inline sensör kullanarak deşarj gerekliliklerinin karşılanmasını ve yüksek pik değerlerin atlanmasını ve sorunsuz bir işletim sürecinin sağlanmasını temin ettiler.
Dijital SAC (Spektral absorpsiyon katsayısı) sensörü Viomax CAS51D ile organik yükü ölçmek mümkündür: COD (Kimyasal Oksijen Talebi), BOD (Biyokimyasal Oksijen Talebi) ve TOC (Toplam Organik Karbon). Sensör bir sensör ile çalıştığı için ölçüm dalga boyu 254 nm'dir ve bira fabrikalarında arıtılmış suyu en yüksek doğrulukla kontrol etme gereksinimlerini karşılar.