JT33 TDLAS gaz analizörü, gerçek zamanlı ve sürekli hidrojen sülfür (H2S) ölçümleri sağlayarak gaz kalitesini, proses kontrolünü ve ekipman bütünlüğünü iyileştirmeniz için yardımcı olur. JT33, güvenilirliği ispatlanmış diferansiyel yöntemler sayesinde çok güvenilir bir cihazdır. Hafif veya yoğun akışlarda kullanıldığında, bakım gerektirmeden kirlenmeyi tolere eder ve akış değişikliklerine hızlı yanıt verir. Ayrıca, JT33 sahada otomatik doğrulama özelliğine sahiptir, kullanımı, bakımı ve entegrasyonu kolaydır ve düşük maliyetlidir.
Avantajlar
- Sağlam ve güvenilir – Analizör, hafif veya ağır akış koşullarında kirleticilere ve akış değişikliklerine tolerans gösteren patentli bir diferansiyel TDLAS yöntemi kullanarak sürekli ve gerçek zamanlı H2S ölçümleri sağlar.
- Üstün doğruluk ve tekrarlanabilirlik – JT33'ün ispatlanmış ölçüm sistemi ve NIST izlenebilir fabrika kalibrasyonu, sahada otomatik doğrulama özelliği ile doğrulanmış tutarlı ölçüm sonuçları üretir.
- Yüksek kullanılabilirlik ve izlenebilirlik – Heartbeat Technology ile desteklenen analizör durumu 7/24 izlenir. Sistem, otomatik olarak saklanan geçmiş veriler, spektrum günlüğü, hata teşhisi ve doğrulama raporlaması özelliklerine sahiptir.
- Minimum arıza süresi ve maksimum onarım esnekliği – Sahada bakımı yapılabilen ve değiştirilebilen bileşenler sayesinde onarımlar, yeniden kalibrasyona gerek kalmadan hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Değiştirilmesi gereken sarf malzemeleri sayısının azalması, çalışma süresini de artırır.
- Kolay kullanım – JT33, anlaşılır menü içeren kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Kurulum ve çalıştırma işlemleri entegre web sunucusu yazılımı ile uzaktan gerçekleştirilebilir.
Güvenilir H2S ölçümü için: JT33 TDLAS gaz analizörü
Zorlu uygulamalarda değişen koşullara tolerans gösterir
Ürüne genel bakış videosu: H2S için yeni JT33 TDLAS gaz analizörü ile tanışın
Ürüne genel bakış videosu: H2S için yeni JT33 TDLAS gaz analizörü ile tanışın
Geniş uygulama aralığı
JT33 gaz analizörü, endüstriyel proseslerdeki H2S'yi güvenilir biçimde tespit etmek için ispatlanmış ayarlanabilir diyot lazer absorpsiyon spektroskopisini (TDLAS) kullanır. Bu çok yönlü, sağlam analizör boru hatlarında, tesislerde ve gaz akışlarında kullanım için idealdir. Sürekli olarak doğru proses ölçümleri sunarak iş hedeflerinize ulaşmanıza olanak sağlar. JT33, doğal gaz, biyometan ve karbondioksit boru hatlarında korozyonun önlenerek riskin azaltılmasında ve varlık bütünlüğünün sağlanmasında önemli bir rol oynar.
JT33, hidrokarbon işleme tesislerinde, LNG tesislerinde ve karbon yakalama (CCUS) proseslerinde gaz tatlandırma proseslerini optimize eder ve CO2 kalitesi sağlar. Varlıklarınızı korur ve NGL, rafinasyon ve petrokimya gaz akışlarında parçalara ayırma, rafinasyon ve buhar kırma prosesleri sırasında gaz kalitesini garanti eder. JT33, hem geleneksel hem de gelişmekte olan enerji dönüşümü uygulamalarında kullanıma hazırdır. Endress+Hauser ölçümlerinin sunduğu ispatlanmış güvenilirlik sektörün güvenini kazanmıştır.
İyileştirilmiş gaz kalitesi
Gaz kalitesi özellikleri kirletici maddeler veya akış değişiklikleri nedeniyle engelleniyor mu? JT33 size yardım edebilir. JT33, hafif veya ağır akışlarda, bu koşullardan etkilenmeyen doğru, izleme seviyesinde H2S ölçümleri sağlar. Sahada ispatlanmış diferansiyel teknolojisi sayesinde, güvenilir ölçüm sistemi, NIST izlenebilir kalibrasyon ve sahada otomatik doğrulama özellikleriyle üstün bir seçimdir. Sonuç? Sınıfının en iyisi JT33 sayesinde, gaz kalite kontrolü ve tarife gereksinimleri kolayca karşılanır.
Optimize edilmiş prosesler ve daha düşük maliyetler
Güvenilir H2S ölçümü ile gaz proseslerinizi izleyebilir, kontrol edebilir ve optimize edebilirsiniz. Kalibrasyona gerek kalmadan taşıyıcı gazlar, ışık kaynakları ve kurşun asetat bant gibi sarf malzemelerini ortadan kaldırarak bakım maliyetlerini ve OPEX'i azaltabilirsiniz. JT33'ün tasarımı, kolay sistem entegrasyonu ve sahada bakıma yönelik konfigürasyon esnekliği sağlar. Otomatik analizör doğrulaması ve anlaşılır arayüz, proses verimliliğinizi ve operasyonel kullanılabilirliği en üst seviyeye çıkarır.
Maksimum güvenlik ve varlık koruması
Hızlı ve güvenilir H2S ölçümü sayesinde, boru hattında korozyonu önleyebilir ve kontrol edilemeyen olay riskini azaltabilirsiniz. Güvenliği artırmak ve ekipman yatırımlarınızın bütünlüğünü korumak için JT33 TDLAS gaz analizörüne güvenebilirsiniz. Daha az arıza, daha düşük işletme maliyetleri ve gelişmiş güvenilirlik, çalışmalarınızda güvenliği artırır ve pazarınızda sürdürülebilir bir rekabet avantajı sağlar.
Heartbeat Technology
Heartbeat Technology'nin gelişmiş hata teşhisi ve ölçüm algoritmaları, JT33 gaz analizörünü geleceğe hazır hale getirir. Sürekli olarak analizör durum kontrollerini gerçekleştirir, arıza giderme olanağı sağlar ve gerekirse özellik gereksinimlerini kolayca karşılamak için özellikle alım-satımlar sırasında doğrulama raporları oluşturur. Düzensizlikleri hızlı ve güvenilir bir şekilde tespit ederek, maliyetli erken ürün değişimini ve/veya proses duruşlarını azaltabilir ve gaz dağıtım kesintilerini önleyebilirsiniz.