Endress+Hauser, tüm ürünlerimizin uzun vadeli desteğine adanmıştır.
Ürün geri çekme bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren on yıl boyunca (yedek parçalar artık mevcut olana kadar) ürünlerimizin desteğini ve hizmetini üstleniyoruz.
Ancak daha uygun görülürse, alternatif çözümler, dahil olmak üzere yedek ürünler sunma hakkını saklı tutarız.
Endress+Hauser, tüm ürünlerimizin uzun vadeli desteğine adanmıştır.
Ürün geri çekme bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren on yıl boyunca (yedek parçalar artık mevcut olana kadar) ürünlerimizin desteğini ve hizmetini üstleniyoruz.
Ancak daha uygun görülürse, alternatif çözümler, dahil olmak üzere yedek ürünler sunma hakkını saklı tutarız.
Process temperature-40°C...+400°C (-40°F...+752°F)
Pressure measuring range100 mbar...40 bar (1.5psi...600 psi)
Main wetted parts316L, AlloyC, Tantal, Monel PTFE, Gold
Material process membrane316L, AlloyC, Tantal, Monel PTFE Gold
Measuring cell100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Uygulamaya özel ürün seçimi
Doğru ölçüm cihazlarını, yazılımları veya sistem bileşenlerini bulmak için ürün bulucumuzu kullanın. Aplicator, uygulamanıza göre bireysel ürün seçimi yapmanıza yardımcı olur.
Çok sayıda endüstride geniş bir uygulama yelpazesinde kullanımı kanıtlanmış: Diferansiyel basınç transmiterleri, sıvılarda sürekli seviye ölçümü ile hacim ve kütle ölçümleri yapma imkanı sunar. Standart uygulamalarda ve yüksek proses basınçları ve sıcaklıkları olan uygulamalarda tüm ortam türleri için uygundur.
Ölçüm prensibi
Dolgu seviyesi uygulamalarında diferansiyel basınç ölçümü için, bir sensör modülü yerçekimi nedeniyle dolgu seviyesine bağlı olarak artan veya azalan hidrostatik basıncı ölçer. İkinci bir sensör modülü ise kafa basıncını ölçer. Seviye, bu dijital değerlerden verici cihazda hesaplanır.
Faydalar
Akış, seviye ve filtre uygulamaları için evrensel diferansiyel basınç transmiterleri
Diyafram contaları ile -70 ila +400 °C arasındaki proses sıcaklıkları mümkündür
Elektronik diferansiyel basınç sistemi sayesinde proses kullanılabilirliğinin artırılması ve güvenlik risklerinin en aza indirilmesi
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .