Özelliklere genel bakış
-
Accuracy
class 1 acc. to IEC 60584
-
Response time
depending on configuration
t50 = 3 s
t90 = 7 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 500 bar (7.252 psi)
-
Operating temperature range
Type K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Type J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F) -
Max. immersion length on request
up to 5.000,00 mm (196,85'')
Uygulama alanı
The robust thermometer is designed for use in demanding and safety relevant applications e.g. in the Chemical, Oil & Gas and Energy industry. Harsh environments, corrosive substances and highest pressures can be handled by the use of robust protection tubes and special materials. An optional head transmitter with all common communication protocols makes the device ready to use with enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors.
Heavy duty applications
Oil & Gas processing industry
Measuring range: –40 to 1 100 °C (–40 to 2 012 °F)
Static pressure range up to 100 bar (1450 psi)
Protection class: IP68
Avantajlar
Types of protection for use in hazardous locations: Intrinsic safety (Ex i.a.), flameproof (Ex d), non-sparking (Ex nA)
High degree of insert compatibility and design as per DIN 43772
Extension neck to protect the head transmitter from overheating
High degree of flexibility thanks to modular design with standard terminal heads as per DIN EN 50446 and customer-specific immersion lengths
Lean seçim
-
Standart ürünler
- Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren
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
TI TR66, TC66
Modular thermometer, explosion-protected, barstock thermowell, with
thread or flangeEN TR 26/04/202320/03/202018/01/201620/08/201311/06/2012Dil:
İngilizce
Versiyon:
26/04/2023
Dosya boyutu:
1.3 MB
Dosya adı:
TI01032TEN_0623-00.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
Technische Information Omnigrad S TC66
Thermoelement-Thermometer, EEx-d-zertifiziert, austauschbarer
Messeinsatz, Schutzrohr aus Vollmaterial, Prozess-anschluss: mit
GeEN TR 01/07/2005Dil:
Almanca
Versiyon:
01/07/2005
Dosya boyutu:
1.1 MB
Dosya adı:
TI289Tde_1105.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
RTD/TC thermometers
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN TR 28/03/202320/12/202103/05/201628/11/201201/06/2009Dil:
İngilizce
Versiyon:
28/03/2023
Dosya boyutu:
450.8 KB
Dosya adı:
XA00072REN_1623-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
TR/TC6x
RTD / TC Thermometer
ATEX, IECEx:
Ex db IIC T6 Ga/Gb
Ex db IIC T6 Gb
Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/Db
Ex tb IIIC Txxx °C DbEN TR 20/02/202316/05/202211/02/202128/11/201604/12/2015Dil:
İngilizce
Versiyon:
20/02/2023
Dosya boyutu:
471.3 KB
Dosya adı:
XA00084REN_0423-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
RTD/TC inserts and cable thermometers
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN TR 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/03/2023
Dosya boyutu:
456.3 KB
Dosya adı:
XA00100REN_1823-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411, TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 GcEN TR 31/07/2020Dil:
İngilizce
Versiyon:
31/07/2020
Dosya boyutu:
173.5 KB
Dosya adı:
XA02111TEN_0120.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA TR/TC6x
Thermometer
Ex db IIC T1...T6 GbEN TR 27/04/202331/07/2020Dil:
İngilizce
Versiyon:
27/04/2023
Dosya boyutu:
471.5 KB
Dosya adı:
XA02108TEN_0223-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA TRxx, TCxx, TEC420, TS111, TM211, TM41x, TPx100, TSx310, TM1xx
RTD/TC thermometers
ATEX:
Ex nA IIC T6 Gc
Ex ec IIC Txxx°C Gc
Ex tc IIIC Txxx°C DcEN TR 20/11/202313/12/202214/03/202223/05/201904/08/2017Dil:
İngilizce
Versiyon:
20/11/2023
Dosya boyutu:
452.6 KB
Dosya adı:
XA00044REN_2023-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
Omnigrad S TR/TC6x
RTD / TC Thermometer
1Ex d IIC T6...T1 Gb X
Ex tb IIIC 85 °C....450 °C Da X
Ga/Gb Ex d IIC T6...T1 X
Ex ta/tb IIIC 85 °C...450 °C Da/Db XEN TR 13/03/202002/11/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
13/03/2020
Dosya boyutu:
194.8 KB
Dosya adı:
XA01450TEN_0220.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
Omnigrad TRxx, TCxx, TxCxxx
RTD/TC modular thermometers
0Ех ia IIC T6…T1Ga Х
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Ga Х
Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da Х
Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da/Db ХEN TR 10/03/202002/11/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
10/03/2020
Dosya boyutu:
171.9 KB
Dosya adı:
XA01459TEN_0220.pdf
-