Endress+Hauser Grubu

Medya merkezi

Etkinlikler

Endress+Hauser'de kariyer

Size en yakın destek

E-direct Shop

E-direct : Kolay, hızlı ve ekonomik alışveriş... Endress+Hauser firmasının yüksek kalitede ve kullanıcı dostu cihazlarını uygun fiyatlarla satın almanızı sağlayan ilave bir hizmettir.

E-direct Shop
Proses değerlerinin izlenmesinde kullanılan enerji yöneticileri ve uygulama yöneticileri

Enerji yöneticileri ve uygulama yöneticileri

Proses değerlerini izlemek için enerji yöneticileri ve uygulama yöneticileri

Isıtma ve soğutma, enerjinin yoğun olarak kullanıldığı proseslerdir. Maliyetlerin sürekli artmakta olduğu ve enerji maliyetlerinin toplam endüstriyel üretim maliyetlerinin %40'ını oluşturduğu günümüzde, enerji optimizasyonu oldukça gündemde olan bir konudur. Optimizasyonun temel şartı, enerji akışlarının kaydedilmesidir. Enerji ve uygulama yöneticileri tam da bu iş için kullanılır. Bu cihazlar akış, sıcaklık ve/veya basınç değerlerini kullanarak sıvıların ve buharın enerji içeriğini hesaplar.

Portföy açıklaması

Enerji yöneticileri portföyümüz şunları sağlar:

  • Enerji yöneticisi: Buhar ve suda endüstriyel enerji hesaplaması için buhar ve ısı bilgisayarı

  • Akış ve enerji yöneticisi: Gazlar, sıvılar ve buhar için evrensel akış ve enerji bilgisayarı

  • EngyCal: Enerji hesaplaması ve yönetiminde kullanılan BTU ölçer ve buhar hesap makinesi

Uygulama yöneticimiz şunları sağlar:

  • Uygulama yöneticisi: Enerji paketli Memograph M, su ve buhar uygulamalarında kütle ve enerji akışlarını hesaplar

  • RMS621 Enerji yönetici - Buhar ve suda endüstriyel enerji hesaplaması için buhar ve ısı bilgisayarı ©Endress+Hauser

Ölçüm prensibi

Güvenli veri kaydedici sistemler bağlı cihazların giriş sinyallerini ölçer ve farklı uygulamalar için gereken bilgileri hesaplar. Daha sonra bu bilgiler cihazın ekranında görüntülenir ve cihaz belleğine veya takılıp çıkarılabilir bir veri saklama ortamına kaydedilir. Bu proses bilgileri uzun süre saklanabileceği gibi üst sistemlere (örn. bilgisayarlar) aktarılarak tek bir tuşa basılarak görüntülenebilir.

Bu cihazların ortak yönü eskime ve yıpranmaya neredeyse hiç uğramamaları (kağıt-kalem yok) ve böylece zamandan ve maliyetten tasarruf sağlamalarıdır.

Bu cihazlar farklı arayüzler yoluyla ölçüm verilerinin kaydedilmesi ve proses otomasyonunda kullanılan son teknoloji ürünü topolojilere entegre edilebilir. Grafiksel ekranlar, enerji ve uygulama yöneticilerinin prosesi görünür hale getirmesini sağlayarak anında yerinde müdahale olanağı sağlar.

Matematiksel ve mantıksal kombinasyonlar karmaşık hesaplamaların yapılmasını ve ölçüm sinyalinin otomatik şekilde analiz edilmesini sağlar.

Avantajlar

  • Tüm endüstrilerdeki enerji yönetimi uygulamalarında kullanılabilir

  • Üstün veri güvenliği

  • Gaz, sıvı, buhar ve su uygulamalarında kütle, ısı miktarı, net miktar ve ısıl fark gibi enerji hesaplamalarına olanak sağlar

  • Cihaz başına maks. altı uygulamayı aynı anda hesaplar

  • Tarihi ve saatiyle birlikte hata mesajlarını ve parametre değişikliklerini gösteren kayıt defteri fonksiyonu

İletişim

Endress Hauser A.Ş.
Büyükdere Cad. No:103 Şarlı İş Merk. 8.Kat 34394 Mecidiyeköy/İstanbul , Türkiye
Tel.: 0212 275 1355
Faks: 0212 266 2775
E-posta gönder www.tr.endress.com
Online Araçlar