-
Eğitim
Tesisinizi IO-Link ile dijitalleştirin
Dijital ve uygun maliyetli
Son noktada dijitalizasyon:
Valf adaları, Remote IO'lar, kayıt cihazları, sıvı analiz cihazları veya akış ölçüm cihazları gibi akıllı Ethernet teknolojisine sahip cihazlar Endüstriyel Ethernet, örneğin PROFINET veya EtherNet/IP ile dijitalleştirilir. Basit yapıdaki cihazlar da IO-Link ile dijital olarak ulaşılabilir hale geliyor: Bu özellik çevrimdışı parametre ayarı, veri şeffaflığı ve tak-çalış cihaz değişimini mümkün hale getiriyor.
Mühendisler için temel avantajlar
Kolay ve etkin entegrasyon, örneğin standartlaştırılmış fonksiyon bloklarının kullanılması.
Basit IO-Link cihazları ile beraber ileri teknolojiye sahip Endüstriyel Ethernet cihazların birlikte kullanılması için ideal uygunluk.
Daha az soket ve kablo çeşidi,
DI/DO/PNP/NPN/Pulse/0…10 V / 4…20 mA sinyallerinin değiştirilmesi.Daha az sensör çeşidi, örneğin anahtarlama noktalarının IO-Link ile konfigürasyonu.
Hızlı devreye alma ve başlatma, örneğin standartlaştırılmış kablolama ve
otomatik parametre ayarı ile.
Operatörler ve bakım personeli için temel avantajlar
Dijital sinyal iletimi ile daha yüksek hassasiyet.
IO-Link cihazlarına uzaktan erişim ve parametre ayarı.
Neden ve çözümü ile hata teşhisi kullanılabilirliği, kablo kırılması tespiti dahil.
Otomatikleştirilebilir parametre veri saklama ve indirme sayesinde kolay cihaz değişimi.
IO-Link cihazlarımızda öne çıkan noktalar
IO-Link Özelliği V1.1. uygunluğu en iyi karşılıklı çalışma özelliğini sunar.
Ek olarak test merkezimizde doğrulanan entegrasyon, örn. Rockwell Automation, Turck ve Siemens IO-Link master'ler.
Kolay mühendislik için Smart Sensor Profile Version 2 kullanımı. Örneğin profil tanıtıcıların hazırlanması, proses giriş/çıkış veri yapısı açıklamaları, Ürün ID, Aygıt yazılımı revizyonu, uygulamaya özel etiket.
NAMUR NE 107'ye uygun hata teşhisi olayı verileri.
Rockwell Automation sistemlerine üstün entegrasyon.
Avantajlarınız
Tak-çalıştır cihaz değişimi:
Mühendislik sistemini kullanan zaman tasarruflu parametre ayarlama,
ek yazılıma ihtiyaç yoktur.Kapsamlı cihaz, hata teşhisi ve proses bilgilerine erişim.
Bakım ve servis amaçlı hızlı veri yükleme/indirme.
Kolay çalıştırma:
Zamandan tasarruf sağlayan Endress+Hauser kullanım konsepti.
Kılavuzlu parametre girişi sayesinde azami kullanım kolaylığı.
Kullanıcıya özel menü yapıları ve cihaz erişimi seviyeleri.
Son noktada dijitalizasyon
Valf adaları, Remote IO'lar, kayıt cihazları, sıvı analiz cihazları veya akış ölçüm cihazları gibi akıllı Ethernet teknolojisine sahip cihazlar Endüstriyel Ethernet, örneğin PROFINET veya EtherNet/IP, ile dijitalleştirilir. Basit yapıdaki cihazlar da IO-Link ile dijital olarak ulaşılabilir hale geliyor: Bu özellik çevrimdışı parametre ayarı, veri şeffaflığı ve tak-çalış cihaz değişimini mümkün hale getiriyor.
IO-Link ile açıklık
IO-Link IEC 61131-9 standardizasyonu yatırımlarınız için tam, açık,
üreticiden bağımsız ve dengeli bir temel sunar.Tüm Endress+Hauser IO-Link ürünleri
IO-Link Version 1.1'e göre test edilmiş ve belgelenmiştir.Teknoloji, sayısı hızlı bir şekilde artmaya devam eden dünya çapında 9 milyonun üzerindeki cihaz
ile kanıtlanmıştır.
Ayrıntılı bilgi için: www.io-link.com
Tamamen dijital tesis
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
İndir
-
Competence Brochure IO-Link
Digitalize your plant with IO-Link. Smart Ethernet devices are digitalized with Industrial Ethernet, e.g. PROFINET or EtherNet/IP. Basic devices also become digitally accessible with IO-Link:
Dosya boyutu:
Dosya adı: