Doğru izleme ile optimize edilmiş petrol ve gaz separasyonu
Akıllı ölçüm teknolojileri ile separasyon performansını en üst düzeye çıkarın, işletim harcamalarını en aza indirin
Hidrokarbonlu sıvıların ve gazların sudan ve sedimentlerden ayrılması zorlu bir işlemdir. Petrol ve gaz separatörlerinde optimum performans yalnızca sıcaklık, basınç, seviye, akış ve arayüz dahil olmak üzere birden çok parametrenin son derece güvenilir ve doğru bir şekilde izlenmesiyle elde edilebilir. Belirgin arayüzler yerini sürekli bir katmanlaşmaya bıraktıkça; ölçüm, uzman bilgisi ve uygulamalı teknolojiler gerektiren oldukça karmaşık bir hale gelebilir. Optimum separatör performansı için bu ikisini birleştiriyoruz.
2.200
USD/gün
- günde köpüklenme kırıcılara harcanan dolar cinsinden para
Nasıl destek olabiliriz
Endress+Hauser, tüm aşamalardaki proses değişkenlerini kapsayan, son derece güvenilir, sınıfının lideri geniş bir ölçüm teknolojileri portföyü sunarak, petrol, su, gaz ve kum separasyonunun etkili bir şekilde kontrol edilmesini sağlar.
Sıvı ve sediment katmanlarının konumlarını ve kalınlıklarını belirleyin, emülsiyon kırıcı ve köpük önleyici kimyasal enjeksiyonunu optimize edin
Entegrasyon kolaylığı ve kontrol esnekliği için açık standartlar
Profil çıkarma çözümüne kolay geçiş
Çevresel standartlara uygunluğu sağlayın
Uygulamalar
Ağır ve ekstra ağır ham petrol separasyonu*
Geleneksel teknolojiler, ağır ve ekstra ağır ham petrol separasyonunun ölçümüne sınırlamalar getirir. Bunun nedenlerinin başında proses verilerini eksiksiz olarak sağlayamamaları gelir. Ayrıca, bu teknolojileri separatör içine kurma ihtiyacı, onları kirlenmeye karşı savunmasız hale getirir.
*Ağır: > API 10 - 22,3 (> 920 kg/m³) Ekstra ağır: < API 10 (> 1000 kg/m³)
Sahadaki uzmanlığımız
Separatör tankının dışına monte edilen Endress+Hauser Gama Yoğunluk Profili Belirleme Sistemi, ağır ve ekstra ağır ham petrol separasyon prosesini izleme için tercih edilen bir çözümdür.
Kirlilik ve birikmelerden kaynaklanan ölçüm hatalarından kaçının
Orta ham petrol separasyon prosesi, tek bir cihazla yapılması mümkün olmayan hem toplam seviye hem de arayüzün doğru bir şekilde ölçülmesi gerekliliği nedeniyle karmaşık olarak değerlendirilir. Dahası, proseste genellikle bir emülsiyon tabakası mevcuttur ve bu tabakanın derinliği 5 cm'yi (2 inç) aşarsa, standart bir kılavuzlu radar cihazı arayüzü ölçemez.
*Orta: API 31,1 - 22,3 (870 - 920 kg/m³)
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser, orta ham petrol separasyon prosesinin benzersiz zorluklarının üstesinden gelmek için özel olarak tasarlanmış teknolojiler geliştirmiştir.
Tek bir cihazla orta ham petrol separasyonunu basitleştirin
Çok parametreli kılavuzlu radar teknolojimiz ile herhangi bir emülsiyon katmanından arayüzü izleyin
Proses duruşlarını en aza indirin ve işletme maliyetlerini azaltın
Günümüzde yatay hafif petrol separatörlerinin birçoğu mekanik seviye ve/veya yoğunluk kontrol cihazlarıyla donatılmıştır. Mekanik cihazlar, hem ölçülmesi gereken petrolün API değerine bağlı olarak özel uyarlamalar gerektirmesi hem de düzenli bakım ihtiyacı nedeniyle ölçüm sınırlamaları getirir.
*Hafif: API 45 - 31,1 (< 870 kg/m³)
Sahadaki uzmanlığımız
Kılavuzlu radar seviye ölçümünden yararlanan Endress+Hauser enstrümantasyonu, hafif ham petrol separasyon prosesini optimize etmek için mekanik cihazların sınırlamalarının üstesinden gelir.
Arayüz ölçümünde yeni standart olan Levelflex FMP55'i prosesinize yerleştirin
Çıkışı değiştirirken enstrümantasyonda gereken uyarlamalar için harcanan duruş sürelerini önleyin
Separasyon prosesinin verimliliğini nasıl arttırabileceğinizi öğrenin
Avantajlar
Sizin hedefiniz mümkün olan en fazla kaynağı elde etmek, bizim hedefimiz ise bu konuda size destek olmaktır. Proses otomasyonu çözümlerimiz güvenli, etkili ve temiz bir operasyon sürdürmenize yardımcı olur. Ayrıca, ekibinizin değerli bir üyesi işten ayrıldığında bu deneyimin yerini doldurmak her zaman kolay değildir. Bu nedenle servis organizasyonumuz denetleme, devreye alma, mühendislik ve kalibrasyon servisleriyle personel boşluklarını doldurmanıza yardım ederken aynı zamanda daha sonra işe girecek olan çalışanlar için kapsamlı eğitim programları sunar.
300+
dünya çapında kurulan radyometrik arayüz ölçümü ve Yoğunluk Profili Belirleme sistemleri
8.500l
yaklaşık %10'a denk gelen yıllık emülsiyon kırıcı tasarrufu
%5
bir separatör içinde köpük oluşumu riskindeki azalma
Ürün portföyümüze göz atın!
Analiz
Analiz
Su, meşrubat, süt ürünleri, kimyasal maddeler veya farmasötik kimyasallarının her gün analiz edilmesi gerekir. Kapsamlı ürün portföyümüzden prosesinizin ihtiyacına en uygun cihazı seçin.
Akış ölçer
Akış ölçer
Su, doğal gaz, buhar, madeni yağ ve kimyasal maddeler her gün ölçülmesi gereken akışkanlardan bazılarıdır. Prosesinizin ihtiyacı olan en uygun akış ölçeri seçin.
Seviye
Seviye
Sıvılarda ve dökme katılarda sürekli seviye ölçümü ve limit seviye tespiti
Basınç
Basınç
Proses basıncı, fark basınç, seviye ve akış için güçlü enstrümanlar.
Yazılım
Yazılım
Ölçüm ve sistem teknolojisi ürünlerimizin yanı sıra, bütün endüstri dalları için prosesinizin tam potansiyeline ulaşmasını sağlayan yazılım çözümleri sunuyoruz.
Sistem bileşenleri
Sistem bileşenleri
Applicator
Sıcaklık ölçümü
Sıcaklık ölçümü
Proses endüstrisi için termometreler ve transmiterler
İlgili Öyküler
Verimlilik
Doğal gaz proseslerinizin verimliliğini maksimuma çıkarın
Endress+Hauser ölçüm çözümleri ile doğal gaz işleme, sıvılaştırma ve LNG tesislerinde üretkenliğinizi maksimuma çıkarın.
Karmaşık rafineri proseslerini kontrol etmenizi ve verimli bir şekilde çalıştırmanızı sağlayan ölçüm cihazlarına ve otomasyon çözümlerine ihtiyacınız vardır. Portföyümüz, tesisinizin kullanılabilirliğini ve güvenliğini arttıracaktır.
Endress+Hauser, ölçüm enstrümanları, uzman servisler ve endüstri uzmanlığını içeren yenilikçi bir portföyü bir araya getirerek, tüm su döngüsü boyunca işletme hedeflerinize ulaşma konusunda size yardımcı olmaktadır.
Chemical: Partnering for sustainable success
Chemical: Partnering for sustainable success
Optimize your resources and maximize your plant performance. Learn more!
Enerji sektöründe tesisinize güç katın
Enerji sektöründe tesisinize güç katın
Siz dünyaya enerji sağlarken biz de buhar (kömür, gaz ve petrol), kombine çevrim gaz türbini, atıktan enerji sistemi, hidroelektrik ve nükleer enerji santraliniz için gereken teknik uygulama bilgisini sağlıyoruz.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .