Yenilikçi enstrümantasyon ve saha kalibrasyonu verimli ve uygun kozmetik üretimi sağlar
Kozmetik üretim prosesi son derece zorludur ve dünya genelinde kozmetik pazarında yoğun bir rekabet vardır. Değişim, tüketici trendlerindeki tek sabittir ve bölgesel etkenler, yüksek ham madde maliyetleri ve sayısız düzenleme karmaşıklığı arttırır. Pazar payı yarışında, pazara sürme süresi ve üretim esnekliği belirleyicidir. Üretim otomasyonu ve akıllı, güvenilir enstrümantasyon konusundaki uzmanlığımız, rekabet avantajı sağlamak için verimli ve güvenli üretimi teşvik eder.
806
milyar $
2023 yılına kadar kozmetik ürünlerinde beklenen global piyasa değeri Kaynak: Global Kozmetik Ürünleri Piyasa Büyüme Analizi, Eğilimler ve Tahminler (2018-2023), Orbis Research.
Nasıl destek olabiliriz
Kozmetik üretim proseslerinin tamamı için eksiksiz enstrümantasyon portföyü ile Endress+Hauser, riski azaltarak verimlilik ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşırken tüketici beklentilerini ve güvenlik standartlarını karşılamanıza yardımcı olur.
Tam uygunluk ve arttırılmış kullanılabilirlik için saha kalibrasyonu
Minimum enerji tüketimi ve ham madde kayıpları için yenilikçi enstrümantasyon
Optimum viskozite ve yoğunluk kontrolü için kalite parametrelerinin hat üzerinde ölçümü
Doğru ve kesintisiz dozlama ve dolum için akış ölçerler
Uygulamalar
Gelişmiş stok kontrolü
Kozmetik üretimindeki aktif bileşenler yüksek maliyetlidir ve israfı minimuma indirmek için uygun şekilde saklanmaları ve izlenmeleri gerekir. Stok ölçümü; hidrostatik basınç sensörleri, radar seviye ölçerler ve kapasitif ölçüm gibi birden çok teknolojinin kullanımını gerektirir.
Sahadaki uzmanlığımız
Entegre teknolojilerimiz, kolay bakım ve gerçek zamanlı izleme ile stok envanterinin yönetimi ve atıkların azaltılması için modern ve güvenilir çözümler sunar.
Her uygulama için uygun enstrümanla ölçümü optimize edin
Liquiphant FTL50H ürünümüz ile depolama proseslerini taşmalara ve sızıntılara karşı koruyun
Akıllı enstrümantasyon ile atıkları azaltın ve maliyetleri aşağı çekin
Karıştırma, üretim proseslerindeki en zorlu adımdır ve son ürünün kalitesini belirlemenin anahtarıdır. Ham maddelerin doğru şekilde eklenmesi ve karıştırılması, ayrıca enerji ve suyun verimli kullanımı, israfı en aza indirmek ve maliyetleri azaltmak için hayati önem taşır. Farklı viskozite ve yoğunluklara sahip yağ bazlı ve yapışkan ürünlerle çalışılması da önemli zorluklar yaratabilir.
Sahadaki uzmanlığımız
Mühendislik süreçlerimiz ile akıllı ve güvenilir enstrümantasyonumuz, en iyi ürün kalitesini sağlamaya yardımcı olmak için doğru ve optimum karıştırma sağlar.
Hassas akış ve viskozite ölçümü için Promass I cihazına güvenin
Yapışkan ürünlerde güvenli ve problemsiz prosesler için Liquiphant ve Liquipoint FTW33 kullanın
Enerji izleme ve yönetimi çözümleri ile enerji kayıplarını en aza indirin
Kozmetik üretim prosesinde, tam ürün miktarının her zaman doğru ve kesintisiz olarak doldurulmasının sağlanması vazgeçilmezdir. Ayrıca, mekanik dolum ve dozlama bileşenleri yüksek bakım maliyetleri getirebilir ve güvenilir olmayabilir, bu da uzun proses kesintilerini tetikler.
Sahadaki uzmanlığımız
Coriolis akış ölçerlerimiz batch ve dolum proseslerinize yüksek ve güvenilir doğruluk sağlar.
Dijital iletişim protokollerini entegre edin
Dolum prosesinin tamamını sıkı kontrol altına alın
Kalibrasyon ve bakım faaliyetleri zaman alıcı ve maliyetli üretim kesintileri ile sonuçlanabilir. Verimlilik kriterlerinin karşılanması isteniyorsa duruş süreleri mutlak minimuma indirilmelidir.
Sahadaki uzmanlığımız
Endress+Hauser'de kalibrasyon temel yetkinliklerimizden biridir. Operasyonların optimizasyonu, tam uygunluğun sağlanması ve duruş sürelerinin en aza indirilmesi için eksiksiz bir saha kalibrasyonu servisi portföyü sunuyoruz.
Kozmetik ürünlerinizin kalitesini etkileyebilecek sorunları belirlemek için ISO 17025 ve FDA Kozmetik GMP gibi standartlara uygunluk çok önemlidir. Yönergede, ekipmanın düzenli olarak kalibre edilmesi veya uygun olması durumunda SOP'ye göre kontrol edilerek sonuçların belgelendirilmesi gerektiği belirtilir.
Sahadaki uzmanlığımız
Ürünlerimiz, servislerimiz ve çözümlerimiz GMP düzenlemelerine göre çalışan tesisler için gerekli tüm sertifika ve belgelere sahiptir.
İyi üretim uygulamaları (GMP) için gerekli tüm standartlara uygunluk sağlayın
Üretim proseslerinizi hangi noktalarda desteklediğimizi öğrenin
Avantajlar
Kozmetik ürünleri dünyası hızlı ilerliyor. Endress+Hauser olarak, proses bilgimiz ve endüstri uzmanlığımızla müşterilerimizin proseslerini iyileştirme konusunda 65 yılı aşkın bir deneyime sahibiz. Sorunlarınızı anlıyoruz ve kendimizi uygulama ihtiyaçlarınız için en iyi çözümü bulmaya adıyoruz, böylece maliyeti kontrol altında tutmanızı ve mümkün olan en hızlı pazara sürme süresine erişmenizi sağlıyoruz.
%100
prosesinizdeki parametrelerin kapsanma oranı
%100
üretimde kalite standartlarına uygunluk oranı
%10
ISO 50001 sertifikası alan endüstriyel tesislerde enerji maliyetlerinde 18 ay içindeki azalma
Su, meşrubat, süt ürünleri, kimyasal maddeler veya farmasötik kimyasallarının her gün analiz edilmesi gerekir. Kapsamlı ürün portföyümüzden prosesinizin ihtiyacına en uygun cihazı seçin.
Akış ölçer
Akış ölçer
Su, doğal gaz, buhar, madeni yağ ve kimyasal maddeler her gün ölçülmesi gereken akışkanlardan bazılarıdır. Prosesinizin ihtiyacı olan en uygun akış ölçeri seçin.
Seviye
Seviye
Sıvılarda ve dökme katılarda sürekli seviye ölçümü ve limit seviye tespiti
Basınç
Basınç
Proses basıncı, fark basınç, seviye ve akış için güçlü enstrümanlar.
Yazılım
Yazılım
Ölçüm ve sistem teknolojisi ürünlerimizin yanı sıra, bütün endüstri dalları için prosesinizin tam potansiyeline ulaşmasını sağlayan yazılım çözümleri sunuyoruz.
Sistem bileşenleri
Sistem bileşenleri
Applicator
Sıcaklık ölçümü
Sıcaklık ölçümü
Proses endüstrisi için termometreler ve transmiterler
İlgili Öyküler
Pazara sürüm süresi
İlaç endüstrisinde proje yönetimi, uzman destek
Yerleşik bir mühendis, optimum proje teslimi ve yürütme maliyetleri için standardizasyonu entegre edecektir.
Optimize your resources and maximize your plant performance. Learn more!
Gıda ve İçecek: Kaliteye güvenin
Gıda ve İçecek: Kaliteye güvenin
Kaynaklarınızı koruyup maliyetlerinizi azaltırken global hijyen yönetmeliklerini yerine getirmek, sürdürülebilir ürün kalitesini ve tesis kullanılabilirliğini sağlamak için yanınızdayız.
Su ve Atık Su : Koruma - Sürdürme - Geliştirme
Su ve Atık Su : Koruma - Sürdürme - Geliştirme
Endress+Hauser, ölçüm enstrümanları, uzman servisler ve endüstri uzmanlığını içeren yenilikçi bir portföyü bir araya getirerek, tüm su döngüsü boyunca işletme hedeflerinize ulaşma konusunda size yardımcı olmaktadır.
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .