Kombine Çevrim Enerji Santralinizde (CCPP) güvenlik ve verimlilik artışı
- Dezenfektanların ve Toplam Organik Karbonun (TOK) güvenlik izleme konsantrasyonlarını artırın: Soğutma suyu sistemindeki düşük konsantrasyonlar veya dezenfektan eksikliği, çalışan açısından riski ve duruş süresi potansiyelini artıran zararlı bakterilerin oluşmasına yol açabilir. Tamamlama suyun içinde bulunan en düşük Toplam Organik Karbon (TOK) konsantrasyonları bile tesisin kapanmasına yol açabilir.
- Dinamik Kurulu Tesis Analizi ile prosesin kullanılabilirliğini iyileştirin: Varlıklarınız konusunda şeffaflık sağlayın, ölçüm cihazlarınızın bakım gereksinimlerini sürekli olarak yönetin ve MRO cihazlarının siparişini kolaylaştırın.
- Soğutma suyunu ve yakıt akışını güvenilir bir şekilde izleyerek verimliliği artırın: Akış teknolojileri için genellikle giriş ve çıkış yolları gerekir. Doğal gaz akışı ölçümünde Promass Q enstrümanının kullanılması, %0,25 mükemmel belirsizlik oranı ile bu sorunun üstesinden gelir. Promag W 0 x DN FB de soğutma suyu için aynı işlevi görür, basınç düşüşü görülmez ve entegre iletkenlik izleme özelliğine sahiptir.
Soğutma suyu döngüsünü güvenli ve verimli bir şekilde yönetin
Dezenfektan konsantrasyonunu ve soğutma suyu akışını sürekli ve doğru bir şekilde izleyerek güvenliği ve verimliliği artırın:
- Düşük konsantrasyonları veya dezenfektan eksikliğini hemen tespit ederek duruş süresini önleyin.
- Soğutma kulelerinin performansının düşmesine neden olan biyofilm oluşumunu engelleyin.
- Yer tasarrufu sağlayan, verimli ve doğru elektromanyetik akış ölçerler kullanarak akış hızlarınızı güvenilir bir şekilde izleyin.
Dinamik Kurulu Sistem Analizi
Ölçüm enstrümanlarınızın kullanım ömrü yönetimini iyileştirmek ve güvenlik gereksinimlerine uygunluğu sağlamak için sık kullanılan bilgiler içeren uzman önerilerinden yararlanın.
- Profesyonel danışmanlık rehberliği ile proses kullanılabilirliğini artırın
- Kurulu sistemin korunabilirliğini sürekli değerlendirerek verimsizlikleri tespit edin ve arızaları önleyin
- Uygun bir bakım ve geçiş stratejisi benimseyerek çalışmalarınızda sürdürülebilirliği iyileştirin
- Tam şeffaflık sağlayın ve kurulu sistem bilgilerinizin erişilebilirliğini artırın
Proses ve enstrümantasyon performansına ilişkin kapsamlı bilgiler
Akıllı sensörler proseslerden gerçek zamanlı verileri toplar, ekipman ve sağlık durumunu izleyerek ürün ve varlık performansı hakkında sizi bilgilendirir. Üretim proseslerinin dijital hale getirilmesi, proseste çalışan ve genellikle verilere erişimi olmayan personel için veri görselleştirme fırsatları sunarak veri saydamlığı oluşturur. Endress+Hauser'in Netilion ürünü tam da bunu yaparak son kullanıcıların en iyi kararları vermesini sağlar.